Connect what matters

当社の接続ソリューションは、電力、信号、データを確実かつ効率的に伝送し、接点を価値ある成果へと変換します。
産業用ロボット、ソーラーパーク、風力タービン発電機が並んだ風景を背景に、タブレットを手にしている人

1,000の画期的なアプリケーション。すべての接続に対応するワンパートナー

アプリケーションが新たな可能性を生み出す場面では、画期的な接続ソリューションが求められます。当社は接続パートナーとして、電力・信号・データを安全かつ効率的、そして確実に目的の場所まで伝送します。その結果、各種プロセスを加速し、イノベーションを実現するための特化したシステムが構築されます。オートメーション、モビリティ、インフラ、デジタルソリューションのいずれにおいても、接続ソリューションは単に何でもつなぐわけではありません – 重要なものを、確かな成果を生み出すものへとつなぐのです。それが「Connect what matters」です。

バッテリーストレージシステムの前に立つ、手術着姿の医療従事者

独立した電源供給を実現する1,000 kW 当社の接続ソリューションは、重要インフラ内のエネルギーの流れを安定させ、接点をヘルスケアの安心へと変えます

接続部は、エネルギーが制御された形で流れ、システムが安定して動作し、過酷な条件下でも重要なプロセスの信頼性が維持されることで、安全性が確保されます。これにより、必要な時にはいつでも電力を利用できるという安心感が生まれます。重要なアプリケーションの運用者は、バッテリーストレージシステムという堅牢なインフラを活用することで、必要不可欠な場所でのフェールセーフ性能を確保できます:それが「Connect what matters」です。

DCテクノロジを採用した自動製造施設で、タブレットを手にするエンジニア

最大10 %の省エネ効果により、将来の安定性がさらに向上 当社の接続ソリューションは、エネルギー効率に優れたDCグリッドの基盤であり、接点を未来へとつなげます

直流は、発電された場所で直接エネルギーを利用できるようにします。変換損失を低減することで、運用コストを削減し、システム効率を高めることができます。ただし、負荷がかかった状態で電源を切断すると、危険なアーク放電が発生し、人やシステムに危険を及ぼす恐れがあります。当社のDCグリッド用コネクタは、通電中でも安全に差し込みや抜き差しが可能です。これにより、ユーザーの安全が確保され、ダウンタイムが減少し、システムの可用性が向上します。Connect what matters.

タブレットを使ってビデオ通話をしている人。背景にはサーバーラックが見えます

人々をつなぐ100 %の信頼性 当社の接続ソリューションは、見えないところで信頼性の高い電力供給を支え、接点を「近さ」の実感へと変えていきます

接続は、人、システム、アプリケーション、情報といった、連携を必要とする要素を結びつけます。これらは距離を越えて結びつけ、複雑な構造での効率的な通信を可能にし、高い可用性と信頼性を支える、高精度で堅牢かつ高性能な基盤を築きます。デジタルサービスが家族やチーム、そしてインフラをつなぐ場所では、電気的な接続が「近さ」の実感をもたらします。Connect what matters.

電気自動車に充電をしている父と娘。背景には、EV充電ステーションで充電中の電気自動車が見えます

人々を動かす500 kW 当社の接続ソリューションにより、エネルギーの迅速な供給が可能となり、接点がモビリティへと変わります

日常的に利用するのに適したE-Mobilityには、信頼性の高い充電インフラが不可欠です – そして、そのインフラには、充電プロセスを迅速かつ便利でスムーズにするために、高性能な接続テクノロジが必要です。当社のハイパワー充電(High Power Charging)向け接続ソリューションは、まさにこうした要件を満たしています。そして、エネルギーが安全かつ効率的に車両へと供給されるその場所で、接点はモビリティへと変わります。これから始まる走行のために。Connect what matters.

母子が一緒に本を読んでいる様子。背景には家庭用ストレージシステムが見えます

15 kWhで、100%の安心を確保 当社の接続ソリューションは、家庭への電力供給を確実にし、接点を信頼性へとつなげます

いつでも必要なエネルギーが使えることが、住まいに安心をもたらします。これを実現するためには、家庭用ストレージシステムには、電力を安全に伝送し、インテリジェントな制御を可能にし、安定したエネルギーの流れを維持できる接続テクノロジが必要です。こうして、自家発電は、いざというときに安心をもたらします。Connect what matters.

プリント基板接続テクノロジ

重要な接続を実現:プリント基板用端子台・コネクタを活用することで、次世代の電子機器に向けた信頼性の高いインターフェースを構築できます。フエニックス・コンタクトの製品ラインナップは、コンパクトな機器接続部品から高性能な電力伝送に至るまで、特定の用途に合わせて信号、データ、電力を安全かつ効率的に接続します。つまり、本当に重要なのは、お客様のアプリケーションに最適な接続環境が得られるということです。

コネクタと分岐

現場、機器、インフラのいずれにおいても、フエニックス・コンタクトの幅広いコネクタ製品ラインアップは、産業用および準産業用アプリケーション向けの信頼性の高いソリューションを支えています – 丸型コネクタから通信用、バッテリーモジュール用、太陽光発電用コネクタ、さらにはヘビーデューティ産業用コネクタに至るまで、多彩なラインナップを提供しています。補助用分岐、アダプタ、組立済みケーブルとライン、さらに組立式製品は、必要な場所で一貫した接続ソリューションを提供します。

E-Mobility用コネクタ

効率的で信頼性の高い充電インフラを実現するには、高電流を安全に伝送し、現代のE-Mobilityが求める要件に応える接続テクノロジが必要です。フエニックス・コンタクトは「CHARX connect」を通じて、個人用から商用・公共用途まで柔軟に対応するDC/AC充電ケーブル、充電インレット、インフラ用充電ソケットを包括的な製品ラインナップで提供しています。その結果、電気自動車の充電に対応する、堅牢で将来性のあるインターフェースを、効率的かつ安全に、それぞれのアプリケーションに合わせて実現できます。