家庭用ストレージ向け製品ソリューション ソーラーシステムを家庭用ストレージと組み合わせることで、住宅で発電した電力を最大限に自家消費することができます。

ガレージにバッテリーストレージシステムのある戸建て住宅

屋根には太陽光発電システム、地下にはバッテリーストレージシステム:個人宅では、家庭用ストレージシステムはソーラーシステムと組み合わせて運用することが多いです。この効率的なシステムには、インバータと接続箱(SCB)に加えて、家庭用ストレージシステム自体も含まれます。これはバッテリー管理システム(BMS)とバッテリーモジュールで構成されます。フエニックス・コンタクトには、アプリケーションのあらゆる分野に適切なソリューションがあります。

家庭用ストレージ向けソリューションの製品ラインアップ


インタラクティブイメージマップ:家庭用ストレージシステムの製品ラインアップの提示
太陽光発電システム用接続箱
フエニックス・コンタクトは、太陽光システムの安全な設置や、落雷・サージ電圧からの保護用に、さまざまな接続箱を提供しています。これらの接続箱により、サージ電圧カップリングは地面に直接放電され、太陽光発電システムは機能を継続します。さまざまな構成の組立済みボックスが利用可能で、多くのインバータメーカーとの互換性があります。
製品へ
インバータ用接続テクノロジ
設置されたソーラーシステムと対応するバッテリーモジュールシステムを、インバータに接続して、逆極性保護しましょう。フエニックス・コンタクトは、内部プリント基板接続テクノロジに加えて、太陽光発電システムおよび家庭用ストレージシステムに接続するためのコネクタも提供しています。さらに当社の製品ラインアップには、3極および5極ACコネクタならびにデータ・信号向けの接続テクノロジも含まれます。高い保護等級のハイブリッドコネクタもあります。
製品へ
組込みシステム向け汎用ケース
フエニックス・コンタクトは、家庭用のバッテリーモジュールシステムの操作・監視に使用される組込みシステム向けの理想的なソリューションとして、UCSシリーズのユニバーサルケースを提供しています。ケースは保護等級IP40で、標準的な形状のプリント基板を外的影響から確実に保護します。幅広いアクセサリにより、例えば、取外し可能な側面プレートを使用して、機器をお客様のメリットに合わせて適応させることもできます。
製品へ
家庭用ストレージシステム用接続テクノロジ
レバー操作型プリント基板接続テクノロジから、逆極性保護された電源接続まで:フエニックス・コンタクトは、家庭用ストレージバッテリーモジュールと電源制御ユニットを安全かつ確実に接続するストレージシステム向けの、包括的な接続テクノロジのラインアップを提供します。省スペースな設計で、窮屈な設置条件でも便利な操作を確保します。
製品へ
家庭用ストレージシステムの接続テクノロジ向けの製品ラインアップ

バッテリーモジュール用接続テクノロジ

家庭用ストレージシステムの信頼性の高い設置とスムーズな運用

家庭用ストレージシステムの接続箱の製品ラインアップ

太陽光発電システム用接続箱

サージ電圧と落雷から保護するための堅牢なソリューション

ユニバーサルケースUCSシリーズの製品ラインアップ

組込みシステム向け汎用ケース

電気部品を外部の影響から最適に保護

家庭用ストレージシステムの製品ハイライト


住宅の所有者は、家庭用ストレージシステムを使用することで、太陽光で発電された電力の大部分をご自身で使用することができます。これはコストを削減しながら環境保護にも役立ちます。

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, バッテリーモジュールシステムのアプリケーションのエキスパート

家庭のエネルギー独立性

家庭に太陽光発電システムを設置している場合、太陽光発電電力を独自のバッテリーストレージシステムに保存する方が、太陽光発電電力を低いレートで地域の電力プロバイダに販売するよりも、遙かに経済的です。電気エネルギーは必要に応じて利用され、太陽光発電システムからの電気を家庭内で使用して、ヒートポンプを運転したり電気自動車を充電したりすることができます。太陽光発電システムで発電された電気エネルギーにより、電力プロバイダからの購入額を削減し、送電網からの独立性を高めることができます。さらに、バッテリーモジュールシステムによって停電を乗り越えることができます。

FAQ:家庭用ストレージ


家庭用ストレージ
個人宅の家庭用ストレージ
家の屋根のソーラーパネル
家庭用ストレージ

家庭用ストレージシステムとは、通常、太陽光発電などの再生可能エネルギー源から作られた過剰なエネルギーを蓄積する、バッテリーモジュールシステムです。このエネルギーは、夜間や悪天候時など、後で必要な時に使用することができます。ストレージシステムは通常、電気エネルギーを化学的に蓄積するバッテリーで構成されます。バッテリー容量は10 kWhの範囲です。

個人宅の家庭用ストレージ

家庭用ストレージシステムには、次を含むさまざまなテクノロジがあります:
• AC結合システム:このシステムは、交流(AC)経由で家庭用グリッドに接続され、ソーラーシステムとは独立して設置することができます。
• DC結合システム:このシステムは、ソーラーシステムの直流(DC)に直接接続され、より効率的な電力伝送ができます。
• ハイブリッドシステム:このシステムはACとDCの両方のカップリングを組み合わせ、柔軟性と効率を実現します。

家の屋根のソーラーパネル

家庭用ストレージシステムには、次のようにいくつかのメリットがあります。
• エネルギー独立性:自家発電エネルギーをより多く使用できるようになり、公共送電網への依存度を低下させることができます。
• コスト削減:特に電気料金が高いときに、蓄積したエネルギーを使用することで、エネルギーコストを削減できます。
• 環境保護:再生可能エネルギーの使用を促進し、炭素排出を削減できます。

お問い合わせ先

アプリケーションのエキスパートRüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
バッテリーモジュールアプリケーションのエキスパート
適切な部品の選定は、是非お任せください。