Connettori dati

Connettori dati

Il mondo sta diventando sempre più interconnesso. Questo significa anche più interfacce sul dispositivo. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di connettori dati da RJ45 a USB, HDMI e D-SUB, fino alla connessione coassiale e in fibra ottica oltre che SPE. La consulenza di esperti e i servizi eccellenti per la connessione di dispositivi completano l'offerta: la base perfetta per il collegamento in rete dei dispositivi intelligenti.

Go to Product Detail Page for item 1406335
CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - Connettore RJ45
CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - Connettore RJ45
1406335

Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali, VARAN

I vantaggi

  • Massima flessibilità garantita da tantissimi modelli
  • Semplicità di montaggio grazie alla tecnologia di connessione senza utensili
  • Ampia gamma di applicazioni grazie al supporto dei sistemi bus comuni
  • Elevata sicurezza anche in ambienti industriali grazie a sistemi di connettori standardizzati
Campione gratuito
Per una comunicazione IIoT affidabile

Ordina il tuo campione e prova i nostri connettori dati per tutte le interfacce.

Ordina ora un campione
Cubo con diverse interfacce dati davanti a uno sfondo digitale
Tablet con whitepaper sul tema della fibra ottica

Whitepaper sulla fibra ottica

Trasmissione sicura e affidabile di dati ad alta velocità tramite fibra ottica: questa tecnologia trasmette i dati sotto forma di luce su lunghe distanze. Leggi il nostro whitepaper per scoprire i vantaggi che ne derivano. Scopri i diversi tipi di cavi e fibre e quali applicazioni sono adatte a questa tecnologia.

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Configuratore per cavi e fili

Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.

Nuovi prodotti

Cavi patch RJ45 colorati
Connettori filtrati per circuiti stampati RJ45
Connettori M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet
Connettori M12 Push-Pull confezionabili

Cavi patch RJ45 colorati

Per applicazioni nel quadro elettrico

Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con nuovi cavi patch colorati della serie RJ45 BUILDING. I nuovi cavi, negli otto colori bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero, offrono un'alternativa colorata per le applicazioni CAT6A.

Caratteristiche principali

  • Colori: bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero
  • Trasmissione dati fino a 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianti di lunghezza da 0,3 a 50 m
  • Protezione integrata dei ganci di bloccaggio

I vantaggi

  • Perfetti per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione, come i quadri elettrici
  • Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
  • Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
  • Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)
  • Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°

Connettori filtrati per circuiti stampati RJ45

Adatti per la saldatura a onde THT e saldatura THR

I nuovi connettori per circuiti stampati RJ45 con trasformatore integrato sono adatti ai processi di saldatura a onde (THT) e a riflusso (THR). Ampliano il portafoglio esistente con varianti RJ45 filtrate nel design industriale per applicazioni fino a 1 GBit.

Caratteristiche principali

  • Connettori per circuiti stampati a singola faccia da 90° e 180°
  • Per la saldatura a onde (THT) e lavorazione a riflusso (THR)
  • Opzione con LED e molla di schermatura
  • Varianti di filtraggio per tutte le più comuni applicazioni Ethernet
  • Velocità di trasmissione dati fino a 1 GBit/s
  • Robusto design industriale

I vantaggi

  • Processo di design di Ethernet semplificato grazie al filtraggio integrato
  • Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
  • Lavorazione automatizzata grazie alla possibilità di saldare a riflusso
  • La varietà di prodotti fornisce la variante ottimale per ogni applicazione
  • Pronto per applicazioni più complesse grazie al design industriale

Connettori M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet

Trasmissione dati semplice e poco ingombrante

I connettori M12 Push-Pull confezionabili per applicazioni Ethernet offrono una trasmissione sicura dei dati ad alta velocità e convincono per l'ingombro estremamente ridotto. Grazie al bloccaggio rapido, l'installazione è semplice: basta un collegamento nel dispositivo.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio interno Push-Pull
  • Connessione a crimpare compatta
  • Codifica X per applicazioni Ethernet
  • Numero di poli: 8
  • Sezione di collegamento: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • Schermatura 360°
  • Versione dritta e angolata
  • Grado di protezione: IP65, IP67

I vantaggi

  • Semplice installazione: innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti
  • Elevato risparmio di spazio: ultracompatto grazie al vano di collegamento ridotto e all'elevata densità di contatti
  • Utilizzo sicuro: connessione schermata affidabile a 360 gradi
  • Collegamento resistente: adatto ad applicazioni ferroviarie ad elevato carico di urti e vibrazioni
  • Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per la disponibilità in tutto il mondo

Connettori M12 Push-Pull confezionabili

Facile connessione con la tecnologia Push-Lock

Due tecnologie all'avanguardia in un connettore M12: i connettori M12 confezionabili con bloccaggio rapido Push-Pull e connessione Push-Lock permettono la connessione dei conduttori senza utensili e offrono un'installazione sicura grazie al semplice innesto nella porta del dispositivo.

Caratteristiche principali

  • Installazione: bloccaggio rapido Push-Pull
  • Tipo di connessione: tecnologia di connessione Push-Lock
  • Connettore dati: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), codifica D, 4 poli, schermato, diritto e angolato
  • Connettore per segnali: codifica A, a 4 o 5 poli, schermato e non schermato, diritto e angolato
  • Sezione di collegamento: da 0,14 fino a 0,75 mm²
  • Campo di temperatura: da -40 a +85 °C

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti
  • Connessioni volanti realizzate tramite connettori nelle varianti a connettore maschio e connettore femmina
  • Connessione senza utensili di conduttori rigidi e flessibili con e senza puntalino
  • Connessione dei conduttori intuitiva grazie alla codifica a colori e numerica delle leve di contatto
  • Connessione PE stabile a lungo termine e resistente alle vibrazioni e schermatura a 360°

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Connettori dati per una comunicazione affidabile

Scopri la varietà della nostra gamma di connettori dati. Grazie a soluzioni di connessione versatili e adattabili per la trasmissione di dati, potrai pianificare e implementare le tue applicazioni in modo flessibile. Servizi eccellenti per la connessione di dispositivi completano l‘offerta.

GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Due mani con terreno, una pianta e un prodotto Phoenix Contact

Prodotti a base biologica

Phoenix Contact sviluppa tecnologie e soluzioni per un futuro migliore. La protezione del clima e le emissioni ambientali come quelle di CO₂ sono aspetti centrali della nostra strategia di sostenibilità. Ad esempio, stiamo convertendo i primi prodotti alla bioplastica.

Scoprite la nostra gamma di connettori dati

Image Map interattiva: Custodie con diverse interfacce dati
Transceiver in fibra ottica
Con transceiver, cage e tecnologia di connessione per circuiti stampati realizzerai una trasmissione dati all'avanguardia tramite fibra ottica.
Vai all'elenco prodotti
Transceiver in fibra ottica
Connettori M8 per Single Pair Ethernet
I connettori per dispositivi M8 e i cavi di rete della serie ONEPAIR ti consentono di trasferire dati e potenza dal livello OT a quello IT, risparmiando spazio e con garanzia per il futuro.
Vai all'elenco prodotti
Connettori M8 per Single Pair Ethernet
Connettori IP20 per Single Pair Ethernet
I connettori per circuiti stampati IP20 e i cavi patch della serie ONEPAIR per Single Pair Ethernet sono ideali per garantire una trasmissione dati efficiente nell‘automazione di fabbrica e di edifici.
Vai all'elenco prodotti
Connettori IP20 per Single Pair Ethernet
Connettori coassiali
La gamma prodotti per il cablaggio coassiale è ideale per la trasmissione di segnali WLAN, Bluetooth, LTE o 5G.
Vai all'elenco prodotti
Connettori coassiali
Connettore USB
Phoenix Contact offre connettori per circuiti stampati e cavi patch nella versione USB. Il tipo A e il tipo C sono disponibili nelle versioni USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Vai all'elenco prodotti
Connettore USB
Connettori HDMI
Gli articoli di alta qualità nel tipo A HDMI sono ottimali per una trasmissione affidabile di dati audio e video nonché Ethernet (HEC) in applicazioni protette.
Vai all'elenco prodotti
Connettori HDMI
Connettori RJ45
Con RJ45 BUILDING e RJ45 INDUSTRIAL, Phoenix Contact offre soluzioni di cablaggio orientate al futuro sia per l'automazione di edifici che per le applicazioni di Industrial Ethernet.
Vai all'elenco prodotti
Connettori RJ45
Connettori M17 MPO
Phoenix Contact presenta i connettori MPO industriali per la trasmissione dati in tempo reale in reti elettriche intelligenti.
Vai all'elenco prodotti
Connettori M17 MPO
Connettori D-SUB
Con una vasta gamma di custodie protettive D-SUB e portacontatti D-SUB, Phoenix Contact offre soluzioni per un cablaggio di qualità dei sistemi bus.
Vai all'elenco prodotti
Connettori D-SUB

Connettori dati in rame


Connettori dati in rame

Connettori dati in rame

I complessi processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfitta dei potenti connettori e cavi confezionabili sul campo.

  • Velocità di trasmissione fino a 10 GBit/s
  • Innovativo cablaggio ibrido
  • Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
  • Con connessione a molla, Pierce o IDC

Connessioni sicure per Ethernet e PROFINET grazie ai connettori RJ45

I connettori RJ45 consentono connessioni sicure per Ethernet e PROFINET grazie alle loro molle di pressione in acciaio inossidabile e una variante IP67 in custodia Push-Pull.

Connettori per Single Pair Ethernet

Ethernet accessibile fino all'ultimo metro grazie ai connettori M8 e IP20 della serie ONEPAIR per Single Pair Ethernet

Cablaggio dati basato su fibra ottica


Connettori dati in fibra ottica

Connettori dati in fibra ottica

Elevate velocità di trasmissione, minima attenuazione, resistenza ai disturbi elettromagnetici: i cavi in fibra ottica appartengono ai moderni mezzi di trasmissione per impianti industriali e applicazioni di infrastruttura. Indipendentemente dal tipo di fibra o interfaccia, nella nostra ampia gamma di prodotti potrai scegliere la tecnologia di connessione adatta alle tue esigenze.

  • Soluzioni per IP20/IP65/67
  • Connettori in fibra ottica con i pin d'inserimento ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
  • Tipi di fibra POF, PCF e GOF (multimodale e monomodale)
  • Varianti con lucidatura PC e APC
  • Connettori dati a fibra ottica della serie M17 MPO per la trasmissione dati in tempo reale in reti elettriche intelligenti
  • Utensili adatti a ogni tipo di fibra

Trasmissione dati ad alta velocità con FDX 20

Le scatole di giunzione della serie FDX 20 per guide DIN combinano un design compatto e connessioni in fibra ottica affidabili per un funzionamento sempre impeccabile.

Connettori dati e-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

La nostra gamma di connettori dati per tutte le interfacce: da RJ45 a USB, HDMI e D-SUB, ivi compreso il collegamento coassiale e in FO e per Single Pair Ethernet.

Apri l'E-paper
Assortimento per il cablaggio in rame e fibra ottica

Ecco perché siamo il partner giusto

Cloud tag sul tema interfacce dati
Un impiegato consiglia i clienti sui connettori adatti
Un cliente durante la progettazione del suo connettore
Un impiegato in laboratorio verifica i connettori dati
Cloud tag sul tema interfacce dati

Grazie a una vasta gamma di connettori per la trasmissione dei dati hai sempre il collegamento adatto. Ed è molto semplice: perché da Phoenix Contact trovi tutte le interfacce dei dispositivi da un'unica fonte. Con la nostra varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli, abbiamo la tua soluzione universale per il cablaggio in rame o in fibra ottica.

Un impiegato consiglia i clienti sui connettori adatti

Il numero di collegamenti tra macchine, parti di macchine e utenti è in aumento. Questo significa che il volume di dati cresce, mentre lo spazio a disposizione rimane lo stesso. Con l'esperienza nella consulenza di Phoenix Contact, troverai la soluzione giusta per l'interfaccia del tuo dispositivo: i nostri esperti di comunicazione dati troveranno soluzioni intelligenti per la tua applicazione.

Un cliente durante la progettazione del suo connettore

Assistenza completa nel processo di progettazione: ti sosteniamo nello sviluppo del dispositivo, per esempio con una rapida preconfigurazione e dati 2D/3D per il tuo software CAD. Inclusi nel pacchetto di supporto: un sample service gratuito e una logistica affidabile con disponibilità in tutto il mondo grazie all'ordine online.

Un impiegato in laboratorio verifica i connettori dati

I connettori di alta qualità di Phoenix Contact sono pensati per una comunicazione affidabile e a lungo termine dei dispositivi. Grazie alla nostra vasta esperienza nella tecnologia di connessione, puoi approfittare di soluzioni innovative e di una ampia disponibilità di prodotti. I test di laboratorio che vanno oltre lo standard e le approvazioni internazionali confermano la qualità dei nostri prodotti.

Fruibilità per varie applicazioni I connettori dati offrono una vasta gamma di soluzioni di connessione per numerose applicazioni. Questo comprende:

Controllore con connessione HDMI e USB
Controllori: facile messa in servizio grazie alle interfacce USB e HDMI
Router 5G con interfacce dati
Router 5G: facile comunicazione in campo grazie ai connettori RJ45 e coassiali
Convertitori di frequenza con interfacce dati
Convertitori di frequenza: trasmissione dati industriale con RJ45 INDUSTRIAL
Sistema di telecamere con interfaccia dati e connettori board-to-board
Sistemi di telecamere: comunicazione a lungo termine ed elevate velocità di trasmissione
Alimentatore con connessione USB e connettori board-to-board
Alimentatori: semplice messa in servizio grazie alle interfacce di assistenza
Mano con pulsante video al canale di assistenza tecnica

Canale di assistenza tecnica su YouTube

I video tutorial sui nostri connettori dati ti forniranno informazioni inedite riguardanti l'utilizzo e il montaggio del tuo prodotto.