Single Pair Ethernet Comunicazione integrata tra dispositivi dal sensore al cloud: il Single Pair Ethernet (SPE) consente la trasmissione di Ethernet attraverso un solo filo doppio, garantendo un collegamento dei sensori economico e poco ingombrante. Diventa possibile una comunicazione continua basata su IP fino al livello di campo. Oltre alla trasmissione dei dati, la tecnologia Single Pair Ethernet consente anche l'alimentazione simultanea dei dispositivi terminali tramite Power over Data Line (PoDL). Nel whitepaper scopri come rendere la tua comunicazione sul campo a prova di futuro.

Tecnologia SPE

Cos'è il Single Pair Ethernet?

Nella piramide dell'automazione, la rete Ethernet classica collega già i livelli superiori, ma per il livello di campo più basso risulta spesso troppo complessa o ha una portata limitata. La tecnologia SPE amplia in questo caso il profilo delle prestazioni dell'Ethernet.

Single Pair Ethernet è un livello fisico per la trasmissione dei dati tramite una sola coppia di fili intrecciati, anziché due fili doppi come nel caso del Fast Ethernet (100 MBit/s) o quattro fili doppi come nel caso del GBit Ethernet. In questo modo è possibile collegare dispositivi compatti, sensori e attuatori direttamente dal livello di campo, senza bisogno di sottosistemi o gateway aggiuntivi. SPE è l'evoluzione dell'Ethernet leggero che risparmia materiali e si adatta a molti campi d'impiego attuali e futuri.

I vantaggi La tecnologia Single Pair Ethernet risponde perfettamente alle esigenze del settore industriale

Vantaggio SPE: infrastruttura per l'IIoT
Con SPE puoi realizzare una rete aperta e scalabile basata su Ethernet all’interno del tuo sistema di automazione
Vantaggio della SPE: miniaturizzazione
Lo standard di connessione IP20 secondo la norma IEC 63171-7 ED2 (in fase di elaborazione) unisce i vantaggi della miniaturizzazione compatta a una facilità d'uso
 Vantaggio della tecnologia SPE: comunicazione Ethernet end-to-end
Grazie a una struttura interamente basata su Ethernet, dal sensore al cloud, si evitano interruzioni nella trasmissione dei dati e guasti dei dispositivi
Vantaggio della tecnologia SPE: velocità e distanze di trasmissione
Ethernet con TCP/IP e TSN (Time Sensitive Network) consentono una trasmissione dati in tempo reale con portate fino a 1.000 metri
Vantaggio della tecnologia SPE: riduzione dei costi di cablaggio
Con un'infrastruttura SPE riduci il lavoro necessario per il cablaggio Ethernet, poiché occorre collegare solo due fili
Vantaggio della tecnologia SPE: trasmissione di potenza
Con una sola coppia di fili intrecciati, la tecnologia SPE consente anche la trasmissione di potenza fino a 52 W
Webinar gratuito
Informazioni sintetiche sullo standard di connessione universale SPE

Si pone finalmente fine all'incertezza e agli standard tra loro concorrenti nell'automatizzazione della fabbrica. Che si tratti di IP20, M8, M12 o M12 HYBRID, con lo standard di connessione per SPE uniformato alla norma IEC 63171-7 ED2 (in corso di redazione), potrai presto beneficiare di tutti i vantaggi della connessione Single Pair Ethernet per i tuoi dispositivi. Verena Neuhaus e Tim Kindermann, esperti SPE presso Phoenix Contact, illustrano i vantaggi del nuovo sistema di connessione. Ti mostrano come preparare al meglio la tua azienda per il futuro.

Guarda il webinar
Il nuovo standard di connessione per SPE conforme a IEC 63171-7

FAQ sul nuovo standard per Single Pair Ethernet

Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet
Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet
Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet
Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet
Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet
Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet
Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet

Il SPE secondo lo standard IEC 63171-7 garantisce per la prima volta un'autentica compatibilità tra i diversi produttori e riduce i rischi di pianificazione per la tua azienda.

Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet

I connettori IP20 e i connettori maschio M12 sono previsti per l'inizio del 2027. Ti consigliamo di iniziare a pianificare fin da ora. È prevista la conversione di altre strutture al nuovo standard.

Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet

Phoenix Contact è parte attiva come iniziatore e co-progettista del nuovo standard: approfitta della nostra esperienza e della nostra forza innovativa.

Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet

Il nuovo standard di connessione semplifica l'integrazione, aumenta la compatibilità e consente una maggiore flessibilità nell'utilizzo in numerose applicazioni.

Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet

I prodotti SPE esistenti non sono attualmente in fase di fine produzione. Una decisione in merito verrà presa solo a lungo termine, una volta completata l'introduzione del nuovo portafoglio.

Domande e risposte sul nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet

Sì, le nostre soluzioni sono progettate in un'ottica per cui i prodotti esistenti si possono utilizzare con flessibilità e in parallelo con quelli nuovi negli impianti dei nostri clienti.

Tecnologia SPE


Panoramica degli standard rilevanti per la tecnologia Single Pair Ethernet

Panoramica degli standard rilevanti per la tecnologia Single Pair Ethernet

Standard e norme SPE nel whitepaper

L'efficacia di SPE dipende da standard e norme chiaramente definiti. Il whitepaper illustra come i quadri normativi internazionali costituiscano la base per un'infrastruttura SPE coerente, interoperabile e a prova di futuro. Gli standard SPE sono definiti nella norma IEEE 802.3. Questo standard descrive le condizioni quadro tecniche per la trasmissione dei dati basata su Ethernet attraverso un filo doppio. Si distinguono velocità di trasmissione e distanze diverse. La norma IEC 63171 descrive i connettori compatibili con questi standard SPE. Attualmente è in fase di elaborazione la norma IEC 63171-7, edizione 2.

La norma IEC 63171-7, edizione 2, si basa sull'interfaccia SPE ibrida esistente. Essa definisce uno standard di connessione standardizzato che copre in modo coerente sia le applicazioni ibride che quelle basate esclusivamente sui dati. La norma distingue diverse forme costruttive, adatte a seconda del luogo di impiego e dei requisiti di protezione. Tra questi figurano, tra l’altro, gli standard di connessione IP20 per l’impiego in ambienti protetti, nonché robuste varianti M8 e M12 per il livello di campo.

PoDL – Power over Data Line

Oltre alla trasmissione dei dati via Ethernet, la tecnologia SPE consente anche l'alimentazione simultanea dei dispositivi terminali. Con Power over Data Line (PoDL) è possibile trasmettere una potenza utile fino a 52 W.

Le diverse classi di potenza sono descritte nello standard IEEE 802.3bu e IEEE 802.3cg. Grazie a questa tecnica è possibile alimentare un sensore o un attuatore situato a una distanza massima di 1.000 m tramite il cavo utilizzato per la trasmissione dei dati. Il lavoro di installazione e lo spazio necessario per il cablaggio in campo sono ridotti al minimo.

Tabella con la panoramica delle classi di potenza PoDL

Classi di potenza PoDL

Applicazioni per Single Pair Ethernet SPE è ideale per diverse applicazioni in ambito agrario, edifici, industrie e automazione di processo. La tecnologia SPE può essere integrata facilmente in un'infrastruttura Ethernet esistente, indipendentemente dall'ambiente in cui viene utilizzata. Grazie a cavi poco ingombranti, il Single Pair Ethernet lascia più spazio per l'elettronica, in linea anche con la tendenza verso dispositivi miniaturizzati a risparmio energetico.

Connettori dati SPE in un'applicazione in campo agricolo
Un uomo davanti a uno schermo nell'industria manifatturiera
Industria automobilistica
Industria di processo
Edificio con automazione di edifici dall'esterno
Connettori dati SPE in un'applicazione in campo agricolo

Calore e freddo, umidità e polvere, urti e vibrazioni: le esigenze dei connettori dati delle macchine agricole sono elevate. Per ottenere la massima affidabilità anche in presenza di carichi elevati, Phoenix Contact offre connettori robusti per una trasmissione di dati SPE duratura, stabile e ad alte prestazioni. In qualità di membro dell'Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), promuoviamo lo sviluppo di nuovi standard di trasmissione dati come l'High-Speed ISOBUS (HSI) e li supportiamo con i nostri prodotti per il Single Pair Ethernet.

Maggiori informazioni sull'agricoltura
Un uomo davanti a uno schermo nell'industria manifatturiera

In tutti i settori produttivi, l'integrazione dei sensori svolge un ruolo fondamentale. SPE integra in modo affidabile sensori, attuatori o dispositivi da campo nell'ambiente Ethernet esistente. Ciò significa che i dati e le informazioni di processo necessari possono essere trasmessi direttamente al livello di controllo o a un cloud per l'analisi. A differenza dei protocolli di bus di campo, Ethernet permea tutti i livelli di automazione. Non sono necessari gateway o interfacce supplementari. La riduzione a un solo filo doppio semplifica anche il cablaggio dei sensori direttamente nelle macchine o nei sistemi. La costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti diventano più efficienti ed economici.

Industria automobilistica

Questa tecnologia salvaspazio è ideale per le applicazioni dell'industria automobilistica. Con una trasmissione di 10 MBit/s fino a 1 GBit/s attraverso una treccia di un solo filo doppio e una lunghezza massima del cavo di 15 m (non schermato) o 40 m (schermato), è ideale per l’uso in fasci di cavi di veicoli. Inoltre, sono in fase di sviluppo diversi nuovi standard SPE che puntano a consentire velocità di trasmissione dati fino a 10 GBit/s e superiori. Nelle nuove generazioni di automobili, SPE sostituisce quindi CAN, MOST, FlexRay e altri sistemi di bus. Le funzioni di sicurezza, il controllo e la comunicazione sono gestiti tutti tramite Ethernet. Si tratta di un presupposto essenziale per la guida collegata in rete o autonoma.

Industria di processo

La connessione Ethernet a due fili diretta di dispositivi da campo e sensori in zone Ex di applicazioni tecniche di processo consente l'Ethernet-APL. L'Advanced Physical Layer (APL) usa lo standard 10 BASE-T1-L della IEEE 802.3cg e lo standard IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE vuol dire 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) e supporta metodi della protezione da esplosioni, inclusa la sicurezza intrinseca. Diventa così possibile l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione e il superamento di grandi distanze fino a 1.000 m a 10 MBit/s. La nuova infrastruttura di comunicazione consente l'uso continuo di Ethernet nell'industria di processo.

Maggiori informazioni su Ethernet-APL
Edificio con automazione di edifici dall'esterno

Gli edifici collegati in rete garantiscono un'elevata efficienza, maggiore sicurezza e comode funzioni aggiuntive. Utilizzando un protocollo IP universale, i sensori, gli interruttori o i termostati, ad esempio, possono essere collegati al sistema di gestione degli edifici tramite la rete dati locale e il cloud. Il cablaggio SPE continuo sostituisce i sistemi di bus di campo, le interfacce complesse o i gateway esistenti. Esiste anche la possibilità di riutilizzare le infrastrutture a due fili esistenti, come ad esempio i cavi di rete. L'installazione e la messa in servizio vengono notevolmente semplificate.

Maggiori informazioni sull'automazione di edifici
Logo di Single Pair Ethernet System Alliance, un'alleanza di aziende tecnologiche leader

La Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact fa parte, insieme ad altre aziende leader nel settore tecnologico, della SPE System Alliance. Le aziende partner focalizzano il loro know-how su Single Pair Ethernet e scambiano idee e informazioni in modo mirato. Insieme perseguono così l'obiettivo comune di promuovere la tecnologia SPE per l'Industrial Internet of Things (IIoT) e per tutti gli altri campi di applicazione.