Custodie per l'elettronica

Custodia per l'elettronica per la guida DIN e per l'impiego sul campo

Le custodie per l'elettronica offrono una vasta gamma di forme, colori e funzioni. Sulla guida DIN nel quadro elettrico, come custodia a parete o nell'impiego sul campo in condizioni ambientali difficili: le custodie offrono la giusta protezione per i vostri sistemi elettronici. Inoltre, il configuratore digitale offre un'ampia gamma di opzioni per l'integrazione di custodie per l'elettronica nelle vostre applicazioni individuali. È possibile anche realizzare nuove soluzioni.

I vantaggi

  • Consulenza personalizzata: un solo referente per l'intera fase di progettazione
  • Configurazione dettagliata secondo le tue necessità
  • Sviluppo di un sistema di produzione ottimale e qualificazione del prodotto nel laboratorio interno
  • Certificazione della soluzione per il tuo caso applicativo
  • Gestione mirata del progetto fino all'avvio della produzione in serie

Nuovi prodotti

Nuova copertura per UM-BASIC/-PRO
Set di supporti per batterie OCS BAT HOLD installato in una custodia OCS
Supporto per modulo fotovoltaico POS Panelfix fissato al palo
Custodia per l'elettronica con simulazione termica
Base custodia ICS
Sistema di custodia ME-IO Slim per controllori compatti
Parti superiori con connessione Push-in per custodie per l'elettronica della serie BC modular
Morsetti per circuiti stampati per BC 17,8
Supporto per schede EVA per UM-BASIC/-PRO
Panoramica delle tre dimensioni della serie Monitoring Case Systems MCS
Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS
Parti superiori con connessione Push-in per custodie per l'elettronica della serie BC modular
Morsetti per circuiti stampati per BC 17,8

Copertura per profilo estruso UM-BASIC/-PRO

Protezione efficace per i circuiti stampati

Phoenix Contact offre nuove coperture per il profilo estruso UM-BASIC/-PRO, in grado di ospitare contemporaneamente diversi coperchi. In questo modo è possibile coprire completamente il profilo senza ulteriori coperchi sul circuito stampato. Si ottiene pertanto un maggiore spazio utilizzabile, poiché non ci sono superfici bloccate.

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione: IP20
  • Larghezza della copertura: 73 mm e 108 mm
  • Materiale della copertura: PC
  • Materiale del coperchio: PA
  • Coperchi per profili per circuiti stampati con larghezza: 108 mm

I vantaggi

  • Protezione ottimale dell'elettronica grazie alla copertura dell'intera lunghezza del profilo
  • Maggiore superficie utile sul circuito stampato, poiché non sono più necessarie superfici bloccate
  • Il numero ridotto di componenti semplifica la movimentazione e riduce i costi di assemblaggio
  • L'installazione rapida e senza utensili fa risparmiare tempo e aumenta la produttività
  • La protezione da contatto diretto sicura previene gli influssi meccanici sull'elettronica

Supporto per batterie

Compatibile con le batterie standard

Il supporto OCS BAT HOLD è adatto per il fissaggio sicuro di batterie da 72 a 720 Wh. Il supporto per batterie è adatto alle custodie per l'elettronica delle serie OCS e POS e consente di realizzare facilmente sistemi autosufficienti anche in condizioni ambientali estreme.

Caratteristiche principali

  • Composto da set per il fissaggio della batteria e piastra di montaggio con base
  • Adatto per custodie per OCS e POS
  • Possibilità di messa a terra aggiuntiva
  • Materiale: acciaio zincato

I vantaggi

  • Fissaggio sicuro anche in ambienti difficili
  • Supporto flessibile grazie alla compatibilità con le batterie standard da 72 a 720 Wh
  • Montaggio semplice con un solo utensile (apertura chiave 13)
  • La soluzione salvaspazio offre spazio sufficiente per l'installazione di ulteriori componenti elettronici

Supporto per modulo fotovoltaico

Per sistemi autonomi dal punto di vista energetico

Il supporto POS Panelfix è adatto al montaggio di vari pannelli solari nella gamma da 20 a 200 Wp. La struttura flessibile consente di fissarlo alla parete e al palo. Grazie all'innovativa soluzione di aggancio, il pannello può essere fissato in tempi particolarmente brevi con un solo utensile.

Caratteristiche principali

  • Ideale per il montaggio separato di pannelli solari ed elettronica
  • Montaggio con morsetti o viti
  • Compatibile con tutti i pannelli standard della gamma da 20 a 200 Wp
  • Per tutti i diametri di palo da 48 a 180 mm
  • Materiale: acciaio inossidabile

I vantaggi

  • Compatibile con tutti i pannelli disponibili in commercio (da 20 a 200 Wp) grazie all'innovativo sistema di fissaggio
  • Montaggio da parte di una sola persona in soli 15 minuti con un solo utensile (SW13) grazie alla semplice tecnologia di aggancio
  • Struttura flessibile per l'utilizzo a parete o su palo
  • Adatto ad ambienti difficili e a vento forza 10 grazie al rinforzo supplementare

Custodia per l'elettronica con simulazione termica

Perfettamente ottimizzata per le massime prestazioni

Massimizza la densità di potenza delle tue custodie per l'elettronica con soluzioni di raffreddamento passivo e circuiti stampati ottimizzati dal punto di vista termico: dalla configurazione tramite simulazioni termiche complete all'implementazione, sono perfette per applicazioni ad alte prestazioni e miniaturizzate.

Caratteristiche principali

  • Materiale: alluminio
  • Superficie: anodizzato naturale
  • Topologia del dissipatore: profilo estruso (BC) / diffusore di calore e profilo estruso (ME-IO)
  • Altezza massima del componente: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Larghezza del dissipatore: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

I vantaggi

  • Sistemi di raffreddamento integrati in modo efficiente grazie a dissipatori e custodie combinabili con flessibilità per un raffreddamento ottimale
  • Integrazione perfetta grazie a soluzioni passive su misura: perfettamente coordinate a livello meccanico e termico
  • Servizio completo, dalla configurazione online alle simulazioni termiche e all'integrazione
  • Minimo ingombro grazie al raffreddamento salvaspazio per una densità di potenza e un utilizzo dello spazio massimi

Base custodia in nuove dimensioni

Per custodie per l'elettronica della serie ICS

La base custodia, larga 50 mm, offre la più ampia superficie possibile per i circuiti stampati della serie ICS, creando così più spazio per l'elettronica situata sopra di essi. Nella custodia possono essere montati in tutto fino a quattro circuiti stampati e 20 connettori con un massimo di 100 poli.

Caratteristiche principali

  • Larghezza: 50 mm
  • Altezza: 122 mm
  • Profondità: 130,9 mm
  • Fino a 20 aperture per connettori

I vantaggi

  • Più spazio per i componenti elettronici grazie all'aumento della superficie del PCB
  • Piena compatibilità con la gamma di prodotti ICS grazie alla nuova combinazione di dimensioni esistenti
  • Integrazione di connettori su cinque livelli di connessione grazie a una profondità di installazione utile di 112 mm

Sistema di custodia per controllori compatti

Per applicazioni con connessione frontale

La custodia ME-IO Slim è la soluzione efficiente per i controllori compatti che richiedono una connessione frontale a tenuta. Il connettore anteriore a 18 poli è a contatto diretto con il circuito stampato. Con una larghezza del modulo di soli 12 mm, la custodia ME-IO Slim è particolarmente compatta.

Caratteristiche principali

  • Connessione frontale a 18 poli
  • Larghezza modulo: 12 mm
  • Accoppiatore e custodia CPU
  • Colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)
  • Comunicazione del modulo a 8 poli
  • Connettore di alimentazione a 6 poli nella stazione di testa
  • Indicatore di stato senza fibra ottica separata

I vantaggi

  • Semplice assemblaggio dei moduli con due pannelli laterali e una leva per il fissaggio alla guida DIN
  • Elevata densità di connessione grazie al connettore a 18 poli con passo di 5 mm
  • Ottimizzato per applicazioni economiche grazie alla struttura semplice e al layout predefinito dei moduli
  • La presenza di alette modificabili nel modulo CPU permette una personalizzazione specifica per la propria applicazione
  • Cablaggio semplice nel modulo grazie al connettore frontale prestampato a 18 poli

Parti superiori configurabili con connessione Push-in

Per custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Con le nuove parti superiori della custodia della serie BC modular, sperimenta il comodo funzionamento della tecnologia di connessione Push-in sulla parte anteriore della custodia. Configura e personalizza la tua custodia equipaggiandola con i morsetti per circuiti stampati Push-in delle serie SPT-THR.

Caratteristiche principali

  • Custodia per guide DIN per l'impiego in quadri di distribuzione secondo DIN 43880
  • Larghezze: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)
  • Fino a 24 poli da 1,5 mm² per camera della custodia
  • Fino a 8 poli da 2,5 mm² per camera della custodia
  • Predisposizione per l'utilizzo del bus KNX

I vantaggi

  • Le custodie compatibili con SPT-THR consentono un rapido sviluppo del dispositivo e una protezione ottimale dell'elettronica
  • Configurazione personalizzata in base alla camera della custodia per un'ampia gamma di applicazioni nell'automazione di edifici
  • Dimensioni della custodia e montaggio a norma per l'impiego nei ripartitori
  • Come individuare e realizzare in maniera semplice il tuo articolo: utilizza l'intuitivo configuratore online

Morsetti per circuiti stampati Push-in

Per custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Per la prima volta sono disponibili morsetti per circuiti stampati Push-in per BC 17,8 (1 UM). Con i morsetti per circuiti stampati delle serie FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 è possibile realizzare applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici con un massimo di 16 poli per modulo.

Caratteristiche principali

  • Fino a 16 poli per una larghezza di installazione fino a 17,8 mm (1 UM)
  • Correnti fino a 22 A
  • Morsetti per circuiti stampati a 3 e 4 poli combinabili in un'unica parte superiore
  • Sezioni del conduttore fino a 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passi di 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

I vantaggi

  • Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
  • Rapida connessione Push-in senza l'ausilio di utensili
  • Disposizione ortogonale dei morsetti rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Comando intuitivo grazie al contrasto cromatico del pulsante di azionamento

Sistema di tenuta flessibile per circuiti stampati

Per circuiti stampati di diverse dimensioni

Il supporto per schede di valutazione (EVA) per UM-BASIC e UM-PRO è un sistema di tenuta regolabile in modo flessibile per il fissaggio di circuiti stampati di diverse dimensioni mediante bloccaggio o avvitamento. Il sistema può essere montato su un profilo UM-BASIC/PRO 122 di Phoenix Contact.

Caratteristiche principali

  • Fissaggio di circuiti stampati di diverse dimensioni
  • Compatibile con UM-BASIC/PRO 122
  • Scorrevole sul profilo
  • Colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)
  • Possibilità di combinare più circuiti stampati

I vantaggi

  • Facilità di aggancio e sgancio di circuiti stampati
  • Facile integrazione di circuiti stampati di diverse dimensioni
  • Ampia superficie del circuito stampato in uno spazio di installazione ridotto
  • Combinazione flessibile di circuiti stampati di diverse dimensioni

Monitoring Case System (MCS)

Per applicazioni con sensori e IoT/IIoT

Con la nuova serie MCS, Phoenix Contact offre una custodia sofisticata per un'ampia gamma di elettronica. Convincente a tutti i livelli: dal montaggio del circuito stampato e dal semplice assemblaggio fino alla manutenzione del dispositivo. Il design modulare della custodia offre un elevato livello di praticità.

Caratteristiche principali

  • 3 dimensioni in 2 varianti: IP40 e IP65/67 (in aggiunta con guarnizione e DAE)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza agli urti: IK07
  • Materiale: PA con GF (UL94 V0)
  • Colori: grigio chiaro (RAL 7035), coperture disponibili anche in giallo (RAL 1018), blu (RAL 5015) e nero (RAL 9005)

I vantaggi

  • Comodità di utilizzo durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo grazie alle cerniere opzionali
  • Montaggio flessibile grazie alla piastra adattatrice opzionale
  • Funzionamento sicuro con grado di protezione adeguato
  • Selezione personalizzata dei prodotti grazie al sistema modulare
  • Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo inclinato della custodia consente di installare il circuito stampato quasi in orizzontale

Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS

Per sistemi energeticamente autosufficienti

Il Pico Off-Grid System (POS) è una soluzione robusta basata su pannelli fotovoltaici con diverse classi di potenza fino a 190 Wp. La soluzione comprende una custodia, un supporto a palo e un pannello solare. Per creare una soluzione autosufficiente da utilizzare sul campo, è possibile aggiungere computer, unità di comunicazione, batterie e altro ancora.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura per il sistema completo: da -40 °C ... +85 °C
  • 5 dimensioni di custodia OCS compatibili con questo sistema, cablaggio pronto per il collegamento
  • Pannello solare: moduli fotovoltaici con 36/45 celle solari ad alte prestazioni, tecnologia monocristallina
  • Montaggio su palo: angolo di inclinazione regolabile del pannello fotovoltaico

I vantaggi

  • Sistema di custodie con certificazione internazionale
  • Con un unico supporto è possibile combinare diverse dimensioni custodia
  • Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
  • Sistema completo, tranne l'elettronica propria
  • Catena di fornitura semplice

Parti superiori configurabili con connessione Push-in

Per custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Con le nuove parti superiori della custodia della serie BC modular, sperimenta il comodo funzionamento della tecnologia di connessione Push-in sulla parte anteriore della custodia. Configura e personalizza la tua custodia equipaggiandola con i morsetti per circuiti stampati Push-in delle serie SPT-THR.

Caratteristiche principali

  • Custodia per guide DIN per l'impiego in quadri di distribuzione secondo DIN 43880
  • Larghezze: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)
  • Fino a 24 poli da 1,5 mm² per camera della custodia
  • Fino a 8 poli da 2,5 mm² per camera della custodia
  • Predisposizione per l'utilizzo del bus KNX

I vantaggi

  • Le custodie compatibili con SPT-THR consentono un rapido sviluppo del dispositivo e una protezione ottimale dell'elettronica
  • Configurazione personalizzata in base alla camera della custodia per un'ampia gamma di applicazioni nell'automazione di edifici
  • Dimensioni della custodia e montaggio a norma per l'impiego nei ripartitori
  • Come individuare e realizzare in maniera semplice il tuo articolo: utilizza l'intuitivo configuratore online

Morsetti per circuiti stampati Push-in

Per custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Per la prima volta sono disponibili morsetti per circuiti stampati Push-in per BC 17,8 (1 UM). Con i morsetti per circuiti stampati delle serie FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 è possibile realizzare applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici con un massimo di 16 poli per modulo.

Caratteristiche principali

  • Fino a 16 poli per una larghezza di installazione fino a 17,8 mm (1 UM)
  • Correnti fino a 22 A
  • Morsetti per circuiti stampati a 3 e 4 poli combinabili in un'unica parte superiore
  • Sezioni del conduttore fino a 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passi di 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

I vantaggi

  • Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
  • Rapida connessione Push-in senza l'ausilio di utensili
  • Disposizione ortogonale dei morsetti rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Comando intuitivo grazie al contrasto cromatico del pulsante di azionamento

Custodie da campo e custodie per guide DIN

Configuratore per custodie per l'elettronica

Crea la tua custodia per l'elettronica per l'uso sul campo o all'interno: seleziona la serie di custodie desiderata, la base abbinata e il coperchio. Aggiungi la tecnologia di connessione appropriata e il gioco è fatto.

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Custodie per l'elettronica con display touch

Display touch per le custodie per l'elettronica Soluzioni di visualizzazione industriali per quadri elettrici e applicazioni sul campo

Visualizzazione dei dati di processo, registrazione degli input, visualizzazione degli stati operativi e molto altro: i display touch offrono un grande potenziale per la creazione di display funzionali e facili da usare. Questo whitepaper fornisce una panoramica e una conoscenza di base delle varie tecnologie riguardanti i display touch. Inoltre, vengono illustrati i requisiti per il controllo dell'hardware.

Principali innovazioni


La nostra gamma di prodotti


Sistemi di custodie per applicazioni nel quadro elettrico Le custodie per guide DIN sono la protezione ideale per la tua elettronica. Proteggono i circuiti stampati integrati, sono facili da montare sulle guide DIN e offrono interfacce integrate in modo ottimale per la trasmissione di segnali, dati e potenza.

Image Map interattiva: Componente formato da diverse custodie per guide DIN
Custodie a profili estrusi UM-BASIC/UM-PRO
Sfrutta tutto lo spazio disponibile sulla guida DIN. I profili estrusi vengono tagliati su misura per il cliente e sono disponibili in lunghezze dai 30 ai 1000 mm.
Per saperne di più
Custodie a profili estrusi UM-BASIC/UM-PRO
Custodie modulari BC
Le custodie BC sono adatte al montaggio a parete diretto o all'impiego nel quadro di distribuzione a norma DIN 43880. Sono disponibili eventuali dissipatori con simulazione termica.
Per saperne di più
Custodie modulari BC
Custodie multifunzionali ME-IO
Moduli elettronici su misura, come controllori e moduli I/O, possono essere facilmente realizzati grazie alla struttura modulare. Sono disponibili eventuali dissipatori con simulazione termica.
Per saperne di più
Custodie multifunzionali ME-IO
Custodia di supporto EH
I sistemi di custodie EH rendono possibili applicazioni universali in modo incredibilmente semplice. Sette larghezze di installazione, due altezze di installazione e tre varianti di coperchi permettono oltre 100 possibili combinazioni.
Per saperne di più
Custodia di supporto EH
Custodia modulare ME
Realizza il tuo dispositivo con il nostro sistema modulare semplice da installare della serie ME.
Per saperne di più
Custodia modulare ME
Custodia modulare ME MAX
Con un design funzionale e spessori compresi fra 12,5 e 90 mm, le custodie della serie ME MAX rappresentano la soluzione adatta per la tua elettronica.
Per saperne di più
Custodia modulare ME MAX
Custodie modulari ICS
Le soluzioni realizzate con le custodie modulari della serie ICS sono in grado di soddisfare i requisiti delle applicazioni di automazione industriale del futuro. Sono disponibili eventuali dissipatori con simulazione termica.
Per saperne di più
Custodie modulari ICS
Custodie multifunzionali ME-PLC
Le custodie per l'elettronica multifunzionali della serie ME-PLC sono ideali per applicazioni che necessitano di molto spazio per l'installazione e di una tecnologia di connessione frontale.
Per saperne di più
Custodie multifunzionali ME-PLC
Custodie multifunzionali ME-IO Slim
Le custodie multifunzionali della serie ME-IO Slim sono ideali per i controllori che richiedono una struttura compatta e una tecnologia di collegamento frontale ermetica.
Per saperne di più
Custodie multifunzionali ME-IO Slim

Sistemi di custodie per applicazioni sul campo Unità di visualizzazione fisse, dispositivi di comando mobili o embedded system: le custodie da campo di Phoenix Contact con alto grado di protezione trovano impiego nell'automazione di edifici, industrie e processi, nella logistica e tecnologia dei veicoli.

Image Map interattiva: Sistemi di custodie per applicazioni sul campo
Custodie da esterno OCS
Le custodie per l'elettronica della serie OCS si adattano perfettamente ai sistemi di dispositivi autosufficienti in condizioni estreme. Le custodie certificate in policarbonato sono leggere, resistenti e proteggono l'elettronica in modo duraturo e sicuro da umidità, temperature elevate, raggi UV e sollecitazioni meccaniche.
Per saperne di più
Custodie da esterno OCS
Custodie da esterno ECS
Le robuste custodie da esterno della serie ECS costituiscono la soluzione ideale per proteggere l'elettronica sensibile da polvere, sporco e acqua nelle applicazioni per esterni e per interni.
Per saperne di più
Custodie da esterno ECS
Custodie universali UCS
Le custodie universali della serie UCS costituiscono la soluzione ideale per sistemi embedded. Le custodie IP40 proteggono in modo sicuro i circuiti stampati standard dagli influssi esterni. Le pareti laterali rimovibili consentono la realizzazione di soluzioni modulari con altezze di installazione personalizzate. Sono disponibili dissipatori passivi e simulazioni termiche.
Per saperne di più
Custodie universali UCS
Custodia vuota MCS
Il Monitoring Case System (MCS) è una sofisticata custodia vuota per un'ampia gamma di applicazioni di elettronica nell'industria e nella tecnologia degli edifici. La custodia vuota ha molteplici vantaggi: dalla rapida installazione del circuito stampato, alla semplicità di montaggio fino alla facile manutenzione del dispositivo.
Maggiori informazioni
Custodia vuota MCS

Servizi e integrazioni per le custodie per l'elettronica


E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.

Fruibilità per varie applicazioni Le nostre soluzioni sono tanto personalizzate quanto le tue applicazioni: approfitta di custodie per guide DIN, da parete, per l'area aperta di una linea di produzione o per l'uso esterno. Ad esempio, trovano impiego nelle seguenti applicazioni.

Custodia per guide DIN per il controllore per la ricarica
Custodie da esterno ECS con gocce di pioggia
ME-PLC adatte ad applicazioni che necessitano di ampio spazio per l'installazione
Custodie per guide DIN con connessione frontale e Push-in per l'automazione di edifici
Cablaggio della custodia ME-IO con connessione a molla Push-in
Custodia modulare per guide DIN BC per l'automazione di edifici
Custodie per guide DIN ME-IO per controllore per la ricarica in AC
Custodia modulare per guide DIN BC con connettore bus per guide DIN
Modulo del quadro elettrico con molti punti di collegamento
Custodie UCS con display e supporto
Controllore per la ricarica in AC con numerosi collegamenti frontali
Persona addetta alla logistica con scanner manuale
Persona addetta alla logistica con supporto per display DCS
Custodie da esterno OCS sul palo

Diverse soluzioni per ogni settore