Costruzione di macchine

La costruzione di macchine è un mercato globale e dinamico. Si tratta di soddisfare le esigenze dei clienti e di sviluppare prodotti competitivi. Phoenix Contact offre una gamma completa di prodotti e servizi per la costruzione di macchine.
Quadro elettrico aperto con macchina
Download
Whitepaper gratuito Tecnica di azionamento efficiente nella costruzione di macchine

Scopri perché l'ottimizzazione della tecnica di azionamento è fondamentale per il successo nella costruzione di macchine: scarica subito il nostro esclusivo whitepaper e ottieni preziose informazioni!

Scarica subito
Whitepaper La tecnica di azionamento nella costruzione di macchine
Image Map interattiva: Esempio di quadro elettrico per la costruzione di macchine
Controllo
La digitalizzazione, il collegamento in rete e la globalizzazione di sistemi economici e tecnici pongono nuove sfide per l'automazione. Per questo motivo, Phoenix Contact ti offre PLC, sistemi I/O e software PLC all'avanguardia.
Altre informazioni
Controllo
Alimentazione e protezione
Un alimentatore affidabile e stabile previene i danni alle macchine e agli impianti. COMPLETE line offre un'ampia gamma di prodotti che include tutte le funzionalità di un'infrastruttura energetica sicura e continua.
Altre informazioni
Alimentazione e protezione
Adattamento di segnale
Qualunque cosa la tua applicazione richieda – commutazione, isolamento, monitoraggio, potenziamento o moltiplicazione – COMPLETE line ha tutto quello che serve, dai sistemi a relè universali per applicazioni standard ai moduli relè altamente compatti, come le interfacce per i controllori, fino agli isolatori galvanici con e senza connessione di rete.
Altre informazioni
Adattamento di segnale
Collegamento
COMPLETE line offre una vasta gamma di morsetti componibili diversificati per il collegamento di varie applicazioni nel quadro elettrico. Tutti i prodotti si contraddistinguono per la facile installazione, gli accessori standardizzati e un design uniforme.
Altre informazioni
Collegamento
Comunicazione sicura
La crescente digitalizzazione dell'industria richiede collegamenti in rete sicuri di un numero sempre maggiore di dispositivi all'interno del quadro elettrico. COMPLETE line offre soluzioni di prodotto complete per la comunicazione industriale e la protezione di tutti i dati rilevanti.
Altre informazioni
Comunicazione sicura
Sicurezza funzionale
Le soluzioni di sicurezza della gamma COMPLETE line offrono una protezione ottimale per le persone e gli impianti. Tutti i prodotti di sicurezza dispongono di certificazione SIL e sono caratterizzati da una facile configurazione e installazione.
Altre informazioni
Sicurezza funzionale
Commutazione dei carichi
I motori elettrici garantiscono il movimento in una grande varietà di applicazioni industriali. COMPLETE line offre prodotti innovativi e intelligenti per la tua applicazione.
Altre informazioni
Commutazione dei carichi
Protezione e alimentazione nel campo
Una sfida frequente nella costruzione di macchine è l'alimentazione affidabile delle utenze installate decentralmente sul campo. COMPLETE line offre soluzioni universali con protezione IP67 per questa attività.
Per saperne di più
Protezione e alimentazione nel campo
Comunicazione sicura sul campo
La struttura e il funzionamento di un impianto possono richiedere l'uso di dispositivi e componenti per la comunicazione anche al di fuori del quadro elettrico. COMPLETE line offre soluzioni coordinate per una vasta gamma di applicazioni.
Per saperne di più
Comunicazione sicura sul campo
Trasmissione di segnali
Nella costruzione di macchine numerosi sensori e attuatori e le loro connessioni sono esposti sul campo. COMPLETE line offre soluzioni per una connessione flessibile, modulare ed efficiente di questi componenti sul campo.
Per saperne di più
Trasmissione di segnali
Collegamento sul campo
Nella costruzione di macchine è utilizzata una grande varietà di soluzioni per la tecnologia di connessione. Dal quadro elettrico al campo, COMPLETE line offre prodotti innovativi che si distinguono per la loro robustezza, flessibilità e facilità d'uso.
Per saperne di più
Collegamento sul campo
Brochure Costruzione di macchine:
Prodotti e soluzioni per il tuo successo nella costruzione di macchine

Nella nostra brochure di 40 pagine troverai tutti i dettagli della nostra offerta di soluzioni per la costruzione di macchine. Scopri di più sui nostri prodotti e sulle loro applicazioni tipiche, nonché sulla nostra storia, sulle nostre competenze e sui nostri servizi.

Scarica ora
Quadro elettrico aperto
Tre immagini che mostrano la costruzione di macchine di Phoenix Contact negli anni '60, nel presente e nel futuro.

La costruzione di macchine da Phoenix Contact.

La costruzione di macchine all'interno di Phoenix Contact ha una lunga tradizione

Phoenix Contact ha un legame fortissimo con il settore della costruzione di macchine. Il reparto dedicato alla costruzione di macchine interno all'azienda supporta con 180 dipendenti tutti i settori di sviluppo e produzione presenti in tutto il mondo. Questo ci consente di conoscere a fondo le sfide quotidiane che il settore deve affrontare.

La gamma di servizi proposti va dalla creazione di dispositivi azionabili manualmente a complessi sistemi di produzione. Insieme sviluppiamo mezzi di produzione di elevata qualità, soluzioni innovative e le più moderne tecnologie di produzione.

Una donna e un robot industriale collaborano nella produzione e nel collaudo di componenti elettronici.

Sulla strada verso la Smart Factory: collaborazione uomo-macchina da Phoenix Contact.

La digitalizzazione nella costruzione di macchine

L'obiettivo della digitalizzazione è la Smart Factory. Con ciò si intende una produzione efficiente e adattabile in grado di ottenere in ogni momento la creazione di valore ottimale. Le reti di creazione del valore automatizzate possono essere ottimizzate in base a diversi criteri, ad esempio in termini di costi, disponibilità o consumo di risorse.

Insieme ai nostri clienti e ai nostri partner creiamo soluzioni per il futuro. Con quasi 100 anni di esperienza nella costruzione di macchine e nell'automazione, siamo preparati al meglio per convertire la trasformazione digitale del nostro mondo nella produzione intelligente del domani.

L'elevato livello di produzione, la costruzione di macchine di proprietà e il know-how di esperti nell'automazione sono solo tre dei numerosi motivi per cui Phoenix Contact è un partner affidabile. Noi stessi utilizziamo nella nostra produzione le possibilità oggi disponibili. Aumenta la tua competitività con una produzione più intelligente per la massima efficienza e flessibilità. È con questi obiettivi che sviluppiamo componenti, sistemi e soluzioni.

Sguardo in una fabbrica digitale

Digital Factory now

La digitalizzazione pone numerose sfide alla produzione, ma soprattutto offre numerose possibilità di aumento della produttività e della disponibilità dell'impianto. Sfrutta i dati macchina e di processo già esistenti per organizzare la tua produzione in modo più flessibile ed efficiente, gettando così le basi per modelli di business incentrati sui dati, che ti consentiranno di consolidare la tua presenza sul mercato.