Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sicurezza funzionale nella costruzione di macchine

L'interconnessione di tutte le unità di una fabbrica digitale richiede un approccio olistico ai processi e ingloba anche la sicurezza funzionale. Ci impegniamo affinché in un'epoca di digitalizzazione le nostre soluzioni di tipo Safety proteggano l'uomo e l'impianto in modo ottimale. E grazie all'integrazione della sicurezza nell'automazione modulare aumenti la disponibilità dell'impianto.

Sicurezza funzionale

Il sistema COMPLETE line comprende una gamma scalabile di componenti di sicurezza innovativi.

Area funzionale Sicurezza funzionale
Relè di interfaccia ultracompatti
Grazie alla tecnologia a relè proprietaria i PSRmini sono i relè di interfaccia più compatti al mondo per un'attivazione e disattivazione sicura.
Relè di sicurezza
Relè di interfaccia ultracompatti
Interruttori di sicurezza senza contatto
PSRswitch compatto è un interruttore di sicurezza elettronico, codificato con tecnologia RFID per il monitoraggio sicuro della porta di protezione e della posizione.
Interruttore di sicurezza
Interruttori di sicurezza senza contatto
Relè di sicurezza multifunzione
La gamma PSRmultifunction offre in un unico relè di sicurezza un circuito di sensori di livello sovraordinato e due circuiti di sensori locali. Con un solo apparecchio, realizzi applicazioni ad elevata frequenza con un massimo di tre funzioni di sicurezza.
Moduli di sicurezza configurabili
Relè di sicurezza multifunzione
Controllo
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Controllo".
Scopri di più
Controllo
I/O sicuri
Grazie ai sistemi I/O Inline e Axioline F, è possibile integrare la sicurezza funzionale nella propria rete senza l'uso di alcun controllore di sicurezza, mantenendo la rete e il controllore standard prescelti
I/O sicuri
I/O sicuri
Grazie ai sistemi I/O Inline e Axioline F, è possibile integrare la sicurezza funzionale nella propria rete senza l'uso di alcun controllore di sicurezza, mantenendo la rete e il controllore standard prescelti.
I/O sicuri
Comunicazione sicura
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Comunicazione sicura".
Scopri di più
Comunicazione sicura
Tecnologia di controllo sicura
Con il nostro controllore di sicurezza RFC 470S è possibile realizzare sia applicazioni di sicurezza complesse sia applicazioni standard. Grazie all'interfaccia PROFINET integrata, il controllore comunica direttamente con i moduli I/O PROFIsafe di Inline o Axioline F.
Tecnologia di controllo sicura
I/O sicuri
Grazie ai sistemi I/O Inline e Axioline F, è possibile integrare la sicurezza funzionale nella propria rete senza l'uso di alcun controllore di sicurezza, mantenendo la rete e il controllore standard prescelti.
I/O sicuri

Esempio 1
Semplici relè di sicurezza collegano sensori e attuatori in modo diretto.
Esempio 2
I relè di sicurezza configurabili sostituiscono il classico cablaggio hardware con una soluzione software intuitiva.
Esempio 3
La tecnologia SafetyBridge consente la trasmissione dei dati di sicurezza attraverso reti di comunicazione standard.
Esempio 4
Controllori di sicurezza per compiti complessi e massimi requisiti di sicurezza con un elevato numero di I/O completano la gamma di prodotti COMPLETE line.