Relè di sicurezza configurabile, multifunzionale, fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 circuito dei sensori, funzionamento a 1/2 canali, automatico/manuale, avvio monitorato, 1 x 4 contatti di sicurezza, 1 uscita segnale, US = 24 V DC, morsetto Push-in a innesto
Relè di sicurezza
I nostri relè di sicurezza certificati TÜV con contatti a guida forzata offrono la massima sicurezza per una, due o tre funzioni di sicurezza fisse. A seconda dello spazio richiesto, sono disponibili con dimensioni altamente compatte, a partire da 6 mm.
Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 3 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, US = 24 ... 230 V AC/DC, morsetto Push-in a innesto
Relè di sicurezza configurabile, multifunzionale, fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 circuiti dei sensori, funzionamento a 1/2 canali, automatico/manuale, avvio monitorato, 2 x 2 contatti di sicurezza, 2 uscite segnale, US = 24 V DC, morsetto Push-in a innesto
Relè di sicurezza per arresto d'emergenza, porte di protezione e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, avvio automatico, 2 contatti di sicurezza (1 canale), US = 24 V DC, morsetto a vite fisso
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 2 canali, 3 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 24 V DC, morsetto a vite a innesto
Relè di sicurezza per controllo arresto di emergenza e porta di protezione fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 8 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto componibile Push-in a innesto
Espansione dei contatti a uno o due canali, 5 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 1 circuito di feedback, separazione sicura insieme all'unità di base fino a cat. 4 PL e secondo EN ISO 13849, larghezza: 35 mm, morsetto Push-in a innesto
Espansione dei contatti a 1 o 2 canali per segnali OSSD (ad es. barriera fotoelettrica), 3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica, fino a Cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, SIL 3 secondo EN IEC 62061, larghezza: 17,5 mm, morsetto a vite innestabile
Espans. cont. a 1 o 2 canali, 5 cont. in chius., 1 cont. in apert., 1 circuito di retroaz., insieme all'unità di base fino a cat. 4 PL e secondo EN ISO 13849 separazione sicura, largh.: 22,5 mm, morsetto a vite ad innesto
Relè di sicurezza per applicazioni SIL 3 High and Low Demand, omologato anche secondo EN 50156, DNV e EN ISO 13849, arresto di emergenza e controllo finecorsa ripari, a 1 canale, 2 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in a innesto
Nuovi prodotti
Relè di sicurezza per la massima sicurezza dei macchinari Le famiglie di relè di sicurezza di Phoenix Contact
I relè di sicurezza di Phoenix Contact monitorano le funzioni rilevanti per la sicurezza di macchinari e sistemi, dal monitoraggio degli arresti di emergenza a quello delle porte di sicurezza.
Le nostre famiglie di prodotti sono progettate per soddisfare diverse esigenze, dai relè compatti da 6 mm ai moduli di sicurezza multifunzionali, per la massima sicurezza, un'elevata affidabilità e l'integrazione ottimale nelle moderne strutture di automazione.
Relè di sicurezza da 6 mm di larghezza
Relè di sicurezza ultracompatti PSRmini Massima sicurezza in uno spazio minimo
PSRmini è la famiglia di relè di sicurezza più sottile sul mercato, ideale quando ogni millimetro conta nel quadro elettrico. Nonostante la struttura estremamente compatta, i dispositivi offrono la massima sicurezza e le migliori prestazioni.
Perché PSRmini?
- Il relè di sicurezza più sottile al mondo, con una larghezza di 6 mm
- Ideale per macchinari compatti e sistemi modulari
- Contatti a guida forzata per la massima affidabilità
- Non è necessaria alcuna configurazione: pronto all'uso
Perfetto per:
OEM che hanno bisogno di risparmiare spazio e garantire la massima sicurezza.
Relè di sicurezza compatti da 12,5 mm di larghezza
Relè di sicurezza compatti PSRcompact Soluzione standard compatta per applicazioni industriali robuste
PSRcompact è la nuova generazione conveniente dei nostri relè di sicurezza. Questi dispositivi combinano una tecnologia robusta, un design compatto e una gamma di funzioni chiaramente strutturata, ideale per le applicazioni standard che puntano all'efficienza.
I vantaggi:
- Relè di sicurezza compatti con larghezza 12,5 mm ... 22,5 mm
- Varianti per arresto di emergenza, ripari mobili di sicurezza, blocco, azionamento a due mani
- Struttura robusta, intervallo di temperatura maggiorato
- Sostituto ideale dei relè di sicurezza più vecchi in caso di retrofitting
Perfetto per:
Produttori di macchinari alla ricerca di una soluzione economica, robusta e rapidamente integrabile.
Relè di sicurezza multifunzione con un massimo di quattro funzioni di sicurezza regolabili
Relè di sicurezza multifunzione PSRuni Relè di sicurezza con configurazione flessibile
PSRuni è la famiglia più flessibile del nostro portafoglio prodotti: un relè di sicurezza multifunzione, liberamente configurabile e altamente flessibile. Questi dispositivi colmano quindi il divario tra i classici relè di sicurezza e i sistemi di sicurezza modulari.
Perché PSRuni?
- Diverse funzioni di sicurezza in un unico dispositivo
- Ridotta varietà di articoli
- Due metodi di configurazione: direttamente sul dispositivo o tramite software
- Elevata adattabilità: ideale per sistemi di macchinari flessibili
Perfetto per:
Applicazioni in cui un relè deve svolgere diversi compiti di sicurezza.
Relè di sicurezza con struttura standard
Relè di sicurezza classici PSRclassic Tecnologia di sicurezza comprovata per macchinari di uso consolidato
PSRclassic è la famiglia di prodotti tradizionale, robusta e ampiamente disponibile per le funzioni di sicurezza classiche. Offre una vasta gamma di funzioni e viene impiegata ovunque.
I punti di forza in sintesi:
- Ampia gamma di funzioni standard
- Tecnologia robusta e duratura
- Ideale per macchinari esistenti e architetture di sicurezza classiche
- Ampia gamma di varianti senza parametrizzazione
Perfetta per:
Aziende che si affidano a tecnologie collaudate e alla massima compatibilità.
I vantaggi per te con i relè di sicurezza di Phoenix Contact
- Massima sicurezza: soluzioni fino a SIL 3/PL e
- Elevata disponibilità: relè a guida forzata di lunga durata
- Integrazione semplice: compatibile con i più comuni sistemi di automazione
- Risparmio di tempo: cablaggio senza utensili e diagnostica intuitiva
- Portfolio prodotti modulare: PSRmini, PSRclassic e PSRcompact per ogni tipo di applicazione
Portfolio prodotti sulla sicurezza funzionale di Phoenix Contact
Perfettamente integrato nei moderni sistemi di automazione
I relè di sicurezza di Phoenix Contact possono essere perfettamente integrati in quadri elettrici e installazioni sul campo e offrono un'interazione affidabile con soluzioni quali:
- Sensori di sicurezza
- Contattori e interruttori di potenza
- Sistemi di sicurezza modulari
- PLCnext Control
Domande frequenti (FAQ)
Cosa sono i relè di sicurezza e a cosa servono?
I relè di sicurezza sono dispositivi di commutazione certificati che monitorano in modo affidabile i processi critici per la sicurezza. Rilevano i segnali provenienti da dispositivi di protezione quali pulsanti di arresto di emergenza a fungo, finecorsa di sicurezza per ripari, barriere fotoelettriche o pulsanti a due mani e spengono i macchinari in modo rapido e sicuro.
Funzioni tipiche:
- Monitoraggio dell'arresto di emergenza
- Monitoraggio dei ripari mobili di sicurezza
- Azionamento a due mani
- Controllo dell'arresto
- Esclusione e scelta della modalità operativa
- Monitoraggio della velocità e dei movimenti sicuri
Phoenix Contact offre un ampio portfolio di relè di sicurezza per applicazioni fino a PL e/SIL 3.