PSR-SPP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Modulo di espansione
1442026
Espansione dei contatti a uno o due canali, 5 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 1 circuito di feedback, separazione sicura insieme all'unità di base fino a cat. 4 PL e secondo EN ISO 13849, larghezza: 35 mm, morsetto Push-in a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Modulo di espansione |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 25 ms (in caso di Us/comando mediante A11/A12) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (in caso di Us/comando mediante A11/A12) |
| Tempo di ripristino | < 1 s |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotale max = 1,4 W + 14,4 W) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Note generali | |
| Frequenza di commutazione massima | 1 Hz |
| Digitale: A11, A12 | |
| Descrizione dell'ingresso | orientato alla sicurezza |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 19,2 V ... 26,4 V DC |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | tip. 39 mA |
| Relè: Contatti di sicurezza (23/24 ... 63/64) | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, sicuro, a potenziale zero |
| Numero uscite | 5 |
| Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (tenere conto del derating) |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Relè: Contatto di segnalazione (71/72) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC paralleli, non orientati alla sicurezza, liberi da potenziale |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 36 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A (gL/gG) |
| Relè: Circuito di retroazione (11/12) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC in serie, libero da potenziale |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 circuito di retroazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | max. 250 V AC/DC |
| min. 10 V | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | max. 3 A |
| Potere di rottura | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 3 A |
| arit. Corrente totale | 9 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
| Fusibile d'uscita | 3 A (gL/gG) |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Indicazione tensione di esercizio | 2 x LED verde |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Tenere conto del derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1442026 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA152 |
| Codice prodotto | DNA152 |
| GTIN | 4063151822996 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 253.811 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 227.16 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 21ee64b6-30a2-4280-af6d-5268e59605f4 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 6.776 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cinque contatti di sicurezza, uno di segnalazione e un circuito di retroazione
Comando a 1 e 2 canali
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen