I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Gli impianti di produzione di energia rinnovabile e quantità di erogazione volatili rendono indispensabile la trasformazione nelle reti di alimentazione di energia elettrica. Saremo lieti di consigliarti soluzioni di digitalizzazione per un'efficiente espansione e conversione delle reti. I dati rilevati consentono una pianificazione in base al fabbisogno, un funzionamento decentralizzato sicuro e la manutenzione predittiva delle reti di trasmissione e di distribuzione.
Con la nostra vasta gamma di prestazioni, dalla tecnica di connessione all'automazione di sottostazioni elettriche, offriamo prodotti su misura e soluzioni per tutti i livelli di tensione.
Reti di trasmissione stabili
Con la nostra vasta gamma di prodotti per la tecnica di collegamento, di connessione e di rete, garantiamo massima sicurezza del flusso di energia e della comunicazione dei segnali e dei dati. La nostra vasta gamma di materiali di siglatura e montaggio semplifica la messa in funzione e futuri interventi di assistenza. La tecnica di controllo FAME consente, ad esempio, la riduzione dei tempi per il controllo dei dispositivi di protezione. La nostra gamma di dispositivi di segnalazione consente di visualizzare gli stati dell'impianto e di errore sul posto e nella rete.
Automazione efficiente della rete di distribuzione
Il collegamento di impianti di produzione di energia rinnovabile e di nuove utenze, come l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica, pone i gestori di reti di distribuzione davanti a nuove sfide tecniche. Oltre ai problemi connessi al mantenimento della tensione o all'inversione della direzione di flusso della potenza, vengono considerati anche i campi di temperatura dei mezzi d'esercizio usati.
La nostra vasta gamma di prestazioni protegge, monitora e automatizza gli impianti nella distribuzione di energia elettrica in modo da garantire l'alimentazione elettrica anche in condizioni difficili.
Gestione sicura ed economica dell'alimentazione
Per garantire la stabilità della rete, i gestori degli impianti devono poter controllare l'alimentazione volatile degli impianti di produzione di energia e delle batterie a seconda dei carichi e dell'energia prodotta. La gestione dell'alimentazione è una misura per la sicurezza della rete, configurata appositamente per evitare il sovraccarico della rete. In componenti o con il nostro quadro elettrico pronto all'installazione, offriamo tutto il necessario per una gestione dell'alimentazione sicura ed economica. Nella nostra soluzione pronta all'installazione sono già considerati tutti i componenti necessari, come ad esempio il collegamento per la comunicazione, il controllore e la tecnologia di protezione opzionale. Con la nostra soluzione completa alimenterai la corrente nella rete elettrica secondo la norma VDE-AR-N 4110/-20.
Reti di alimentazione di energia elettrica moderne e sicure
Monitoraggio, comando e protezione di impianti nel settore dell'energia
I gestori di reti di trasmissione e di distribuzione promuovono continuamente la modernizzazione e l'ampliamento delle loro reti. Con la nostra vasta gamma di prestazioni supportiamo i gestori di rete nella digitalizzazione e per un ampliamento e una trasformazione ottimali dei mezzi d'esercizio. Al centro è la sicurezza di alimentazione, basata su soluzioni e prodotti maturi dal punto di vista tecnico e ad alta disponibilità. Con l'uso di una tecnologia affermata e innovativa siamo riusciti a combinare affidabilità e rendimento.
L'uso della moderna tecnologia di telecontrollo, automazione e protezione garantisce un esercizio efficiente degli impianti delle reti a bassa e media tensione. Il funzionamento sicuro ed economico comincia tuttavia già con la scelta di molti componenti passivi, come ad esempio la siglatura e il cablaggio di impianti. I nostri prodotti trovano impiego dalla produzione di energia all'utenza.
Tecnologia di connessione di morsetti per componenti elettrici e impianti