Stampanti industriali per la siglatura professionale

Stampante

Tecnologia a laser, UV LED o a trasferimento termico: con le nostre stampanti industriali creare siglature è davvero facile. I vari sistemi di stampa e siglatura ci consentono di fornire la soluzione adatta per la siglatura di morsetti componibili, conduttori e cavi, dispositivi e impianti. Tutte le stampanti sono estremamente facili da usare.

I vantaggi

  • Menu intuitivo tramite display touch standardizzati
  • Il software MARKING system controlla tutti i sistemi di siglatura
  • Il rilevamento automatico del materiale consente di evitare errori nella stampa
  • Risultati di alta qualità grazie a componenti perfettamente integrati tra loro
  • Risparmio di tempo grazie alla rapida integrazione della stampante nelle strutture esistenti

MARKING system – simply easy!

La gamma MARKING system offre una soluzione di sistema completa per processi di siglatura semplici ed efficienti; comprende un software di siglatura intuitivo, potenti stampanti industriali, soluzioni di siglatura versatili e servizi completi. Semplifichiamo la tua vita lavorativa:

Sistemi di siglatura

La siglatura industriale deve consentire una chiara identificazione. Pertanto, i requisiti sono numerosi e diversi a seconda dell'area di applicazione e delle condizioni ambientali associate. Offriamo un'ampia gamma di sistemi per la siglatura fissa e mobile. Rendi i tuoi flussi di lavoro ancora più efficaci e decidi quale sistema è più adatto alle tue esigenze.

Image Map interattiva: Sistemi di siglatura
TOPMARK NEO
Con il sistema di marcatura laser TOPMARK NEO è possibile creare marcatori di lunga durata per gli ambienti industriali più esigenti. Grazie alla sua enorme resistenza, la marcatura laser è indicata anche quando è esposta a varie influenze ambientali e impatti meccanici.
Maggiori informazioni su TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
La stampante THERMOMARK PRIME 2.0 è pronta per essere utilizzata ovunque sia necessario. Con il sistema di stampa indipendente, è possibile siglare materiali di siglatura in formato card e mat in modo rapido, semplice ed economico utilizzando la tecnologia a trasferimento termico.
Maggiori informazioni su THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
Con la stampante termica THERMOMARK CARD 2.0 siglerai targhette in plastica in formato card e mat per morsetti, conduttori e cavi, nonché impianti e dispositivi.
Maggiori informazioni su THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Per processi di siglatura di massima efficienza, combina la stampante termica standard con un applicatore di THERMOMARK E SERIES. In questo modo la stampante diventa un efficiente sistema di stampa e applicazione, con un risparmio di tempo medio del 60%.
Maggiori informazioni su THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Con la stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD è possibile lavorare in modo particolarmente efficiente elevati volumi di stampa nella siglatura industriale. Grazie all'innovativa combinazione di tecnologia a getto d'inchiostro termico e inchiostri a polimerizzazione UV LED, la stampante consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici.
Maggiori informazioni sulla BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
Con la stampante termica THERMOMARK ROLL 2.0 stamperai etichette, guaine termoretraibili e siglature ad anello a rotolo per morsetti, conduttori e cavi, per impianti e dispositivi.
Maggiori informazioni su THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Con i dispositivi THERMOMARK GO SERIES puoi creare le tue siglature direttamente nell'ambiente di applicazione. Che si tratti della stampante per etichette THERMOMARK GO controllata da app o della stampante portatile compatta THERMOMARK GO.K, con le nostre stampanti portatili avrai in mano lo strumento ideale per i lavori di manutenzione e assistenza sul campo.
Maggiori informazioni sulle stampanti portatili
THERMOMARK GO SERIES

Tecnologie di siglatura La tecnologia giusta per ogni applicazione nella siglatura industriale

Abbiamo il sistema di siglatura adatto a ogni tua esigenza. Scegli tra tre tecnologie di stampa e siglatura e crea siglature perfettamente adatte alle tue aree di applicazione.

E-paper
Siglatura industriale

La nostra gamma completa in breve: la brochure dei prodotti contiene informazioni esaustive e dati tecnici sui sistemi di siglatura e sui materiali, nonché sui software e sui servizi.

Apri l'e-paper
Sistemi di siglatura