Relè di sicurezza per la protezione di rete affidabile

Relè di protezione

La nostra ampia gamma di tecnologie di protezione consente una disponibilità affidabile della rete nei campi di tensione da 10 kV a 110 kV. I dispositivi di protezione e per circuiti di comando sono utilizzabili, tra l'altro, in barre collettrici singole e doppie, in reti a stella, ad anello e mesh. È quindi possibile l'uso in reti isolate, compensate, rigide e messe a terra a bassa impedenza.

Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti

Relè di sicurezza per la protezione di rete affidabile

I vantaggi a colpo d’occhio Relè di protezione digitale per la protezione intelligente della rete

  • Tantissime funzioni in una struttura compatta: protezione, controllo e misurazione
  • Comando intuitivo grazie a un pannello frontale del dispositivo panoramico e a semplici possibilità di parametrizzazione
  • Lunga durata grazie alla struttura senza batterie e al consumo energetico estremamente ridotto
  • Soddisfa i requisiti per la sicurezza del sistema informatico secondo il Whitepaper BDEW

La nostra tecnologia di protezione in breve Proteggere, monitorare e controllare le reti elettriche

Pannello frontale relè di protezione
Un uomo durante la messa in servizio con il software di comando DIGICOM in un centro di controllo
Cassetta di distribuzione aperta con relè di protezione
Pannello frontale relè di protezione

I pannelli frontali dei relè di protezione offrono numerose possibilità di interazione e visualizzazione degli stati presenti.
I display sono configurabili in modo personalizzato e offrono spazio sufficiente per la rappresentazione di grafici di sistema, schede di valori misurati e LED virtuali.
Numerosi pulsanti di navigazione e di controllo permettono un facile controllo in loco. L'interfaccia di servizio USB lato anteriore permette una facile connessione al relè di protezione.

Un uomo durante la messa in servizio con il software di comando DIGICOM in un centro di controllo

Il software di comando permette una facile e veloce parametrizzazione dell'unità. Ad esempio, durante la messa in servizio passo dopo passo, vengono tenute in considerazione le dipendenze tra le impostazioni effettuate evidenziandole in grigio.
Oltre alle impostazioni generali del dispositivo, vengono parametrizzate anche le interfacce per la tecnologia primaria e le funzioni di protezione.
Nella configurazione sono utili, oltre alle matrici I/O, gli editor per creare la logica e la visualizzazione.
La comunicazione diretta a un sistema di controllo o a una tecnica di comando di livello superiore è possibile attraverso varie opzioni di comunicazione.

Cassetta di distribuzione aperta con relè di protezione

Con la nostra vasta gamma di prestazioni ti supportiamo nella digitalizzazione e per un ampliamento e una trasformazione ottimali delle reti. In base a soluzioni e prodotti maturi dal punto di vista tecnico e ad alta disponibilità ottimizziamo la sicurezza dell'alimentazione. Ti supportiamo dalla pianificazione all'implementazione.

Quale relè di protezione è giusto per me?


Relè di protezione della famiglia di prodotti KOMBISAVE+ su una parete

Protezione intelligente della rete con il KOMBISAVE+

I relè di protezione della famiglia di prodotti KOMBISAVE+ sono ideali per l'uso in reti di distribuzione. In quadri di comando con barra collettrice singola e doppia è possibile proteggere motori, trasformatori, cavi e fili.
I dispositivi comprendono tantissime funzioni: dalla protezione contro la sovracorrente alla protezione Q-U, dalla protezione della distanza alla protezione differenziale dei cavi, dal controllo sincrono alla riaccensione automatica.

Protezione di rete alimentata dalla corrente del convertitore con POWERSAVE

Protezione di rete alimentata dalla corrente del convertitore con POWERSAVE

POWERSAVE è un relè di protezione compatto e potente con
una gamma completa di funzioni di protezione, controllo e misurazione. Grazie all'opzionale
gestione della potenza integrata, per l'attivazione diretta dell'interruttore
la soluzione è indipendente dall'alimentazione di tensione esterna. La combinazione di
funzioni di gestione dell'energia e di protezione a distanza rendono il relè di protezione indispensabile come protezione dai blackout.

Confronto diretto dei relè di protezione

Identifica il tuo sistema adatto per una tecnologia di protezione affidabile in pochi passi.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Funzione di protezione
Protezione da sovracorrente e motore ✔ ✔
Protezione dell'uscita con protezione a distanza, rilevamento dei guasti a terra e controllore di campo ✔ ✔
Protezione differenziale del trasformatore con controllore di campo ✔ -
Protezione differenziale di linea con protezione a distanza, rilevamento dei guasti a terra e controllore di campo ✔ -
Caratteristiche del dispositivo
Gestione integrata della potenza (batteria, alimentazione del convertitore) - ✔
Numero massimo di ingressi di corrente / tensione / sensore 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Tasti funzione liberamente parametrizzabili / simboli 4 / 0 3 / 2
Numero massimo di ingressi e uscite binarie 22 / 23 8 / 8
Ulteriori informazioni
I nostri relè di protezione in dettaglio

Ulteriori dettagli come i dati tecnici dei relè di protezione o le informazioni sul software di comando e di analisi dei guasti si trovano nella brochure.

Visualizza ora le brochure
Collaboratori con computer portatile che utilizzano il software di comando e di analisi dei guasti