Protezione contro la sovratensione per alimentatori
Protezione contro la sovratensione e dai fulmini
Per protezione contro la sovratensione si intende la protezione degli impianti e dei dispositivi elettrici contro i picchi di tensione eccessivi causati da operazioni di commutazione e da fulmini. Un concetto di protezione contro i fulmini efficace si suddivide in protezione dai fulmini interna ed esterna. Proteggete tutti gli alimentatori, i dati e i segnali dei vostri impianti. Per la protezione interna dai fulmini, affidatevi alla protezione sicura contro la sovratensione delle nostre vaste famiglie di prodotti.
Trova facilmente la giusta protezione contro le sovratensioni
Gamma di prodotti per la protezione contro le sovratensioni
Protezione contro le sovratensioni per alimentatori
I limitatori di sovratensione Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 proteggono l'alimentazione di corrente, dallo scaricatore di corrente da fulmine posto sul punto di immissione in rete fino alla protezione dei dispositivi terminali. Gli scaricatori combinati riuniscono diversi livelli di protezione in un unico limitatore di sovratensione. In questo modo offrono una protezione continua in tutte le applicazioni.
I vantaggi:
- Protezione contro le sovratensioni per tutti i sistemi di alimentazione di corrente più diffusi grazie a potenti scaricatori combinati e limitatori di sovratensione
- Protezione continua su tutti i livelli, grazie ai dispositivi di protezione coordinati
- Consente di risparmiare spazio e costi grazie a soluzioni compatte
Protezione contro le sovratensioni per la tecnica MCR e i segnali
Nelle applicazioni della tecnica di misura, controllo e regolazione (tecnica MCR) viene monitorata e gestita una varietà di sensori e attuatori. I nostri dispositivi di protezione prevengono le anomalie e i danni dovuti alla sovratensione e offrono una soluzione ottimale per tutte le applicazioni.
I vantaggi:
- Protezione completa per le interfacce di segnale e di comunicazione, dal quadro elettrico fino al campo
- Integrazione efficiente anche in spazi ristretti grazie alle strutture compatte
- Maggiore disponibilità dell'impianto grazie al monitoraggio intelligente e al rilevamento rapido dei guasti
Protezione contro la sovratensione per il sistema informatico
Le interfacce dati sono particolarmente sensibili alle sovratensioni perché operano a bassi livelli di segnale e a elevate frequenze. Utilizza la nostra protezione contro le sovratensioni per garantire una trasmissione dei dati senza interferenze, mantenendo costante la larghezza di banda nei tuoi sistemi informatici.
I vantaggi:
- Affidabile protezione contro le sovratensioni senza influire sulle moderne reti ad alta velocità
- Protezione completa per le infrastrutture di comunicazione e IT
- Implementazione efficiente in ogni applicazione grazie a strutture ottimizzate per l'uso specifico
Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti
Gli impianti ricetrasmittenti sono particolarmente soggetti ai danni provocati dalle sovratensioni. Le antenne e i relativi cavi che si estendono per diversi edifici sono direttamente esposti alle scariche atmosferiche. Con i nostri potenti scaricatori di sovratensione coassiali sarai al sicuro.
I vantaggi:
- Protezione dei sistemi ad alta frequenza e di comunicazione sensibili senza comprometterne la potenza di trasmissione
- Elevata resistenza alle forti sovratensioni per garantire la massima disponibilità dell'impianto
- Implementazione efficiente in ogni applicazione grazie a strutture e tecnologie di connessione ottimizzate
Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici pongono requisiti speciali per la protezione contro le sovratensioni, ad esempio per quanto riguarda le distanze di isolamento in aria e superficiale o i diversi tipi di tensione che devono essere presi in considerazione negli impianti fotovoltaici. Da noi troverai i componenti adatti alle tue applicazioni FV, dal quadro di stringa pronto per l'installazione al singolo limitatore di sovratensione.
I vantaggi:
- Realizzazione efficiente dei progetti grazie a soluzioni preconfigurate per impianti su tetto e a terra
- Certezza nella progettazione grazie a soluzioni di sistema collaudate e conformi alle norme
- Elevata disponibilità dell'impianto grazie a componenti robusti e di facile manutenzione
Protezione contro la sovratensione per l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica
Con i nostri limitatori di sovratensione CHARX protect proteggi le stazioni di ricarica e i veicoli elettrici dai danni causati da sovratensioni, che possono essere dovuti a fulmini o ad operazioni di commutazione nella rete. In questo modo l'infrastruttura di ricarica rimane altamente disponibile, in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione atmosferica e tu puoi ricaricare senza rischi.
I vantaggi:
- Protezione dell'impianto di alimentazione dai danni causati dalla caduta di fulmini e dalle sovratensioni nella rete
- Funzionamento sicuro dei dispositivi a 12 e 24 V grazie alla protezione affidabile dei componenti sensibili
- Protezione affidabile delle comunicazioni per connessioni stabili tramite Ethernet
Spinterometro di sezionamento
Gli spinterometri di sezionamento collegano temporaneamente tra loro i corpi metallici quando si verificano tensioni elevate, ad esempio con la caduta di un fulmine. Ciò vale per i corpi metallici che, durante il funzionamento, non devono essere collegati galvanicamente in modo permanente. In questo modo, l'isolamento tra i corpi metallici rimane protetto da scariche elettriche incontrollate e dai conseguenti difetti di isolamento. Ad esempio, è possibile proteggere dalle scariche le flange isolanti sensibili nelle condotte evitando guasti, tempi di arresto o perdite.
I vantaggi:
- Offre massima protezione grazie alla massima classe di portata di corrente dei fulmini H
- Vita lunga in condizioni estreme grazie a una elevata resistenza alla corrosione
- Utilizzabile in maniera versatile grazie all'omologazione globale per zone a potenziale rischio di esplosione
Dispositivi di controllo e monitoraggio
Per la verifica manuale dei limitatori di sovratensione a innesto in base ai requisiti della CEI EN IEC 62305, utilizzare il CHECKMASTER 2 come dispositivo di prova mobile. I controlli periodici garantiscono trasparenza e contribuiscono a prevenire in modo mirato i guasti a impianti e macchinari.
I vantaggi:
- Verifica rapida e sicura dei limitatori di sovratensione a innesto direttamente in loco, senza intervenire sull'impianto
- Valutazione chiara delle condizioni per la manutenzione predittiva e la sostituzione preventiva
- Documentazione completa grazie alla registrazione automatica di tutti i risultati delle verifiche
Tecnologia e nozioni di base
Il principio del cerchio di protezione e il relativo schema
Lo schema per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni deve prevedere il collegamento tra loro di tutti i cavi, i dispositivi e gli impianti.
Il principio del cerchio di protezione può essere illustrato molto semplicemente:
Traccia un cerchio immaginario intorno all'oggetto che desideri proteggere. Installare i limitatori di sovratensione in tutti i punti in cui i cavi intersecano il cerchio. L'area all'interno del cerchio di protezione è quindi protetta e, in tal modo, puoi evitare sovratensioni sui cavi.
Nella redazione dello schema di protezione presta attenzione ai seguenti aspetti:
- Alimentazione elettrica (alimentazione in AC, applicazioni fotovoltaiche e in DC)
- Tecnica di misura, controllo e regolazione
- Sistemi informatici
- Ricetrasmittenti
Un cerchio di protezione efficace contribuisce a garantire una protezione contro le sovratensioni completa.
Quali norme devono essere soddisfatte per la protezione contro la sovratensione?
Le norme nazionali e internazionali forniscono informazioni utili per la progettazione di un sistema di protezione contro le sovratensioni e dai fulmini, come pure sul dimensionamento dei singoli dispositivi di protezione. Sono diverse a seconda della regione e del campo di impiego. In generale, si applica la norma di protezione dai fulmini IEC 62305. Descrive le misure di protezione contro i fulmini e un'analisi dettagliata dei rischi per quanto riguarda la necessità, la portata e l'efficacia dei costi di un sistema di protezione.
Brochure sulla protezione contro le sovratensioni
Desideri ricevere materiale informativo cartaceo sui nostri prodotti per la protezione contro le sovratensioni? Di seguito sono disponibili diverse brochure sul tema della protezione contro le sovratensioni, in formato e-paper o scaricabili. Oltre alla brochure completa "Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze", qui troverai anche altre brochure e volantini sul tema della protezione contro le sovratensioni.