Materiale di siglatura per la siglatura industriale

Materiale per la siglatura industriale

Il nostro materiale di siglatura è adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore industriale, dalla siglatura di quadri elettrici all'utilizzo negli impianti esterni. La resistenza dei materiali di siglatura marcati, anche in condizioni estreme, è provata da numerosi test di laboratorio e soddisfa tutte le norme e gli standard internazionali. Sono numerose le varianti che consentono la siglatura di morsetti componibili, conduttori e cavi, dispositivi e impianti.

Panoramica del materiale di siglatura La soluzione di siglatura adatta per ogni situazione

Image Map interattiva: Raggruppamento di soluzioni di siglatura di Phoenix Contact
Materiali di siglatura già siglati
Hai bisogno di materiali di siglatura da montare direttamente nell'applicazione senza necessità di siglatura? Allora ordina semplicemente i nostri materiali già siglati e pronti all'uso. Si tratta, ad esempio, di etichette per la siglatura di impianti, marcatori e strisce Zack per la siglatura morsetti nonché segnafilo per conduttori e cavi.
Vai ai materiali siglati
Materiali di siglatura già siglati
Materiali di siglatura in bianco
Preferisci un alto grado di flessibilità e siglare personalmente i materiali di siglatura con i tuoi sistemi? Nella nostra gamma troverai numerosi materiali in bianco per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché dispositivi e impianti. Offriamo soluzioni per la siglatura utilizzando la stampante termica, stampa a getto d'inchiostro UV versatile e siglatura laser diretta.
Vai ai materiali in bianco
Materiali di siglatura in bianco
Materiali di siglatura configurabili
Hai bisogno di un cartello o di un'etichetta di una dimensione o di una geometria specifica e non riesci a trovare quello che cerchi nella nostra gamma standard? - È sufficiente configurare il materiale in base alle esigenze individuali. A tal fine, scegli un materiale e determina la quantità di marcatori, le loro dimensioni, la forma e il tipo di montaggio. Il materiale viene quindi personalizzato per te. Successivamente applichi la siglatura dei marcatori con i tuoi mezzi.
Vai ai materiali configurabili
Materiali di siglatura configurabili
Materiali di siglatura personalizzati
Non disponi di sistemi di siglatura propri o del dispositivo adatto alle tue esigenze, devi far fronte a picchi di ordini o a lavori di manutenzione e riparazione? Nessun problema. Scegli i materiali di siglatura più adatti alla tua applicazione. Siglali singolarmente secondo le tue esigenze nel nostro negozio online. Alla fine, le soluzioni di siglatura da te scelte verranno da noi realizzate e te le consegneremo pronte per l'uso.
Ulteriori informazioni su MARKING Configurator
Materiali di siglatura personalizzati
Soluzioni per la siglatura personalizzata
MARKING Configurator

Configurazione e ordine semplificate di soluzioni di siglatura etichettate singolarmente a partire da un singolo pezzo. Scegli la soluzione di etichettatura più adatta alle tue esigenze tra oltre 2000 materiali.

Ulteriori informazioni su MARKING Configurator
Una persona configura una soluzione di etichettatura individuale

Nuovi prodotti

Morsettiera, cavi e supporti terminali siglati in modo sostenibile

Soluzioni di siglatura sostenibili

Per tutti i componenti nel quadro elettrico

Le soluzioni di siglatura sostenibili contribuiscono a ridurre l'impronta di carbonio complessiva di un quadro elettrico. La lavorazione dei rifiuti riciclati consente di ottenere materiali di siglatura a risparmio di risorse senza alcuna differenza di qualità rispetto ai prodotti convenzionali.

Caratteristiche principali

  • Siglatura sostenibile di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e impianti
  • Soluzioni di siglatura con un'impronta di carbonio notevolmente ridotta
  • Le materie prime sono ottenute da prodotti di scarto riciclati
  • Proprietà tecniche e ottiche comprovate, nonché qualità di stampa e durata

I vantaggi

  • Soluzioni di siglatura versatili per la siglatura sostenibile di tutti i componenti di un quadro elettrico
  • Riduzione dell’impronta di CO₂ dei materiali di siglatura, in alcuni casi persino superiore all’80%
  • Conservare le risorse ed evitare gli sprechi recuperando le materie prime dai prodotti di scarto riciclati
  • Nessuna differenza di qualità rispetto ai materiali di etichettatura convenzionali

Morsettiera siglata

Morsettiera siglata

Siglatura di morsetti

Per un cablaggio rapido e senza errori delle morsettiere è indispensabile una siglatura chiara e ampia delle morsettiere, che facilita principalmente la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. L'equipaggiamento delle morsettiere avviene in modo flessibile con diversi morsetti componibili, le cui geometrie possono differire l'una dall'altra. Le dimensioni decisive per le siglature di morsetti sono il passo e la scanalatura portacartellini. Phoenix Contact offre una vasta gamma di varianti che consentono l'inserimento saldo sul morsetto componibile.

Materiali per la siglatura di conduttori e cavi

Materiali per la siglatura di conduttori e cavi

Siglatura di cavi e conduttori

La siglatura permanente di conduttori e cavi, in conformità alle norme, garantisce lo standard di qualità. I diversi diametri dei conduttori e dei cavi richiedono la selezione esatta del materiale di siglatura appropriato. Qui è determinante la scelta del tipo di montaggio adatto. Il montaggio con le fascette per cavi è indipendente dal diametro del conduttore o del cavo e può essere eseguito anche dopo il cablaggio. Inoltre, i cartellini adesivi o da agganciare consentono di apportare la siglatura in un secondo momento. La siglatura con i cartellini da infilare invece deve essere eseguita prima del cablaggio.

Vari materiali di siglatura applicati al dispositivo

Siglatura di dispositivi

Siglatura di dispositivi

Nel quadro elettrico, sugli impianti di produzione, sul campo o in aree esterne: le siglature di dispositivi sono utilizzate ovunque. Questa versatilità impone numerosi requisiti alle siglature utilizzate, che possono essere soddisfatti solo dall'utilizzo di materiali specializzati e adesivi speciali. Per le superfici irregolari, ad esempio, si raccomandano etichette in PVC altamente flessibili, che si adattano in modo ottimale al fondo. Su superfici ruvide e a basso consumo energetico, tuttavia, aderiscono solo materiali di siglatura con collante speciale e con elevata forza adesiva.

Diversi cartelli di avvertimento, obbligo e divieto per la siglatura di impianti

Cartelli di avvertimento, obbligo e divieto per la siglatura di impianti

Siglatura di impianti

La siglatura dettagliata e chiara degli impianti contribuisce alla sicurezza, ma è anche obbligatoria per legge. Oltre alle avvertenze, ai divieti e agli obblighi, la siglatura indica anche, ad esempio, i pulsanti di arresto di emergenza a fungo e gli impianti antincendio. La siglatura con cartelli per sostanze pericolose secondo lo standard internazionale fornisce la protezione necessaria per la gestione delle sostanze pericolose. Inoltre, i marcatori per tubazioni consentono di indicare i fluidi o i gas e la loro direzione di flusso.

Riduzione dell'impronta di CO₂
Materiali di siglatura sostenibili

Le soluzioni di siglatura sostenibili contribuiscono a ridurre l'impronta di carbonio complessiva di un quadro elettrico. La lavorazione di rifiuti riciclati consente di ottenere materiali per la siglatura a basso consumo di risorse e della stessa qualità.

Maggiori informazioni
Personale con in mano morsettiere siglate in modo sostenibile
E-paper
Siglatura industriale

La nostra gamma completa in breve: la brochure dei prodotti contiene informazioni esaustive e dati tecnici sui sistemi di siglatura e sui materiali, nonché sui software e sui servizi.

Apri l'e-paper
Sistemi di siglatura