Illuminazione industriale e tecnologia di segnalazione

Illuminazione industriale e tecnologia di segnalazione

Con un'illuminazione industriale intelligente avrete sempre tutto sotto controllo, sia che si tratti delle condizioni dell'impianto, della qualità del prodotto o di aree buie con scarsa visibilità. Con l'illuminazione per le macchine è possibile illuminare l'area desiderata in modo ottimale ed efficiente. I prodotti di segnalazione sono particolarmente adatti all'impiego nella costruzione di macchine e impianti.

Segnalazione nella e sulla macchina Ob im Schaltschrank, an Maschinen oder entlang der gesamten Produktionslinie – Leuchten und Signalgeräte von Phoenix Contact lassen sich flexibel in unterschiedliche Anwendungen integrieren. Entdecken Sie typische Einsatzorte und schaffen Sie mehr Sicherheit, Übersicht und Effizienz in Ihrer Anlage.

Image-Map interattiva: Illustrazione di una macchina
PSD-SL Point
La segnalazione avviene direttamente nel processo delle singole funzioni. Grazie alla loro struttura compatta, i dispositivi vengono montati direttamente sulle parti della macchina. Sono disponibili varie funzioni, come la segnalazione visiva.
Lampade di segnalazione
PSD-SL Point
PSD-SL Tower
Segnalazione all'interno della macchina, ideale per singoli segmenti di macchina.
Lampade di segnalazione
PSD-SL Tower
LED-Schaltschrankleuchten – PLD E
Zwei Serien für optimale Schaltschrankausleuchtung
Illuminazione del quadro elettrico
LED-Schaltschrankleuchten – PLD E
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Zwei Durchmesser in verschiedenen Längen für robuste Maschinen und Anlagen
Sistemi di illuminazione macchine
LED-Maschinenleuchten – PLD M
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Zwei Durchmesser in verschiedenen Längen für Maschinen und Anlagen
Sistemi di illuminazione macchine
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Konfigurierbare LED-Signalsäulen – PSD-SC
Zwei Größen für maschinennahe Signalisierung
Lampade di segnalazione
Konfigurierbare LED-Signalsäulen – PSD-SC
Modulare Signalsäulen – PSD-SL
Zwei Durchmesser für maschinennahe Signalisierung
Lampade di segnalazione
Modulare Signalsäulen – PSD-SL
Illuminazione per le macchine in pratica

Sistemi di illuminazione per le macchine

L'illuminazione per le macchine a LED di Phoenix Contact offre un solido sistema di luci industriale per lavori di precisione. Compatta o potente, dotata di protezione IP67, è resistente al refrigerante, girevole e regolabile con dimmer. Con semplici connettori M12, a risparmio energetico e durevole: perfetta per qualsiasi macchina.

Lampade di segnalazione in pratica

Lampade di segnalazione

Le soluzioni di segnalazione di Phoenix Contact garantiscono una chiara visualizzazione dello stato di macchine e impianti. Le colonne di segnalazione modulari o configurabili e le lampade di segnalazione a LED offrono segnali visivi e acustici, integrazione con IO-Link ed elevati gradi di protezione IP. Ideali per applicazioni industriali, massima sicurezza e una comunicazione efficiente.