Adattatori e giunti
Distributori, adattatori e connettori per cavi per affidabili cablaggi per segnali, dati e potenza
Personalizza il cablaggio di segnale, dati e potenza in base alle tue esigenze. Ti offriamo soluzioni complete per il cablaggio passivo in campo. La ricca gamma di prodotti comprende scatole di distribuzione, scatole di giunzione, connettori per cavi, adattatori e distributori. Ti offriamo un'ampia varietà di strutture e interfacce per applicazioni in rame e fibra ottica.
I vantaggi
- Potenziale di risparmio grazie alla distribuzione e al raggruppamento di segnali, dati e potenza
- Cablaggio salvaspazio grazie alle varianti multipolari
- Schermatura a 360° per una trasmissione e una distribuzione affidabili
- Integrazione flessibile di nuovi dispositivi
- Varianti specifiche per il cliente su richiesta
Nuovi prodotti
electronica 2026
Alla electronica 2026 di Monaco di Baviera potrai scoprire soluzioni all’avanguardia per l’elettrificazione, il collegamento in rete e l’automazione. Scopri le applicazioni pratiche relative a dati, potenza e segnali e come Phoenix Contact contribuisce a plasmare le infrastrutture intelligenti per il mondo di domani.
Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti
Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.
Adattatori e giunti per il cablaggio in rame e fibra ottica
Adattatori, giunti, distributori da 19" e scatole di derivazione a parete consentono un elevato grado di flessibilità nel cablaggio.
- Per l'uso in campo nelle dimensioni M8 e M12 e per gli adattatori per otturatori di valvole
- Trasmissione dati tramite giunto e moduli di collegamento dei cavi
Connettori per cavi per il cablaggio di segnali, dati e potenza
Realizza soluzioni di connessione affidabili con i connettori per cavi. Nel settore elettronico il prolungamento delle linee e la riparazione dei cavi danneggiati sono sfide che occorre affrontare tutti i giorni.
- Per la trasmissione di segnali, potenza o dati
- Connessione a vite o connessione a perforazione di isolante IDC
- Connessione dei conduttori da 0,14 a 6 mm²
Scatole di giunzione per una trasmissione dati all'avanguardia
Le scatole di giunzione della serie FDX 20 garantiscono una trasmissione dei dati in tempo reale, sicura e costante
nel tempo. Offrono un ampio vano interno per il collegamento delle fibre ottiche.
- Fino a dodici connessioni duplex
- Campo di temperatura da -25 a +70 °C
- Affidabile contro le interferenze EMC ed ESD
- Massima flessibilità durante l'installazione
- Risparmio di spazio grazie al design compatto e unico
Distributore per sistemi di installazione
I distributori offrono una maggiore flessibilità nella distribuzione di energia della tua installazione di impianti elettrici. I distributori di energia confezionati e le varianti a innesto consentono un'installazione semplice e rapida.
- Distributore a T per linee di derivazione in sistemi ad anello
- Distributore ad H per un massimo di tre uscite per la creazione di strutture con topologia a stella
Distributori per connessioni M8, M12 e AS-Interface
Con i distributori organizzi il tuo cablaggio in base alle tue esigenze.
- Ampia varietà di circuiti e strutture
- Soluzioni personalizzate su richiesta
- Massima libertà nella distribuzione di segnali, dati e potenza o nell'adattamento a varie interfacce
Scatole di distribuzione per applicazioni di segnale e di potenza
Con le scatole di distribuzione puoi effettuare un cablaggio rapido e chiaro sul campo. Riunisci più cavi in un unico cavo master collegato al controllore.
- Cablaggio flessibile grazie all'ampia gamma e alle varie connessioni al cavo master
- Maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnostica rapida e semplice
- Elevata sicurezza grazie alla custodia saldata e agli alti gradi di protezione
Tecnologia di connessione e sistemi di sensori personalizzati
Più libertà nella progettazione di macchine, impianti e dispositivi: Pulsotronic, società del gruppo Phoenix Contact, sviluppa e produce soluzioni con sensori personalizzate e tecnologie di connessione di alta qualità. La gamma di sensori comprende: sensori induttivi, capacitivi, ottici e magnetoresistivi, sensori a ultrasuoni e sensori tattili meccanici, oltre a soluzioni speciali come sensori radar e di inclinazione. L'offerta è completata da distributori M5, M8 e M12 e da una tecnologia di connessione innovativa.