Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Vari standard di comunicazione, disposti in una struttura a nido d'ape

Tecnologie di comunicazione e trasmissione Scoprite le possibilità offerte dalla tecnologia per la comunicazione industriale

Un'infrastruttura di comunicazione affidabile è la base della digitalizzazione. A seconda dell'applicazione, per trasportare i dati da A a B sono disponibili molte tecnologie diverse: soluzioni wireless e cablate, bus di campo e protocolli Ethernet, trasmissione in rame e fibra ottica, e molte altre.
Per agevolare la tua decisione, nelle pagine seguenti ti presentiamo le più importanti tecnologie di comunicazione e trasmissione.

Nuove tecnologie di comunicazione Dal sensore al cloud senza interruzioni

Laddove in passato solo pochi dispositivi erano collegati in rete via Ethernet, oggi ci sono reti di grandi dimensioni. Sulla scia della digitalizzazione e di Industry 4.0 e IIoT, in futuro saranno integrati molti altri dispositivi di campo. Oltre ai dati di controllo, le informazioni orientate alla domanda vengono trasferite a varie destinazioni nella rete e nel cloud. Per controllare questi volumi di dati ed essere in grado di continuare a gestire applicazioni in tempo reale, sono necessarie nuove tecnologie, come TSN, SPE, APL e 5G.

Tecnologie di trasmissione Per una comunicazione affidabile tramite cavo o radio

Per una trasmissione dei dati affidabile, a seconda delle tue esigenze, sono disponibili diverse tecnologie di trasmissione: se vuoi superare lunghe distanze, ti raccomandiamo la tecnologia basata su fibra ottica. Se l'installazione di cavi è costosa o impossibile e le distanze sono medio-brevi, consigliamo le interfacce radio. Se le linee di comunicazione non sono disponibili, una buona alternativa è rappresentata dalle reti di telefonia mobile esistenti. Scopri di più sui vantaggi, le proprietà e le aree di applicazione delle diverse tecnologie di trasmissione nelle seguenti pagine.

Industrial Wireless

Tecnologie via cavo