Sistemi di I/O remoti
Controllori PLC e I/O
Trova i controllori PLC e I/O adatti nei gradi di protezione IP20 e IP65/67, non importa se come sistema o come stazione I/O remota per diverse reti Ethernet. Programma in IEC 61131-3 o in linguaggi evoluti e rendi il tuo impianto affidabile per il futuro. Con la PLCnext Technology puoi applicare già oggi, ad esempio, le ultime tendenze come l'intelligenza artificiale oppure rendere smart le soluzioni sostenibili nel settore fotovoltaico.
Categorie di prodotto
Proiettati al futuro
Il mondo dell'automazione è in continua evoluzione. La digitalizzazione, il networking e la globalizzazione di sistemi economici e tecnici danno vita a nuove richieste di mercato. I produttori di sistemi di automazione a prova di futuro devono offrire ai propri clienti l'opportunità di soddisfare gli standard delle moderne applicazioni IoT. Per questo motivo, Phoenix Contact ti offre PLC, sistemi di I/O e software PLC all'avanguardia. Dal singolo componente al sistema: per il quadro elettrico e l'installazione in campo. Automazione professionale dei tuoi impianti: dall'approvvigionamento idrico decentrale alle linee di verniciatura altamente complesse dell’industria automobilistica.
Vieni a trovarci alla SPS 2026
Vieni a trovarci dal 24 al 26 novembre nel padiglione 9, stand 310, e scopri come gli ecosistemi aperti, l’IA industriale e la sicurezza applicata in modo olistico preparano l’automazione industriale per il futuro.
Nuovi prodotti
Virtual PLCnext Control
Soluzioni di controllo efficienti e flessibili
Il Virtual PLCnext Control offre maggiore scalabilità, flessibilità ed efficienza dei costi nell'ambito dell'automazione. Come software in un container OCI, consente un'integrazione perfetta, combina sicurezza IT e OT e aumenta l'indipendenza dall'hardware della tua soluzione di controllo.
Caratteristiche principali
- Architettura di sistema basata sull'ecosistema aperto PLCnext Technology
- Programmazione secondo la norma IEC 61131-3 e linguaggi evoluti come C++, C# e Matlab
- Controllori e/o dispositivi PROFINET
- Configurazione con Web Based Management
- Virtual PLCnext Control nel container OCI
I vantaggi
- Sistema di controllo basato su software con l'architettura aperta di PLCnext Technology
- Facilità di scalabilità e adattamento a nuovi requisiti senza necessità di modifiche fisiche
- Collegamento diretto a sistemi IT, a servizi cloud e a piattaforme IIoT per le applicazioni basate sui dati
- Riduzione dei costi di investimento poiché non è necessario un hardware particolare
- Massima Cyber Security grazie alla tecnologia basata sui container
PLCnext Technology – enhance your automation thinking
PLCnext Technology collega i mondi IT e OT Adatta la tua applicazione all'IIoT e all'Industry 4.0
PLCnext Technology è l'ecosistema per l'automazione industriale composto da hardware aperto, software di progettazione modulare, community globale e mercato software digitale. La digitalizzazione e la globalizzazione pongono nuove sfide per l'automazione industriale. La progettazione precisa del sistema di automazione aperto è altrettanto importante quanto l'ampliamento flessibile e modulare.
Oltre alla programmazione standard del PLC secondo IEC 61131-3, con PLCnext Control è possibile anche la programmazione in parallelo e la combinazione di linguaggi di programmazione come C/C++, C# o MATLAB® Simulink® in tempo reale. Accelera lo sviluppo delle tue applicazioni con la versione base gratuita di PLCnext Engineer. Oppure utilizza il tuo ambiente di programmazione... a te la scelta!
Grazie alla semplice integrazione del cloud, alla possibilità di utilizzare software open source e al know-how in costante crescita della PLCnext Community, trarrai vantaggio da nuove forme di collaborazione. Le risultanti solution-app, i blocchi software, i sistemi runtime oltre alle estensioni di funzioni sono disponibili nel PLCnext Store e permettono di risparmiare un'enorme quantità di tempo e denaro nella creazione delle applicazioni. Questo rende PLCnext Technology l'ecosistema ottimale per la tua sfida di automazione moderna.
PLC, estensioni per PLC, sistemi di I/O e software per PLCnext Technology
Tecnologia di controllo
Approfitta della nostra ampia gamma per la tecnologia di controllo composta da PLC, estensioni per PLC funzionali, sistemi di I/O e software per adattare il tuo impianto all'IIoT e all'Industry 4.0 con PLCnext Technology. L'ecosistema aperto consente di realizzare progetti di automazione senza i limiti tipici dei sistemi standard. Integra il codice open source e le app oppure collegati a PLCnext Control tramite connessioni in cloud.
PLCnext Technology consente la programmazione in parallelo basata su tool software affermati come Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® e PLCnext Engineer, nonché la libera combinazione dei codici di programmazione generati. È dunque possibile combinare a piacere, ad esempio, funzioni a norma IEC 61131-3 con routine di C/C++, C# o Matlab® Simulink® per formare un unico sistema.
Phoenix Contact propone PLC scalabili con grado di protezione IP20. Dai controllori modulari per piccole applicazioni ai controllori ad alte prestazioni centralizzati, fino ai dispositivi edge basati su PC, questa famiglia di prodotti offre sempre la soluzione giusta. Con i controllori modulari potrai progettare le tue stazioni in modo estremamente flessibile. Scegli da un'ampia gamma di I/O oppure estendi la funzionalità del controllore aggiungendo moduli funzionali sul lato sinistro. Grazie al core di Linux open-source, puoi anche integrare nuove tecnologie come OPC UA, TSN e 5G. PLCnext Control offre quindi un livello di sicurezza particolarmente elevato per il futuro.
Virtual PLCnext Control scalabile e compatibile con ogni tipo di hardware
Virtual PLCnext Control: il futuro dell'automazione industriale flessibile ed economicamente vantaggiosa
La nuova gamma prodotti Virtual PLCnext Control offre una soluzione innovativa per la moderna automazione industriale. Questa tecnologia consente di astrarre i compiti di controllo dai dispositivi fisici e di eseguirli su potenti architetture di calcolo, offrendo flessibilità, scalabilità ed efficienza dei costi. Virtual PLCnext Control è un pacchetto di codice software sotto forma di OCI container che offre un ambiente familiare con funzioni, opzioni operative e di programmazione come quelle note anche dal PLCnext Control basato su hardware. Questa soluzione consente una perfetta integrazione nei sistemi esistenti, combina la sicurezza OT e IT e ottimizza i costi consolidando più istanze PLC. La facilità di manutenzione e la possibilità di spostare le applicazioni tra diverse piattaforme hardware rendono il Virtual PLCnext Control una soluzione a prova di futuro ed economicamente vantaggiosa per l'automazione industriale.
Sistema di I/O remoti della famiglia Axioline per il quadro elettrico e l'installazione in campo
Sistemi di I/O remoti per il quadro elettrico e l'installazione in campo
Scegli da una vasta gamma di sistemi di I/O remoti per il quadro elettrico, anche per una comunicazione particolarmente rapida di dati. Potrai realizzare, ad esempio, applicazioni di sicurezza con i nostri moduli PROFIsafe o senza controllore di sicurezza, con la tecnologia SafetyBridge. I nostri sistemi I/O sono perfettamente combinabili con tutti i PLC di Phoenix Contact.
Per l'automazione decentrale senza quadro elettrico potrai utilizzare moduli I/O a struttura modulare con funzionalità elevate o particolarmente robusta per ambienti industriali difficili. Amplia la gamma di funzioni della tua applicazione utilizzando I/O digitali nonché il master IO-Link e gli IO-Link Device adatti.
Controllori per l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica
I controllori per la ricarica in AC e DC CHARX control costituiscono l'intelligenza delle stazioni di ricarica collegate in rete. Grazie alla loro scalabilità, alla connettività completa, alla configurazione flessibile e alla gestione integrata dei carichi, sono adatti a punti di ricarica privati, commerciali e pubblici, dalle wall box agli autosili.
Controllori per l'automazione di edifici
Scopri l'ampia selezione dei nostri sistemi di controllo degli edifici, adatti sia ad applicazioni tradizionali sia a complessi progetti di integrazione. I sistemi collaudati offrono una base stabile e flessibile per numerose attività di automazione degli edifici, mentre la nuova generazione di controllori basati su PLCnext Technology aperta offre ulteriore libertà, una connettività moderna e massima sicurezza per il futuro. Le nostre soluzioni supportano un'ampia gamma di protocolli di comunicazione, consentono installazioni compatte grazie alle elevate densità di I/O e possono essere facilmente integrate nell'IoT e nelle architetture di smart building. In tal modo ti viene offerta una piattaforma potente e personalizzabile, adattata in modo ottimale ai requisiti dei tuoi singoli progetti.