Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

COMPLETE line – soluzioni specifiche per l'industria per il quadro elettrico Grazie all'ampia e coordinata gamma di prodotti della serie COMPLETE line, è possibile montare i quadri elettrici in modo semplice e veloce. I prodotti COMPLETE line sono particolarmente facili da installare grazie al loro design e all'impugnatura uniforme, e ti consentono di ridurre i costi di trasporto, messa in servizio e manutenzione. Tutti i prodotti COMPLETE line sono dotati di tecnologia di connessione Push-in. Questo significa che le applicazioni complete possono essere cablate rapidamente e senza utensili.

Visualizzazione delle soluzioni per il quadro elettrico

Soluzioni funzionali per tutti i settori

COMPLETE line è la soluzione universale per installazioni di quadri elettrici e sul campo nei vari settori industriali. Che si tratti di costruzione di macchine, del settore energetico, dell'automazione di edifici o dell'industria di processo, l'ampia gamma del programma COMPLETE line copre le esigenze specifiche di ogni settore. In questo modo si ottengono unità funzionali complete da un'unica fonte!

Mappa interattiva delle immagini: soluzioni per quadri elettrici funzionali per tutti i settori
Industria di processo
COMPLETE line offre soluzioni complete per l'installazione di quadri elettrici e sul campo nell'ambiente di processo.
Maggiori informazioni
Industria di processo
Settore energetico
COMPLETE line offre soluzioni complete per la costruzione di quadri elettrici in applicazioni energetiche.
Maggiori informazioni
Settore energetico
Costruzione di macchine
COMPLETE line offre soluzioni complete per tutte le funzioni d'installazione di quadri elettrici e sul campo nella costruzione di macchine.
Maggiori informazioni
Costruzione di macchine
Edifici abitativi
COMPLETE line offre soluzioni intelligenti per la Building Intelligence nel tuo edificio abitativo.
Maggiori informazioni
Edifici abitativi
Edificio funzionale
COMPLETE line offre soluzioni complete per il controllo, la comunicazione e la fornitura di edifici funzionali.
Maggiori informazioni
Edificio funzionale

I vantaggi con il sistema COMPLETE line


Una persona con prodotti della gamma COMPLETE line
Una persona che installa i prodotti COMPLETE line nel quadro elettrico
Persone che parlano di COMPLETE line
Una persona che lavora davanti a un quadro elettrico
Una persona con prodotti della gamma COMPLETE line

Grazie all'uniformità di funzioni e design, i prodotti COMPLETE line consentono una gestione particolarmente semplice dell'intero processo di installazione. I componenti funzionali sono evidenziati a colori. Grazie alla standardizzazione degli accessori, il montaggio è particolarmente semplice e veloce.

Una persona che installa i prodotti COMPLETE line nel quadro elettrico

Grazie all'uso costante della tecnologia di connessione Push-in, l'assemblaggio dei prodotti COMPLETE line è semplice e offre sicurezza dei processi. La tecnologia Push-in consente di cablare i conduttori semplicemente inserendoli, senza l'uso di utensili. In questo modo, si riduce notevolmente il tempo necessario per questa fase di lavoro.

Persone che parlano di COMPLETE line

Gli accessori standardizzati per il collegamento, la siglatura e il collaudo dei prodotti COMPLETE line non solo assicurano una gestione particolarmente facile nel processo di installazione e montaggio. L'uso di componenti uniformi riduce anche lo sforzo per l'approvvigionamento e la logistica.

Una persona che lavora davanti a un quadro elettrico

COMPLETE line offre una gamma di prodotti completa con cui è possibile pianificare e impostare tutte le funzioni del quadro elettrico e dell'installazione sul campo. I vari componenti sono abbinati in modo ottimale tra loro e possono essere dotati di accessori standardizzati. In questo modo si riducono costantemente i costi di progettazione, approvvigionamento e installazione.

COMPLETE line - la soluzione integrata per il quadro elettrico

Per una maggiore efficienza nella produzione
Realizzazione di processi comuni nella costruzione di quadri elettrici

Phoenix Contact ti assiste durante l'intero processo di costruzione di quadri elettrici, dalla progettazione al quadro elettrico finito. Scopri le nostre soluzioni modulari e scalabili per una costruzione efficiente di quadri elettrici.

Maggiori informazioni
Una persona davanti a un quadro elettrico con un capannone di produzione sullo sfondo