Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Prodotti tecnologicamente all'avanguardia per l'edificio abitativo

Un controllo intelligente degli edifici offre il potenziale per un'ottimizzazione olistica dell'efficienza energetica e della manutenzione e permette un maggior comfort per gli utenti. COMPLETE line offre soluzioni per una comunicazione remota affidabile e sicura con edifici abitativi intelligenti.

I vantaggi

  • Soluzioni complete per l'installazione di impianti elettrici nell'edificio abitativo
  • Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Costi ridotti per la produzione e la logistica grazie agli accessori standardizzati per i ponticelli, la siglatura e il controllo
  • Uso semplificato ed estetica di alta qualità grazie a funzioni e progettazione coerenti

Quadro elettrico per l'edificio abitativo

Image Map interattiva: Quadro elettrico per l'edificio abitativo intelligente
Collegamento
COMPLETE line offre diverse soluzioni per collegamenti efficienti nell'installazione in edifici, dall'alimentazione e ripartizione del potenziale al cablaggio in uscita fino alla camera umida e al cablaggio esterno.
Per saperne di più
Collegamento
Comunicazione
Il mondo sta diventando sempre più complesso, intelligente e collegato in rete e questo riguarda anche i moderni edifici abitativi. COMPLETE line offre soluzioni per il controllo intelligente, compreso l'accesso remoto attivo alle Smart Home.
Per saperne di più
Comunicazione
Alimentazione, protezione e monitoraggio
I dispositivi intelligenti negli edifici abitativi devono essere alimentati con energia in modo affidabile, protetti dai danni e monitorati per quanto riguarda il loro fabbisogno energetico. COMPLETE line offre soluzioni sistematiche per l'alimentazione, la protezione e il monitoraggio dell'energia negli edifici abitativi.
Per saperne di più
Alimentazione, protezione e monitoraggio
Installazione in edifici efficiente
Installazione di impianti elettrici ed elettronici

Il tempo di installazione svolge un ruolo sempre più importante nelle moderne installazioni in edifici.
Con i nostri prodotti su misura ti supportiamo in modo competente nelle discipline di collegamento, siglatura, protezione e distribuzione.

Per saperne di più
Un installatore al quadro elettrico con in mano una pinza a crimpare