Alimentazione, protezione e monitoraggio nell'edificio abitativo

Da molto tempo la digitalizzazione si sta facendo strada anche negli edifici abitativi privati. I tantissimi dispositivi intelligenti che vengono utilizzati devono essere alimentati in modo affidabile. COMPLETE line offre soluzioni sistematiche per l'alimentazione, la protezione e il monitoraggio dell'energia negli edifici abitativi.

Creazione di un alimentatore affidabile per edificio abitativo
Protezione contro la sovratensione e dai fulmini
Alta capacità di dispersione in una struttura compatta, per tensioni continue fino a 440 V. Gli spinterometri negli scaricatori combinati FLASHTRAB Tipo 1+2 sono estremamente potenti, grazie alla tecnologia senza corrente residua di rete.
Per saperne di più
Protezione contro la sovratensione e dai fulmini
Connessione al distributore
Le prese per quadro elettrico EO con undici diverse geometrie di spine non dovrebbero mancare in nessun quadro elettrico dell'edificio. Le funzioni aggiuntive, come gli indicatori LED, il fusibile, l'interruttore o l'interruttore di protezione, ne ampliano le possibilità d'impiego.
Per saperne di più
Connessione al distributore
Presa di corrente protezione dei terminali
Con la nostra protezione dei dispositivi tipo 3 BLOCKTRAB proteggi i terminali in modo praticamente invisibile. BLT-T3 è installato in scatole da incasso, in canaline portacavi o sistemi a pavimento.
Per saperne di più
Presa di corrente protezione dei terminali
Protezione contro la sovratensione all'esterno
Nelle installazioni in edifici con un sistema di protezione esterno dai fulmini, la protezione contro la sovratensione di tipo 2 è il secondo livello di protezione dopo gli scaricatori di tipo 1. VALVETRAB SEC è lo scaricatore di sovratensione tipo 2 più stretto al mondo con una larghezza di installazione di soli 12 mm per canale.
Per saperne di più
Protezione contro la sovratensione all'esterno
Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici
Le scatole di collegamento dei generatori con fusibili a stringhe posti all'esterno delle cassette di distribuzione convincono per il loro design compatto e per l'ampio ambito di applicazione.
Per saperne di più
Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici
Alimentatori DC
Utilizza STEP POWER nella tua automazione di edifici. Il rendimento elevato e la dispersione minima durante il funzionamento a vuoto garantiscono la massima efficienza energetica.
Per saperne di più
Alimentatori DC
UPS DC
UPS DC per l'automazione di edifici: STEP UPS è stato progettato soprattutto per l'impiego nei quadri di distribuzione.
Per saperne di più
UPS DC
Monitoraggio dell'energia
I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i tuoi dati energetici in sistemi di controllo e gestione sovraordinati.
Per saperne di più
Monitoraggio dell'energia
Comunicazione sicura
COMPLETE line offre soluzioni alla domanda "Come faccio a garantire una comunicazione remota affidabile e sicura con il mio Smart Building?"
Per saperne di più
Comunicazione sicura

Lo scaricatore di sovratensione combinato FLASHTRAB Tipo 1+2+3 protegge in modo affidabile le installazioni di impianti elettrici dalla sovratensione. Il contatto di segnalazione remota con uscita digitale segnala le richieste di intervento e manutenzione.

Le prese di corrente per il montaggio su guida DIN in formato REG permettono il collegamento diretto di dispositivi a 230 V alla distribuzione principale.

Per dispositivi con una lunghezza del cavo superiore a 10 m dalla distribuzione principale protetta, si raccomanda una protezione bassa aggiuntiva.

Soprattutto all'esterno, le utenze come wall box, l'illuminazione esterna, pompe e impianti fotovoltaici devono essere protetti dalle sovratensioni. In alcuni casi, questi dispositivi hanno già una protezione contro la sovratensione in fabbrica, in altri casi è necessaria un'aggiunta in loco.

Gli impianti fotovoltaici richiedono una protezione sia lato AC che lato DC. Le scatole di collegamento del generatore, completamente prefabbricate, semplificano notevolmente il collegamento. Anche speciali connettori fotovoltaici permettono una connessione sicura.

Spesso i sistemi di porte elettriche, i sistemi di allarme, i sistemi di notifica e altri sistemi di sicurezza e comfort vengono alimentati con tensione DC. Per questo è necessario convertire la tensione AC. Storicamente, diversi sistemi richiedono diversi livelli di tensione. Gli alimentatori STEP POWER offrono soluzioni in classi di potenza finemente graduate per ogni esigenza.

L'uso di un UPS DC previene in modo affidabile il guasto dei sistemi elettrici. L'UPS STEP POWER DC è progettato nella sua struttura REG per le peculiarità nel sottoquadro di distribuzione.

Con l'aumento del numero di utenze elettriche, aumenta anche il potenziale di ottimizzazione dell'energia e quindi la necessità di monitoraggio. I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro, che possono essere integrati nelle reti corrispondenti attraverso varie interfacce, sono adatti a questo scopo.

Installazione di impianti elettrici ed elettronici
Prodotti per il tuo lavoro quotidiano nel campo dell'installazione di impianti elettrici

La nostra ampia gamma di prodotti per installazioni di impianti elettrici ti fornirà un valido supporto per molte delle tue attività. Dal cablaggio alla giusta protezione contro la sovratensione fino agli utensili giusti: con i nostri prodotti durevoli e le nostre soluzioni innovative, assicuriamo una maggiore efficienza nelle installazioni di impianti elettrici

Scopri ora tutti i prodotti
Un installatore al quadro elettrico con in mano una pinza a crimpare