Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di comunicazione per l'edificio abitativo

La digitalizzazione fornisce informazioni sulla situazione dell'edificio abitativo e, oltre al controllo intelligente, permette anche un accesso remoto attivo da qualsiasi parte del mondo. COMPLETE line offre soluzioni per una comunicazione remota affidabile e sicura con edifici intelligenti.

Image-Map interattiva: Allestimento dell'infrastruttura di comunicazione nell'edificio abitativo
Notifica tramite SMS
Il relè SMS TC Mobile I/O invia un breve messaggio a qualsiasi dispositivo mobile se, per esempio, il monitoraggio della pompa o altri sistemi segnalano errori. L'allarme può a sua volta essere confermato via SMS o rete mobile e possono essere avviate specifiche contromisure.
Per saperne di più
Notifica tramite SMS
Controllore OpenSource di terze parti
Spesso è il Raspberry Pi ad assumere il controllo delle Smart Home. COMPLETE line offre connettori bus per guide DIN e custodie per questo controllore aperto.
Per saperne di più
Controllore OpenSource di terze parti
Controllore
Nel campo dei media, PLC logic offre una soluzione di controllo ottimale per edifici abitativi intelligenti con l'editor gratuito e la programmazione intuitiva
Per saperne di più
Controllore
Switch
Gli switch raccolgono e distribuiscono tutti i dati in modo efficiente. COMPLETE line offre un portafoglio completo di Switch Managed e Unmanaged.
Per saperne di più
Switch
Telecontrollo sicuro
Con una connessione di reti di dati a Internet, la sicurezza dei dati diventa un problema. mGuard offre un'altra alternativa a livello industriale che risponde ai requisiti di alta sicurezza.
Per saperne di più
Telecontrollo sicuro
Pannello di controllo
I pannelli di controllo rendono visibili i dati dell'edificio e, a seconda della programmazione, permettono un controllo diretto. Con il pannello di controllo WP4000, COMPLETE line offre una possibile soluzione di alta qualità industriale e robusta.
Per saperne di più
Pannello di controllo
Alimentazione, protezione e monitoraggio
Un'infrastruttura di comunicazione completa per gli edifici abitativi utilizza i dati di tutte le aree dell'installazione in edifici. La sezione "Alimentazione, protezione e monitor" fornisce, ad esempio, dati sulla protezione dai fulmini o sulla misurazione dell'energia.
Per saperne di più
Alimentazione, protezione e monitoraggio
Collegamento
Per una comunicazione affidabile nella Smart Home, la tecnologia di connessione adatta è fondamentale. COMPLETE line fornisce soluzioni per tutte le attività.
Per saperne di più
Collegamento

La tecnologia di comunicazione per gli edifici si trova spesso nella distribuzione principale, anche se questa tende a non essere destinata al formato comune REG. Pertanto, i quadri elettrici REG spesso contengono campi media che non sono legati al formato.

Se il monitoraggio di diverse utenze nell'edificio abitativo registra stati critici, un relè SMS invia un breve messaggio ai dispositivi mobili in casi prestabiliti. Questo permette una risposta rapida quando i sensori di livello, i monitor delle pompe o altri sistemi segnalano errori e il danno è imminente. In questo caso, l'allarme può essere confermato tramite SMS o rete mobile al relè in modo da poter avviare contromisure.

Un sistema di controllo implementa significativamente più funzioni in base alla domanda. Registra, salva e analizza dati in quantità quasi infinite. Questi dati costituiscono la base per la comunicazione automatizzata tra i dispositivi e il controllo remoto attivo. Sistemi aperti come Raspberry Pi sono spesso utilizzati nella Smart Home.

Con un numero crescente di punti dati e dispositivi collegati o un uso più intensivo di monitoraggio e controllo, si raccomanda l'uso di un sistema di controllo industriale. COMPLETE line offre in questo caso, ad esempio, i moduli relè logici programmabili PLC logic o i controllori della gamma PLCnext compresa l'integrazione cloud.

Gli interruttori fungono da elemento di collegamento tra diversi dispositivi. Il numero di dispositivi connessi, l'attività della rete e il volume dei dati definiscono i requisiti dell'infrastruttura IT. COMPLETE line offre una vasta gamma di Switch Managed e Unmanaged di alta qualità industriale e con molte caratteristiche specifiche. I pannelli di controllo permettono l'accesso diretto all'infrastruttura IT generale, rendono visibili i dati dell'edificio e, a seconda della programmazione, permettono un controllo diretto.

La connessione delle reti di dati a Internet crea la necessità di proteggere i dati, soprattutto per quanto riguarda l'accesso remoto al controllore dei vari dispositivi. La sicurezza offre una protezione completa contro l'accesso non autorizzato.

Installazione di impianti elettrici ed elettronici
Prodotti per il tuo lavoro quotidiano nel campo dell'installazione di impianti elettrici

La nostra ampia gamma di prodotti per installazioni di impianti elettrici ti fornirà un valido supporto per molte delle tue attività. Dal cablaggio alla giusta protezione contro la sovratensione fino agli utensili giusti: con i nostri prodotti durevoli e le nostre soluzioni innovative, assicuriamo una maggiore efficienza nelle installazioni di impianti elettrici

Scopri ora tutti i prodotti
Un installatore al quadro elettrico con in mano una pinza a crimpare