Tecnologia di comunicazione per l'installazione di impianti elettrici Costruisci subito le tue reti a prova di futuro. La nostra ampia selezione di prodotti offre i componenti giusti per ogni applicazione.

Installatore con switch Ethernet FL SWITCH SFNB 5TX

La base per l'automazione e la digitalizzazione affidabile di un edificio è la connessione a prova di guasto di tutti gli utenti. La solida tecnologia di comunicazione industriale di Phoenix Contact consente di incrementare il grado di automazione dei vostri impianti. Ti offriamo una vasta gamma di dispositivi efficienti per la comunicazione tramite bus di campo ed Ethernet in grado di soddisfare le elevate esigenze delle moderne applicazioni.

  • Elevata disponibilità dell’impianto con componenti di rete solidi e immuni da interferenze
  • Accesso remoto agli impianti e allarme automatico via rete mobile
  • Funzionalità standard, quantità di porte selezionabile e vari tipi di switch
FL SWITCH 1108 REG davanti al sottoquadro di distribuzione

Switch modulari per guida DIN Unmanaged Switch Ethernet compatti per l'installazione in edifici

  • Formato modulare per guida DIN secondo DIN 43880
  • Ottimizzato per l'uso nei quadri di distribuzione per l'installazione in edifici
  • Versione standard con otto porte Gigabit Ethernet
  • Versione POE aggiuntiva

Switch Unmanaged 1000 Switch Ethernet per applicazioni di base e standard

  • Messa in servizio mediante Plug & Play
  • Struttura compatta e poco ingombrante
  • Fino a 16 connessioni Ethernet
  • Varianti in fibra di vetro e GBit
  • Diverse opzioni di montaggio grazie all'adattatore

Patch panel Ethernet Patch panel come moduli di interfaccia veloci e semplici tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico

  • Montaggio rapido e semplice
  • Vasta gamma di tecnologie di connessione di vario tipo/alternative
  • Per un'elevata disponibilità dell'impianto
  • Struttura compatta

Extender Ethernet Il sistema Extender Ethernet per il collegamento IP semplice e vantaggioso

  • Comunicazione Ethernet tramite cavi a due fili fino a 20 km
  • Messa in servizio mediante Plug & Play
  • Impiego di Extender Unmanaged in complesse reti IP
  • Diagnostica continua e localizzata di tutte le utenze e le linee tramite IP
  • Elevata affidabilità contro i guasti grazie alla protezione contro la sovratensione PLUGTRAB PT-IQ
  • Post-equipaggiamento semplice grazie al canale a due fili a piacere

Smart Ethernet Box All-in-One-Device per il sistema di videosorveglianza

  • Risparmio sui costi grazie a una soluzione all-in-one che offre tutte le funzionalità in un unico dispositivo
  • Netto risparmio di tempo grazie all'adattatore per il montaggio a palo e a parete e alle operazioni di cablaggio ridotte
  • Gestione PoE estesa per il funzionamento affidabile delle telecamere IP
  • Vari tipi di segnalazioni di allarme tramite SNMP, come ad esempio in caso di tentativi di sabotaggio o di protezione contro la sovratensione difettosa
  • Messa in servizio e configurazione facili e rapide tramite Web Based Management o il software FL Network Manager