Software di monitoraggio dell'energia su schermo e dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro

Monitoraggio dell'energia

Un monitoraggio dell'energia efficiente è la base per la tua gestione dell'energia secondo ISO 50001. Approfitta dell'interazione ottimale e della facilità d'uso della nostra gamma di prodotti per il monitoraggio energetico. I nostri dispositivi per la misurazione dell'energia, gli Energy Meter, i trasformatori di corrente e i convertitori coprono tutte le applicazioni di acquisizione dei dati energetici. Soluzioni di comunicazione e software all'avanguardia ti aiutano a integrare, visualizzare e analizzare i tuoi dati energetici.

I vantaggi

  • Misurazione dell'energia in soli tre passaggi con dispositivi per la misurazione dell'energia configurabili in modo intuitivo
  • Fatturazione dei dati energetici specifica per centro di costo con Energy Meter specifici per la fatturazione
  • Visualizzazione e analisi significativa dei dati energetici con il software di gestione dell'energia
  • Ampia gamma di trasformatori di corrente per prima installazione o per un facile retrofit
  • Soddisfa un'ampia gamma di requisiti nella tecnica di misurazione della corrente e della tensione con un'ampia selezione di convertitori di misura

Prodotti e servizi per un'intelligente gestione dell'energia del futuro


L'efficienza energetica è un vero e proprio fattore di successo economico. Pertanto, un sistema di gestione dell'energia deve essere facile da implementare. La nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione perfettamente adattati gli uni agli altri semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers

Le nostre interfacce di comunicazione per il monitoraggio dell'energia

Interfacce di comunicazione per il monitoraggio dell'energia
Software per la gestione dell'energia
Il nostro software e i nostri servizi per la gestione dell'energia sono appositamente studiati per le esigenze degli energy manager e ti supportano nel monitoraggio e nell'analisi dei dati energetici in conformità alla norma ISO 50001.
Maggiori informazioni
Smart Service
I nostri servizi cloud scalabili consentono alle aziende di ottimizzare l'efficienza dei propri processi operativi e di manutenzione.
Maggiori informazioni
Edge computing
I PLCnext Control per Edge computing uniscono la robustezza comprovata dei PC industriali all'architettura trasparente della PLCnext Technology e offrono quindi la possibilità di realizzare soluzioni di IoT Edge intelligenti.
Maggiori informazioni
Sistemi di I/O remoti
I sistemi I/O remoti di Phoenix Contact con gradi di protezione IP20 e IP65/67 sono adatti a tutti i sistemi bus e alle reti comuni.
Maggiori informazioni
Alimentatori per montaggio a rack
I moduli di alimentazione AC/DC TRIO POWER per il montaggio in rack da 19" consentono la conversione bidirezionale dell'alimentazione in diverse aree applicative.
Maggiori informazioni
Tecnica di misurazione della corrente e della tensione
Il nostro portfolio di strumenti di misurazione della corrente e della tensione ti offre numerose possibilità applicative.
Maggiori informazioni
Energy Meter per la fatturazione
Gli Energy Meter per la fatturazione consentono un calcolo preciso delle voci di costo dei dati energetici.
Maggiori informazioni
Trasformatori di corrente per il retrofit
I nostri trasformatori di corrente per il potenziamento basati sulla bobina di Rogowski PACT RCP possono registrare correnti alternate fino a 4.000 A e convertirle in una corrente secondaria AC o in un segnale AC mV, a seconda del convertitore a valle.
Maggiori informazioni
Trasformatori di corrente per prima installazione
I nostri trasformatori di corrente per la prima installazione della serie PACT ti offrono una gamma di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4.000 A AC.
Maggiori informazioni
Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali
I dispositivi per la misurazione dell’energia multifunzionali EMpro rilevano i dati relativi al consumo energetico e offrono diverse possibilità per trasmetterli a sistemi di controllo e gestione di livello superiore.
Maggiori informazioni

Scopri la nostra ampia gamma di prodotti di monitoraggio dell'energia per una gestione dell'energia che guarda al futuro


Al centro della nostra offerta di prodotti per il monitoraggio energetico ci sono i nostri dispositivi per la misurazione dell'energia. Progettazione della tua gestione energetica del futuro con i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro:
Implementa i dati energetici nella rete locale da un browser qualsiasi tramite l'interfaccia REST integrata. Oppure accedi direttamente al cloud con EMpro. Accedi ovunque ai tuoi dati di misurazione e dei dispositivi e utilizza altri Smart Service dell'Internet delle Cose.

Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro ed Energy Meter EMpro per la fatturazione sulla guida DIN

Tecnica di misurazione dell'energia e della potenza

Misurazione dell'energia complessa, semplice calcolo delle voci di costo o monitoraggio delle prestazioni del tuo impianto fotovoltaico: i nostri prodotti per la misurazione dell'energia e della potenza registrano tutte le variabili elettriche rilevanti per il tuo monitoraggio dell'energia.

  • Energy Meter AC per la fatturazione
  • Energy Meter DC per la fatturazione
  • Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali
  • Dispositivi per la misurazione dell'energia abilitati all'IoT con Smart Service opzionali su Proficloud.io

Il nostro sistema di monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche SOLARCHECK è stato progettato appositamente per monitorare le correnti e le tensioni degli impianti fotovoltaici.

Energy Management Service - On-Premises su uno schermo e dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro

Software per la gestione dell'energia

Scopri i potenziali risparmi e aumenta l'efficienza energetica con i nostri Energy Management Services per il monitoraggio dell'energia secondo ISO 50001.

Sono disponibili due soluzioni per visualizzare e analizzare in modo significativo i dati energetici:

  • Energy Management Service - On-Premises: locale, senza dipendere da server esterni
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: raggiungibile ovunque, basato su Proficloud.io
Trasformatore di corrente ad innesto accanto alla bobina di Rogowski

Trasformatori di corrente

Per la prima installazione o per un retrofitting rapido e semplice: i nostri trasformatori di corrente offrono una gamma di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4.000 A AC in correnti secondarie basse:

  • Trasformatori di corrente nella versione a innesto, a tubo e ad avvolgimenti sovrapposti
  • Trasformatore di corrente per retrofit basato sulla bobina di Rogowski
  • Trasformatore di corrente di potenziamento per retrofit
Convertitori di corrente e di tensione

Tecnica di misurazione di corrente e tensione

Trova il convertitore adatto alle più svariate esigenze nella tecnica di misurazione della corrente e della tensione:

  • Convertitori di corrente con WBM per correnti fino a 100 A AC/DC e correnti distorte
  • Convertitori di corrente per correnti fino a 600 A AC/DC e correnti distorte
  • Convertitori di corrente per correnti fino a 200 A AC e correnti distorte
  • Convertitori di corrente per correnti fino a 120 A AC
  • Relè di controllo
  • Convertitori di tensione AC per tensioni alternate fino a 550 V AC
  • Convertitori di tensione DC per tensioni continue fino a 550 V DC
  • Convertitori di tensione DC per tensioni continue fino a 1.500 V DC
Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia