Motivo marketing Convertitori di corrente e di tensione oscillanti nello spazio

Tecnica di misurazione della corrente e della tensione

Il nostro portfolio di sistemi tecnici di misurazione della corrente e della tensione ti offre varie possibilità applicative: con i nostri convertitori di corrente puoi misurare correnti continue e alternate di qualsiasi forma d'onda, nonché le correnti alternate distorte e convertirle in una serie di segnali analogici standard. I nostri convertitori di tensione rilevano tensioni continue e tensioni alternate sinusoidali in diversi intervalli di segnale e le convertono anche in segnali analogici standard.

I vantaggi

  • Rilevamento accurato di correnti alternate sinusoidali e correnti distorte con i nostri convertitori di corrente AC
    [x]- Misura di correnti elevate di ogni forma d'onda grazie ai convertitori AC/DC universali fino a 600 A
  • Rilevazione di tensioni continue o alternate fino a 660 V con i nostri convertitori di tensione AC e DC della serie MACX MCR
  • Rilevazione di tensioni continue fino a 1.500 V DC con i nostri convertitori di tensione DC della famiglia di prodotti SOLARCHECK
Convertitori di corrente

Convertitori di corrente

Trova qui il convertitore adatto per il rilevamento di correnti continue, alternate e distorte:

  • Convertitore di corrente con Web Based Management per correnti fino a 100 A AC/DC e correnti distorte
  • Convertitori di corrente per correnti AC/DC fino a 600 A e correnti distorte
  • Convertitori di corrente per correnti fino a 200 A AC e correnti distorte
  • Convertitori di corrente per correnti fino a 120 A AC
  • Relè di controllo
Convertitore di corrente ECM-UC con interfaccia USB-C e Web Based Management

Convertitore di corrente con interfaccia USB-C e Web Based Management Configurazione intuitiva, misurazione precisa

La nuova famiglia di convertitori di corrente ECM-UC consente di risparmiare molto tempo grazie alla configurazione intuitiva del dispositivo tramite Web Based Management (WBM). Collega il dispositivo al PC mediante un cavo USB-C standard. Per effettuare le impostazioni, apri il WBM nel browser. Non è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V.

I prodotti offrono un'elevata precisione di misura, pari a <0,5%, in tutti i campi di misura da 0 a 100 mA fino a 0 a 100 A.

Le varianti Modbus offrono la possibilità di un'ulteriore elaborazione digitale dei dati di misura. I convertitori di corrente ECM-UC funzionano in modo molto affidabile anche a temperature estreme sotto zero e ad altezze elevate.

Convertitori di tensione

Convertitori di tensione

Seleziona il convertitore adatto per il rilevamento di tensioni continue e alternate in vari campi di segnale:

  • Convertitori di tensione AC per tensioni alternate fino a 660 V AC
  • Convertitori di tensione DC per tensioni continue fino a 660 V DC
  • Convertitori di tensione DC per tensioni continue fino a 1.500 V DC
Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia