Alimentatori per guida DIN

Alimentatori

I nostri alimentatori alimentano la vostra applicazione in modo affidabile. Scegliete l'alimentatore ottimale per le vostre esigenze dalla nostra ampia offerta di diversi dispositivi. Per montaggio con guida DIN, montaggio a parete o nel formato da 19'' per il montaggio a rack: trovate l'alimentatore perfetto per la vostra applicazione.

Alimentatori per guida DIN

Alimentatori per guida DIN

I nostri alimentatori per guida DIN garantiscono una disponibilità elevata del quadro elettrico.

Le famiglie di prodotti QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER e STEP POWER sono progettate per soddisfare le esigenze di diversi settori industriali in termini di funzionalità e design.

Alimentatori per montaggio a rack

Alimentatori per montaggio a rack

I nostri alimentatori per il montaggio a rack offrono prestazioni elevate in un formato da 19".

Il TRIO POWER da 20 kW consente la conversione bidirezionale di potenza in diverse aree di applicazione.

Alimentatori con montaggio a parete

Alimentatori con montaggio a parete

I nostri alimentatori con montaggio a parete possono essere installati in modo flessibile sulla parete del quadro elettrico. Diverse tipologie di montaggio ti consentono di personalizzare l'impiego dei dispositivi.

I robusti alimentatori TRIO POWER sono caratterizzati da prestazioni elevate, funzioni estese e dimensioni ridotte.

Alimentatori con grado di protezione IP67

Alimentatori con grado di protezione IP67

I nostri alimentatori con grado di protezione IP67 sono i dispositivi giusti per l'alimentazione distribuita sul campo.

Con le loro custodie resistenti alle intemperie, gli alimentatori assicurano un'elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni ambientali estreme.

E-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Con i nostri sistemi di alimentazione, ti assicuri un'elevata disponibilità dell'impianto. Vieni a scoprire gli alimentatori, i DC/DC converter, i moduli di ridondanza e i gruppi di continuità per diverse esigenze e settori.

Apri l'e-paper
Brochure Sistemi con alimentatori