Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 62,5 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Alimentatori per montaggio a parete
L'alimentatore TRIO POWER per montaggio a parete offre una potenza elevata di un massimo di 2,5 kW in una custodia compatta. Grazie alla flessibilità del montaggio a parete e alle funzioni estese, i robusti dispositivi possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni in settori quali la costruzione di macchine, la robotica e le batterie di accumulo.
Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 104 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 52,08 A, regolabile da 45 V DC ... 55 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 31,25 A, regolabile da 45 V DC ... 55 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Cavo dati con estremità libera per la comunicazione tra il TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) di Phoenix Contact e altri dispositivi per circuiti di comando o computer host
Adattatore da parete universale per il montaggio fisso del dispositivo in caso di forti vibrazioni. L'adattatore universale a parete si inserisce nello slot corrispondente sul lato del dispositivo, consentendo di avvitare il dispositivo direttamente sulla superficie di montaggio.
Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione a vite, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 104 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
I vantaggi
- Elevata densità di potenza ed elevata efficienza in una struttura compatta
- Robusto e affidabile grazie al boost dinamico con una prestante curva caratteristica di uscita
- Diagnostica intelligente grazie al monitoraggio completo con segnalazione a LED e interfaccia CAN bus
- Semplice aumento di potenza attraverso il collegamento in parallelo con diodo ORING integrato
- Utilizzabile singolarmente grazie alle varianti di montaggio flessibili a parete
Nuovi prodotti
Alimentatori per montaggio a parete
Connessione Push-in per prestazioni elevate
Gli alimentatori TRIO POWER per montaggio a parete, con potenza fino a 2,5 kW, dispongono ora di una connessione Push-in. I dispositivi con tensione di uscita di 24 o 48 V DC sono caratterizzati da un'elevata densità di potenza ed efficienza in una struttura compatta.
Caratteristiche principali
- Ingresso 1 AC: 85 V AC … 264 V AC / Uscita DC: 24 V DC o 48 V DC
- Boost dinamico fino al 140% per 5 s
- Collegabile in serie e in parallelo
- Utilizzabile opzionalmente con comunicazione CAN, controllo remoto
- EMC Class B
- Alimentazione di tensione ausiliaria: 5 V / 2 A
- Montaggio a parete flessibile
- Controllo intelligente della ventola
I vantaggi
- Facile utilizzo grazie alla tecnologia di connessione Push-in
- Elevata densità di potenza ed elevata efficienza in una struttura compatta
- Semplice aumento della potenza grazie al collegamento in parallelo e al diodo O-ring integrato nonché all'aumento della tensione di uscita grazie al collegamento in serie
- Alimentazione affidabile con maggiori requisiti EMC
- Monitoraggio completo tramite segnalazione LED e interfaccia CAN bus
Animazione del prodotto TRIO POWER per montaggio a parete
Robusto alimentatore con TRIO POWER per montaggio a parete
Alimentazione robusta e affidabile
Le funzioni di protezione integrate rendono gli alimentatori TRIO POWER per il montaggio a parete particolarmente robusti e affidabili. Essi proteggono l'alimentatore da tensioni e correnti impreviste e dannose.
La possibilità di un collegamento diretto in parallelo grazie al diodo ORING integrato consente di creare un sistema ridondante che contribuisce alla sicurezza di alimentazione della tua applicazione. Inoltre, è possibile aumentare la potenza fino a 10 kW.
Alta densità di potenza di TRIO POWER per il montaggio a parete
Alte prestazioni in una struttura compatta
Grazie alla sua struttura compatta, l'alimentatore TRIO POWER per montaggio a parete raggiunge un'elevata densità di potenza a fronte di perdite ridotte.
Il boost dinamico al 140% per 5 s consente un semplice aumento di potenza per la tua applicazione.
Attraverso il collegamento in serie è inoltre possibile aumentare la tensione di uscita.
Migliore compatibilità elettromagnetica per le varianti di TRIO POWER con tecnologia di connessione Push-in
Varianti Push-in con prestazioni EMC migliorate
Gli alimentatori TRIO POWER per montaggio a parete con potenza fino a 2,5 kW dispongono ora di una connessione Push-in. La grande maneggevolezza rende possibile un'installazione rapida e semplice.
Inoltre, gli alimentatori TRIO POWER soddisfano i requisiti EMC di Classe B, ovvero l'alimentatore e gli altri dispositivi sono significativamente meno disturbati dalle radiazioni elettromagnetiche. In tal modo l'alimentazione è sicura e affidabile anche in condizioni difficili.
Diagnostica intelligente con TRIO POWER per il montaggio a parete
Diagnostica intelligente
L'alimentatore TRIO POWER per il montaggio a parete consente un monitoraggio completo: tramite segnalazione a LED e interfaccia CAN bus potrai rilevare rapidamente e facilmente lo stato dell'alimentatore. Questa funzione di manutenzione predittiva consente di intervenire prima che il sistema si guasti.