Motorstarter e dispositivi di commutazione elettronici

Motorstarter e dispositivi di commutazione elettronici

I motorstarter commutano e invertono i motori in modo rapido e affidabile. Phoenix Contact offre motorstarter per la commutazione e l'inversione di motori asincroni e motori a corrente continua. I dispositivi elettronici di commutazione, come  i contattori statici, commutano carichi resistivi e induttivi in modo silenzioso e senza usura. Con i nostri dispositivi di commutazione aumentate la disponibilità dell'impianto e beneficiate di tutti i vantaggi della facilità d'uso.

Nuovi prodotti

Interruttore di potenza DC CONTACTRON ELR HDC su guida DIN

Interruttore di potenza DC multifunzione

Protezione, monitoraggio e commutazione di carichi DC elevati

L'interruttore di potenza DC multifunzione CONTACTRON ELR HDC con tecnologia ibrida consente di proteggere, monitorare e commutare carichi DC elevati. Approfitta della parametrizzazione intuitiva, della registrazione dei dati, della capacità di rete e di un aumento sostenibile dell'efficienza grazie al recupero di energia.

Caratteristiche principali

  • Larghezza di installazione: 85 mm
  • Corrente d'esercizio: 10 A ... 55 A
  • Interfacce di comunicazione: IO-Link, DIO
  • Tensione di esercizio: 0 V … 810 V
  • Protezione contro sovracorrente, sovratensione e sottotensione
  • Parametrizzazione intuitiva con clipx ENGINEER
  • Precarica integrata per circuiti intermedi
  • Isolamento galvanico su tutti i poli con relè

I vantaggi

  • Commutazione senza archi elettrici grazie alla tecnologia ibrida con funzioni di protezione e monitoraggio nelle microgrid DC
  • Risparmio di spazio grazie a una larghezza di installazione di soli 85 mm
  • Picchi di corrente evitati grazie alla funzione di precarica integrata
  • Ottima facilità d'uso grazie alla parametrizzazione intuitiva con clipx ENGINEER e alla comunicazione semplice tramite IO-Link
  • Aumento sostenibile dell'efficienza attraverso il recupero di energia nelle microgrid DC

Motorstarter ibridi sulla guida DIN

Motorstarter ibridi

Motorstarter ibridi Commutazione e inversione rapida e affidabile di motori con i motorstarter ibridi compatti.

Con i motorstarter ibridi compatti indipendenti Stand-Alone di tipo modulare e collegabili in rete è possibile azionare i motori in modo sicuro e affidabile. I dispositivi trovano applicazione ovunque sia necessario invertire e proteggere motori asincroni trifase da 50 W a 3 kW. La gamma dei motorstarter ibridi è costituita da avviatori diretti e invertiti, disponibili con diverse funzioni quali l'ARRESTO DI EMERGENZA e la protezione motore.

Motorstarter per motori a corrente continua sulla guida DIN

Motorstarter per motori a corrente continua

Motorstarter per motori a corrente continua Attiva i tuoi motori in corrente continua in modo rapido e affidabile

I relè di carico elettronici o i relè con inversione di marcia consentono la commutazione rapida dei motori in corrente continua. I relè con inversione di marcia invertono e rallentano i motori in corrente continua fino a 24 V/10 A senza usura. Approfitta della facilità di cablaggio, grazie al circuito di asservimento integrato e al collegamento dei carichi.

Varianti di avviatori a velocità variabile sulla guida DIN

Avviatore a velocità variabile

Avviatore a velocità variabile Collegare, regolare e avviare: il nuovo avviatore a velocità variabile con funzionamento particolarmente intuitivo

Questa soluzione compatta offre tutte le funzioni necessarie per le diverse velocità, l'avviamento dolce e l'arresto sicuro tramite Safe Torque Off (STO). Il funzionamento sicuro, semplice ed efficiente dei motori asincroni trifase è un obiettivo importante in molte applicazioni. CONTACTRON Speed Starter offre un funzionamento semplice con varie velocità: dalla velocità standard e silenziosa all'avviamento dolce fino all'efficienza energetica e alla funzione rampa.

Interruttore di potenza DC CONTACTRON ELR HDC su guida DIN

Interruttore di potenza DC CONTACTRON ELR HDC

Interruttore di potenza DC Protezione, monitoraggio e commutazione di carichi DC senza arco voltaico

La tecnologia a corrente continua è la chiave per l'alimentazione elettrica sostenibile del futuro. L'innovativo interruttore di potenza DC CONTACTRON ELR HDC combina la protezione, il monitoraggio e la commutazione dei carichi nelle moderne microgrid DC in una struttura estremamente compatta.
Approfitta della tecnologia ibrida senza usura, della parametrizzazione intuitiva, della registrazione dei dati, della capacità di rete e di un aumento sostenibile dell'efficienza grazie al recupero di energia durante il funzionamento dell'applicazione.