Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Motorstarter per motori in corrente continua

Motorstarter per motori in corrente continua

I relè di carico elettronici o relè con inversione di marcia consentono la commutazione rapida dei motori in corrente continua commutati meccanicamente. I nostri relè con inversione di marcia invertono il senso di rotazione e frenano motori in corrente continua fino a 24 V/10 A senza usura. Un'uscita resistente al cortocircuito, la sovratensione e il sovraccarico garantisce un utilizzo affidabile dell'impianto. Mediante il circuito di asservimento interno e il collegamento dei carichi vengono ridotti al minimo i costi di cablaggio.

I vantaggi

  • Commutazione affidabile e veloce grazie all'elettronica antiusura
  • Cablaggio semplice grazie al circuito di asservimento integrato e al collegamento dei carichi
  • Avviamento diretto e inversione dei motori a corrente continua a commutazione meccanica
  • Robusti e resistenti a vibrazioni e urti

Nuovi prodotti

Relè con inversione di marcia per motori DC su guida DIN

Motorstarter - Commutazione sicura dei motori DC

Relè con inversione di marcia compatti per motori DC

I relè con inversione di marcia consentono la commutazione e la frenatura rapida dei motori DC. Un'uscita protetta contro il cortocircuito, la sovratensione e il sovraccarico assicura un funzionamento affidabile. Il circuito di asservimento interno e il collegamento dei carichi riducono al minimo i costi di cablaggio.

Caratteristiche principali

  • Commutazione e inversione di marcia dei motori DC fino a 24 V DC/10 A
  • Larghezza di installazione compatta: 12,5 mm
  • Tecnologia di connessione Push-in
  • Uscita protetta da cortocircuito, sovratensione e sovraccarico
  • Commutazione rapida e priva di usura

I vantaggi

  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla commutazione sicura e veloce con l'elettronica antiusura
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla struttura sottile
  • Cablaggio semplice grazie al circuito di asservimento integrato e al collegamento dei carichi
  • Funzionamento affidabile, grazie all'uscita a prova di cortocircuito, sovratensione e sovraccarico
  • Robustezza e resistenza a vibrazioni e urti