Accessori Accessori Qui troverai la nostra ampia gamma di varianti di moduli a innesto, nonché le leve di fissaggio del relè per tutte le basi relè e i vari requisiti. i t t a d a o d i l o s o t a t s a è e r i l l u d o m e i c i n a c c e m o r t t e e è e r i l l l u d o M Moduli a innesto Descrizione Cod. art. Tipo Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con raddrizzatore a ponte, tensione d'ingresso: 12 V AC ... 230 V AC Modulo a innesto, per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, tensione d'ingresso: 12 V DC … 24 V DC ±20 %, polarità A1-, A2+ Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione d'ingresso: 110 V DC ± 20% Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione d'ingresso: 12 V DC … 24 V DC ±30 % Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione d'ingresso: 48 V DC … 60 V DC ±20 % Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione d'ingresso: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 % 2907060 RIF-BR-12-230 AC 2907057 RIF-LDM-12-24 DC 2900941 RIF-LDP-110 DC 2900939 RIF-LDP-12-24 DC 2900940 RIF-LDP-48-60 DC 2900944 RIF-LV-120-230 AC/110 DC Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione d'ingresso: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % 2900942 RIF-LV-12-24 UC Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione d'ingresso: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900943 RIF-LV-48-60 UC Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con elemento RC Tensione d'ingresso: 120 V AC … 230 V AC / DC ±20 % 2900951 RIF-RC-120-230 UC Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con elemento RC Tensione d'ingresso: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % 2900949 RIF-RC-12-24 UC Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con elemento RC Tensione d'ingresso: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900950 RIF-RC-48-60 UC Modulo a innesto per l'estensione e la trasformazione di un modulo relè in relè temporizzato, 3 funzioni di temporizzazione, 4 intervalli di tempo per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4 Tensione d'ingresso: 12 … 24 V DC 2902647 RIF-T3-24UC Modulo a innesto, per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore Tensione d'ingresso: 120 V AC … 230 V AC / DC ±20 % 2900948 RIF-V-120-230 UC Modulo a innesto, per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore Tensione d'ingresso: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % 2900945 RIF-V-12-24 UC Modulo a innesto, per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore Tensione d'ingresso: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900947 RIF-V-48-60 UC 14 Phoenix Contact