Panoramica prodotti Speed-Starter Ingresso carico monofase Potenza 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW Corrente nominale Ingresso Uscita Protezione EMC Custodia Raffredda- mento Larghezza di installazione Profondità Cod. art. 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A A1 35 mm 175 mm Senza filtri EMC Elementi di raffreddamento B1 Elementi di raffreddamento Ventola B1 Ventola Con filtri EMC A2 B2 45 mm 190 mm 35 mm 195 mm Ventola 45 mm 210 mm 1201132 1201135 1201494 1201509 1201511 1201520 1201600 1201602 1201613 1201642 Ingresso carico trifase Potenza 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW Corrente nominale Ingresso Uscita Protezione EMC Custodia Raffredda- mento Larghezza di installazione Profondità Cod. art. 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A Senza filtri EMC A1 Elementi di raffreddamento 35 mm 175 mm Elementi di raf- freddamento B1 Ventola B1 Ventola 45 mm 190 mm Con filtri EMC A2 B2 Ventola 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm 1201679 1201683 1201694 1201695 1201650 1201713 1201825 1201828 1201829 1201696 Panoramica dei tipi di custodia r e t r a t S d e e p S A1 Elementi di raffreddamento A2 Ventola 35 mm Elementi di raffreddamento B1 Elementi di raffreddamento Ventola B1 B2 Ventola 45 mm 175 mm 195 mm 190 mm 210 mm 210 mm Custodia Raffreddamento Larghezza Altezza Profondità 20 Phoenix Contact