a z n e t o p a l l e d e a i g r e n e ' l l e d e n o i z a r u s i m i d a c i n c e T Analisi dei dati energetici e di potenza Dispositivi per la misurazione dell'energia intelligenti e Smart Services • Comunicazione sicura tra dispositivo per la misurazione dell'energia compatibile con IoT e Proficloud.io grazie alla codifica TLS • Scalabilità e ampliabilità facili, facendo uso di risorse IT dinamiche che possono essere adattate in modo rapido e personalizzato alle nuove esigenze Energy, Monitoring, Management, Analytics: Con lo Smart Service EMMA e i contatori di energia EMpro compatibili con l'IoT ricevi un pacchetto completo per la tua analisi dei dati energetici e di potenza digitale. Direttamente nel cloud, senza gateway I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro con connessione diretta al cloud consentono un'interazione con i dispositivi indipendentemente dalla posizione e dall'orario. Accedi ovunque ai tuoi dati energetici e alle informazioni sui componenti, senza bisogno di un gateway aggiuntivo. I vantaggi • Connessione diretta del dispositivo per la misurazione dell'energia con Proficloud.io senza l'utilizzo di un gateway IoT • Accesso flessibile ai dati sull'energia e alle informazioni sui componenti sempre e ovunque, con agli Smart Service su Proficloud.io Il servizio di gestione dell'energia intelligente EMMA • Il gestore dell'energia può registrare dati energetici con il minimo sforzo e visualizzarli subito graficamente, senza bisogno di competenze specifiche o di programmazione • La sequenza di dati energetici e di cifre chiave consente un'organizzazione più efficiente della produzione • Processo di miglioramento continuo grazie alla piena trasparenza dei dati energetici, con conseguenti nuovi potenziali di efficienza Beneficia dei vantaggi di Proficloud.io e di molte funzioni intuitive e flessibili per il monitoraggio, l'analisi e la valutazione dei dati energetici e di potenza con il servizio di gestione dell'energia EMMA, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Una serie di dashboard intuitivi semplificano la gestione dell'energia. Grazie a EMMA potrai prendere decisioni più rapide e chiare e ottimizzare i flussi di lavoro tramite il monitoraggio remoto. In questo modo, EMMA supporta in parte i gestori dell'energia nel controllo del cosiddetto ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), secondo la norma internazionale ISO 50001:2018 (Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti con istruzioni per l'applicazione). I vantaggi • Potenziamento semplice e rapido della tecnica di misurazione dell'energia mediante dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT, Plug & Play collegabili direttamente all'ambiente cloud IIoT Proficloud.io tramite interfaccia Ethernet 30 Phoenix Contact