I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Gli edifici smart collegati in rete utilizzano i dati per aumentare comfort ed efficienza. Questo è possibile grazie a un partner che mette in atto un approccio olistico – dal livello di campo fino alla gestione e al funzionamento degli edifici passando per la loro automazione. In questo modo si crea un'interazione davvero intelligente tra persone ed edificio.
Collegamento intelligente di tutti gli impianti grazie all'automazione olistica di edifici
Building Intelligence
Gli edifici intelligenti sono sempre più collegati in rete. Per questo è ancora più importante avere un partner con un approccio olistico, dal livello di campo all'automazione di edifici, fino alla gestione e al funzionamento dell'edificio. Non importa se sei elettricista, system integrator, progettista, architetto o costruttore: solo l'interazione di tutti i soggetti coinvolti consente di costruire e gestire edifici efficienti, intelligenti e sostenibili. Ecco perché riuniamo due concetti fondamentali: l'automazione olistica di edifici e un quadro BIoT intelligente in cui tutto confluisce. Automazione, monitoraggio dell'energia, acquisizione dati e connettività sicura di sistemi, impianti e componenti. Cosa ne ricavi? È molto semplice: i costi operativi diminuiscono, il comfort degli utenti aumenta.
La pianificazione integrale dell'edificio come base di uno Smart Building
La base di ogni Smart Building è costituita dalla pianificazione integrale dell'edificio
Chi vuole costruire edifici intelligenti deve pianificare tutto fin dall'inizio. Perché solo il collegamento in rete olistico dell'intera infrastruttura consente di ottenere una maggiore efficienza degli edifici. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario concentrarsi sull'interazione fluida di tutti gli impianti già prima della fase di pianificazione. Il risultato è un funzionamento sostenibile ed efficiente degli edifici dal punto di vista energetico, nonché concetti di utilizzo individuali e orientati alla domanda. Un vantaggio per te e per l'ambiente.
Collegamento in rete intelligente dell'equipaggiamento tecnico di edifici
Automazione intelligente per oggi, domani e dopodomani
La tecnologia deve essere al servizio delle tue esigenze, non il contrario. Per questo motivo, il nostro framework BIoT consente di integrare senza problemi l'intero equipaggiamento tecnico di edifici, compresi i sistemi di terzi su questa piattaforma. Perché se il futuro è aperto, anche tutte le interfacce devono esserlo. La nostra piattaforma non è quindi solo efficiente e sicura, ma anche espandibile in modo flessibile su base modulare. È così che nascono edifici che si evolvono insieme a voi.
Panoramica dei vantaggi
Gli edifici digitalizzati aumentano la soddisfazione e la produttività degli utenti
Semplificazione dell'automazione olistica: una piattaforma aperta e flessibile per tutte le applicazioni e i processi
Risparmio di costi e sfruttamento del potenziale: controllare, valutare ed elaborare tutti i dati di tutti i contatti come richiesto
Proteggere gli investimenti a lungo termine: può essere aggiornato e potenziato in qualsiasi momento durante il funzionamento, facilmente espandibile in modo modulare
Aumentare l'efficienza energetica: riduzione delle emissioni di CO2 con l'obiettivo della neutralità di CO2
Aumentare l'attrattiva del mercato: comfort elevato per l'utente, costi di gestione ridotti
Dare forma al cambiamento digitale insieme
Intelligente, digitale, lungimirante
Affinché gli edifici siano gestiti in modo efficiente e a prova di futuro, è necessaria una rete olistica e intelligente. Nel nostro e-paper ti mostriamo come ottenere esattamente questo risultato attraverso la digitalizzazione dell'automazione di edifici.
Tutto da un unico fornitore – per il tuo Smart Building
Vuoi un edificio intelligente? Allora hai bisogno di un partner con un approccio olistico, dal livello di campo alla comunicazione e alla gestione complessiva. Progettato e sempre aggiornato. Con oltre 60.000 prodotti, questo è esattamente ciò che offriamo: siamo a tua completa disposizione.
Sperimenta ora virtualmente le soluzioni Building IoT!
Scopri il nostro Smart Building
Scopri l'Industry Solution Center del gruppo Phoenix Contact a Bad Pyrmont in un giro panoramico a 360°. Muoviti virtualmente nell'edificio per scoprire le possibilità della nostra gestione degli edifici basata sull'IoT.
Il termine automazione di edifici comprende tutte le apparecchiature per il controllo, la regolazione e il monitoraggio di complessi impianti tecnici degli edifici e per l'acquisizione dei dati di funzionamento.
Siamo il tuo partner affidabile. Il nostro obiettivo è inequivocabile: tutto è collegato in rete. Tuttavia, questo è possibile solo se ci lasciamo alle spalle le strutture classiche dell'automazione di edifici. Non si parla più esclusivamente di livelli di campo, automazione e gestione, ma di integrazione di tutti gli impianti e per l'intero ciclo di vita di un edificio. L'automazione di edifici oggi significa edifici collegati in rete in modo integrato, un funzionamento sostenibile ed efficiente degli edifici e un elevato fattore di benessere per le persone che vivono e lavorano in questi edifici. Per questo abbiamo prodotti, soluzioni e i nostri esperti.