Moduli logici e di comunicazione
Relè e relè allo stato solido
Scoprite la nostra selezione completa di relè e relè a stato solido, relè di accoppiamento, relè elettromeccanici, relè temporizzati, moduli di comunicazione e logici. I nostri prodotti innovativi offrono la massima affidabilità ed efficienza per le vostre applicazioni industriali. I nostri relè si distinguono per l'elevata potenza di commutazione, la lunga durata e l'ampia gamma di accessori. I relè a stato solido offrono tempi di commutazione rapidi e sono ideali per applicazioni con un'elevata frequenza di commutazione. I moduli logici offrono soluzioni flessibili di controllo e automazione per le vostre applicazioni. Con i moduli di comunicazione è possibile integrare in modo semplice e flessibile un sistema a relè nella rete.
Categorie di prodotto
Nuovi prodotti
Moduli logici e di comunicazione Commutazione e controllo di applicazioni semplici con un numero di canali medio-piccolo
I nostri moduli logici e di comunicazione modulari gestiscono la commutazione e il controllo dei segnali IO in applicazioni semplici con un numero di canali da piccolo a medio. Nel mercato dei moduli logici, il sistema a relè logico PLC logic riunisce per la prima volta il livello logico, di interfaccia e di campo in un'unica soluzione compatta. Per le applicazioni decentrate, il sistema modulare di interfaccia remota PLC-INTERFACE Ethernet Gateway offre una soluzione flessibile e poco ingombrante con un massimo di 56 canali IO. Basta integrare i relè nella rete.
Relè di interfaccia Per tutte le applicazioni - affidabile, sicuro, efficiente
I relè di accoppiamento sono una parte indispensabile dell'automazione industriale, dove affidabilità, sicurezza ed efficienza sono di grande importanza. Affidati alla nostra vasta gamma di relè statici e relè elettromeccanici, disponibili a innesto o come modulo completo. Anche i relè di accoppiamento, i relè di accoppiamento a guida forzata, i moduli relè altamente compatti e i relè per zone a potenziale rischio di esplosione contribuiscono all'elevata disponibilità dell'impianto.
Relè di controllo Aumento della disponibilità dell'impianto e riduzione dei tempi di arresto
I relè di controllo sono la soluzione economica per il controllo di importanti parametri elettrici e fisici dell'impianto. I relè di controllo EMD ti consentono di monitorare la sovratensione, la sottotensione, la sovracorrente, la corrente al di sotto del valore nominale, la mancanza di fase, la sequenza delle fasi, l'asimmetria di fase, il fattore di potenza, la potenza attiva, nonché la temperatura e i livelli di avvolgimento del motore.
Relè temporizzati Timing perfetto: i relè temporizzati sono l'alternativa vantaggiosa ai PLC per il controllo di sequenze temporali semplici
I nostri relè temporizzati sono la soluzione migliore per realizzare temporizzazioni da pochi millisecondi a diversi giorni in modo semplice e ottimizzato in termini di costi. Gli elementi di comando posti sul pannello frontale della custodia permettono di impostare comodamente i dispositivi. Le uscite con contatto di scambio libere da potenziale assicurano una rapida segnalazione degli errori e una disattivazione mirata. Seleziona il relè temporizzato adatto alla tua applicazione tra quattro famiglie di prodotti.