Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Modulo di ridondanza per guida DIN

Moduli di ridondanza

Un modulo di ridondanza serve a disaccoppiare due alimentatori e garantisce un'elevata disponibilità e produttività del vostro impianto. Specialmente nelle applicazioni con requisiti di affidabilità operativa più elevati, è necessaria un'alimentazione ridondante. Un sistema ridondante impedisce che il guasto di un alimentatore provochi il fermo dell'impianto.

Disaccoppiamento e monitoraggio con il modulo di ridondanza QUINT S-ORING

Disaccoppiamento e monitoraggio con QUINT S-ORING

Disaccoppiamento e monitoraggio con il modulo di ridondanza attivo QUINT S-ORING

Il modulo di ridondanza QUINT S-ORING è un modulo di ridondanza attivo monocanale per l'installazione separata di un sistema ridondante. In combinazione con i nuovi alimentatori QUINT POWER il sistema è costantemente monitorato.

Disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione con il modulo di ridondanza QUINT ORING

Disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione con QUINT ORING

Disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione con il modulo di ridondanza attivo QUINT ORING

I moduli di ridondanza attivi QUINT ORING monitorano l'intero sistema ridondante, ovvero la tensione d'ingresso, il cablaggio e la corrente di carico. In questo modo vengono riconosciuti per tempo gli stati operativi critici ed è possibile ripristinare la ridondanza.

Disaccoppiamento con i moduli a diodi

Disaccoppiamento con i moduli a diodi

Disaccoppiamento con i moduli a diodi

Un'alimentatore ridondante con moduli a diodi semplici disaccoppia due alimentatori. In questo modo un eventuale cortocircuito sull'uscita di uno di questi alimentatori, oppure nella linea dall'alimentatore al diodo, non avrà più alcuna conseguenza sul carico.

E-paper
Panoramica dell'intera gamma prodotti

Con i nostri sistemi di alimentazione, ti assicuri la massima disponibilità dell'impianto. Scopri gli alimentatori, i DC/DC converter, i moduli di ridondanza e i gruppi di continuità per diverse esigenze e settori.

Apri l'e-paper
Sistemi di alimentazione di corrente