Prese veicolo CCS per i tuoi veicoli elettrici

Sei un produttore di veicoli elettrici o un system integrator di tecnologie di ricarica? Saremo lieti di metterci in contatto con te.
Veicoli elettrici di vario tipo: motocicletta elettrica, furgone elettrico, autobus elettrico, camion elettrico, escavatore elettrico, barca elettrica

Brevi tempi di ricarica per i tuoi veicoli elettrici

Con le nostre prese veicolo CCS universali CHARX connect universal offriamo un'interfaccia High Power Charging con potenze di ricarica fino a 700 kW, in grado di ridurre drasticamente i tempi di ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici e veicoli di servizio. Completano la proposta di prodotto le prese veicolo in AC e le prese veicolo GB/T per ottenere una gamma completa per tutte le regioni e applicazioni.

Referenze Esempi di clienti che utilizzano con successo le nostre prese veicolo CCS

Veicoli elettrici BMW con logo
Il BMW Group è uno dei principali fornitori di mobilità elettrica premium. Per consentire una ricarica veloce e comoda, dal 2017 abbiamo dotato i modelli completamente elettrici dei marchi BMW e MINI delle nostre prese lato veicolo. (Figura: © BMW Group)
Hevtec e Junttan: il primo battipalo elettrico al mondo
Hevtec è una società di ingegneria finlandese specializzata in sviluppo, integrazione e controllo intelligente di gruppi motopropulsori elettrici e ibridi per macchine mobili. Ha realizzato l'elettrificazione del primo battipalo elettrico al mondo di Junttan, che utilizza la nostra presa CCS lato veicolo di tipo 2.
Escavatore elettrico con presa CCS lato veicolo di Phoenix Contact
L'azienda svizzera SUNCAR è specializzata nell'elettrificazione di macchine per l'edilizia e di veicoli di servizio e produce anche escavatori elettrici. Insieme al produttore tedesco di macchine edili KTEG, SUNCAR ha elettrificato, tra l'altro, l'escavatore elettrico KTEG ZE135. Come interfaccia di ricarica viene utilizzata la nostra presa veicolo CCS compatibile con HPC.
EVUM Motors aCar: macchina edile con logo
Con l'aCar, la bavarese EVUM Motors GmbH offre un furgone elettrico a batteria per il settore comunale, agricolo e forestale. Questo veicolo di servizio, stabile e robusto, è equipaggiato con le nostre prese veicolo CCS, che grazie all'elevata classe di protezione IP sono perfettamente adatte ai campi d'impiego più esigenti.
Veicolo minerario SmartDrive di Normet con logo
L'azienda tecnologica globale Normet, con sede in Finlandia, produce innovativi veicoli elettrici a batteria per la costruzione di gallerie, miniere sotterranee e miniere a cielo aperto, dotati delle nostre prese veicolo CCS per una ricarica ultrarapida.
Autocarro Designwerk con logo
L'azienda svizzera Designwerk Technologies AG è specializzata nella produzione di autocarri elettrici individuali. Le nostre prese veicolo CCS sono utilizzate per la ricarica rapida di batterie fino a 1.000 kWh in autocarri fino a 680 CV.
Autobus elettrico Ebusco sul ponte con logo
Il costruttore olandese Ebusco produce autobus elettrici. Anche nel trasporto passeggeri, il mercato richiede un'elevata autonomia e la possibilità di ricaricare rapidamente i veicoli in movimento. Ebusco si affida quindi alle nostre prese lato veicolo, che possono essere utilizzate per caricare temporaneamente con fino a 500 kW.
Veicolo elettrico di Flux Mobility con interfaccia di ricarica CCS
L'azienda svizzera Flux Mobility sviluppa veicoli di servizio leggeri di alta qualità con tecnologie di guida innovative e prive di emissioni, elettrificando anche i veicoli speciali. Utilizza le nostre prese veicolo CCS e un sistema di piattaforma flessibile che consente la sostituzione diretta dei veicoli diesel.
Auto da corsa elettrica Stard sul circuito con logo
L'azienda di ricerca e sviluppo STARD fa parte del gruppo austriaco Stohl ed è specializzata nell'elettrificazione delle auto da corsa per il motorismo. Le nostre prese veicolo CCS, resistenti a getti d'acqua e sporcizia, sono utilizzate per una ricarica ultrarapida dei veicoli rallye elettrici.
Veicolo per la pulizia Bucher Municipal con presa lato veicolo
Bucher Municipal è un fornitore leader di veicoli innovativi e attrezzature sostenibili per i lavori di pulizia e sgombero di strade pubbliche e private. Nel 2016 Bucher Municipal ha lanciato la prima spazzatrice compatta completamente elettrica al mondo. Bucher Municipal raggiunge gli standard internazionali di ricarica con le prese lato veicolo di Phoenix Contact.
Autobus elettrico nell'All Electric Society Park di Phoenix Contact
Fondata nel 1882, l'azienda svizzera a conduzione familiare HESS AG è un costruttore di veicoli che produce autobus elettrici innovativi per il trasporto locale. HESS utilizza le prese veicolo CCS di Phoenix Contact.
Verge Motorcycles con presa veicolo CCS di Phoenix Contact
L'azienda finlandese Verge Motorcycles produce motociclette elettriche avanzate con un motore dalla tecnologia brevettata. Utilizzando le nostre prese veicolo CCS, sono possibili tempistiche di ricarica rapida di 35 minuti e oltre, con un'autonomia fino a 350 chilometri.
Bus elettrico Solaris con prese veicolo CCS CHARX
Solaris è uno dei principali produttori europei di autobus urbani e interurbani. L'azienda si concentra sullo sviluppo di veicoli a emissioni zero - elettrici, a idrogeno e filobus. I veicoli Solaris sono in funzione in 33 paesi e 850 città in Europa e altrove. Gli autobus dell'azienda, che hanno ricevuto numerosi premi per la qualità e l'innovazione, sono dotati di prese veicolo CCS CHARX per una ricarica sicura e veloce.
Sunreef Yachts con presa veicolo CCS CHARX
Sunreef Yachts è leader mondiale nel design e nella produzione di multiscafi di lusso a vela e a motore. Ogni catamarano, yacht a motore e superyacht che viene costruito è una creazione personalizzata. Per offrire lusso, stile e comfort, ogni yacht è una visione attentamente progettata che si realizza. Scegliere CHARX connect universal di Phoenix Contact significa investire in qualità di ricarica e facilità d'uso.

Caratteristiche tecniche delle prese veicolo CCS

Escavatore elettrico con presa veicolo CCS tipo 2

Prese veicolo CCS ottimizzate per fuoristrada Applicabile universalmente a qualsiasi tipo di veicolo elettrico

L'elettrificazione avanza rapidamente per tutti i tipi di veicoli: dalle autovetture alle macchine per l'edilizia fino alle navi. Tempi di ricarica brevi e un elevato livello di sicurezza sono i presupposti per il passaggio alla mobilità elettrica e non solo nel settore logistico, caratterizzato da una rigida programmazione.
Le nostre prese veicolo soddisfano entrambi i requisiti: ricarica ultraveloce fino a 700 kW e rispetto dei più elevati standard di sicurezza e di qualità. Possono essere utilizzate universalmente e vengono già impiegate con successo nei veicoli dei seguenti settori:

EVUM Motors aCar con presa CCS lato veicolo tipo 2 Phoenix Contact
  • Trasporto passeggeri e merci: autobus, autocarri, autoarticolati, furgoni per le consegne
  • Silvicoltura e agricoltura: trattori, caricatori agricoli, macchine mobili, trasportatori
  • Industria edile e mineraria: escavatori, pale caricatrici, autocarri a cassone ribaltabile, pale per attività estrattive
  • Nautica: traghetti e motoscafi
  • Veicoli da neve: motoslitte, veicoli spalaneve, veicoli cingolati
  • Logistica delle merci: veicoli logistici negli aeroporti, nei porti e nell'industria
  • Città e comuni: veicoli municipali, di pulizia, di smaltimento dei rifiuti e di emergenza
  • Veicoli privati: auto, moto, motocicli e camper
Visualizzazione 3D

Scopri tutti i dettagli in 3D

Visualizza il prodotto nei minimi dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione è possibile osservare la presa veicolo CCS tipo 2 da tutte le angolazioni.

CAD e dati tecnici delle prese lato veicolo

Presa CCS lato veicolo tipo 1
Presa veicolo CCS Tipo 2
Prese veicolo DC GB/T
Presa veicolo in AC tipo 1
Prese veicolo in AC tipo 2
Presa CCS lato veicolo tipo 1

Le prese CCS lato veicolo di tipo 1 sono utilizzate nei veicoli elettrici e nelle macchine mobili in America del nord e Corea del Sud. Le dimensioni di montaggio sono identiche a quelle delle nostre prese veicolo CCS di tipo 2. La lunghezza standard del cavo è di 2 metri. Altre lunghezze di cavo sono disponibili su richiesta.

Attuatore

  • Tensione di alimentazione dell'attuatore di bloccaggio: 12 V

Sensori di temperatura

  • Sensori Pt 1000 nei contatti DC
  • Catena PTC nella gamma AC

Classi di potenza DC

  • Sezioni del conduttore in DC: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Corrente di ricarica: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Corrente di ricarica massima: 250 A, 500 A e oltre 500 A
  • Potenza di ricarica massima in Boost Mode*:
    • 250 kW (250 A/1.000 V) con sezione del conduttore in DC di 35 mm²
    • 500 kW (500 A/1.000 V) con sezioni del conduttore in DC di 70 mm² e 95 mm²
    • oltre 500 kW (>500 A/1.000 V) con sezione del conduttore in DC di 120 mm²

Classi di potenza AC

  • Sezioni del conduttore in AC: 6 mm² o 16 mm²
  • Numero di fasi: 1
  • Corrente di ricarica: 48 A o 80 A
  • Potenza di ricarica: 12 kW (48 A/250 V) o 20 kW (80 A/250 V)

*Il Boost Mode indica la potenza di ricarica massima che può essere raggiunta per un breve periodo di tempo durante la procedura di ricarica. La durata possibile dipende dalle condizioni ambientali e dal tipo di installazione nel veicolo. I dettagli sono contenuti nelle schede tecniche, che puoi scaricare qui o trovare nelle pagine dei nostri prodotti.

Ulteriori informazioni, tutti i dettagli tecnici nonché CAD e schede tecniche in varie lingue possono essere scaricati dalle pagine dei prodotti nell'eShop.

Vai all'elenco prodotti
Presa veicolo CCS Tipo 2

Le prese veicolo CCS Tipo 2 sono utilizzate nei veicoli elettrici e nei macchinari mobili in Europa, Australia, Groenlandia, India, Arabia Saudita, Sudafrica, America del sud e in altri Paesi. Le dimensioni di montaggio sono identiche a quelle delle nostre prese veicolo CCS Tipo 1. La lunghezza standard del cavo è di 2 metri, ma sono disponibili su richiesta anche altre lunghezze di cavo.

Attuatore

  • Tensione di alimentazione dell'attuatore di bloccaggio: 12 V o 24 V

Sensori di temperatura

  • Sensori Pt 1000 nei contatti DC
  • PTC chain nell'area AC

Classi di potenza DC

  • Sezioni dei conduttori DC: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Corrente di ricarica in Boost Mode: 250 A, 500 A e fino a 700 A
  • Corrente di ricarica continua: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Tensione nominale: 1.000 V

Classi di potenza AC

  • Sezioni dei conduttori AC: 6 mm²
  • Numero di fasi: 1 o 3
  • Corrente di ricarica: 32 A
  • Potenza di ricarica: monofase 8 kW (32 A/250 V) o trifase 26 kW (32 A/480 V)

*Il Boost Mode indica la potenza massima che può essere raggiunta per un breve periodo di tempo durante il processo di ricarica. La durata possibile dipende dalle condizioni ambientali e dal tipo di installazione nel veicolo. I dettagli sono contenuti nelle schede tecniche, che puoi scaricare qui o trovare nelle pagine dei nostri prodotti.

Ulteriori informazioni, tutti i dettagli tecnici nonché disegni CAD e schede tecniche in varie lingue possono essere scaricati direttamente dalle pagine dei prodotti nell'eShop.

Vai all'elenco prodotti
Prese veicolo DC GB/T

Le prese GB/T DC lato veicolo sono utilizzate in Cina nei veicoli elettrici e nelle macchine mobili. La lunghezza standard del cavo è di 2 metri. Altre lunghezze di cavo sono disponibili su richiesta.

Sensori di temperatura

  • Sensori Pt 1000 nei contatti DC
  • Catena PTC per prese veicolo in AC

Attuatore

  • Tensione di alimentazione dell'attuatore di bloccaggio: 12 V

Classi di potenza DC

  • Sezioni del conduttore in DC: 35 mm e 70 mm²
  • Corrente di ricarica: 125 A e 250 A
  • Potenza di ricarica: 125 kW (125 A/1.000 V) e 250 kW (250 A/1.000 V)

Classi di potenza AC

  • Sezione del conduttore in AC: 6 mm²
  • Fasi: 1 o 3
  • Corrente di ricarica: 32 A
  • Potenza di ricarica: 8 kW (32 A/230 V) e 23 kW (32 A/415 V)

Ulteriori informazioni, tutti i dettagli tecnici nonché CAD e schede tecniche in varie lingue possono essere scaricati dalle pagine dei prodotti nell'eShop.

Vai all'elenco prodotti
Presa veicolo in AC tipo 1

Le nostre prese veicolo in AC di tipo 1 sono utilizzate nei veicoli elettrici e nelle macchine mobili in America del nord, Giappone e Corea del Sud. Le dimensioni esterne e le geometrie di avvitamento sono identiche a quelle delle prese veicolo in AC di tipo 2. La lunghezza standard del cavo è di 2 metri. Altre lunghezze di cavo sono disponibili su richiesta.

Attuatore

  • Tensione di alimentazione dell'attuatore di bloccaggio: 12 V

Sensori di temperatura

  • Catena PTC

Classi di potenza AC

  • Sezioni del conduttore in AC: 6 mm² o 16 mm²
  • Numero di fasi: 1
  • Corrente di ricarica: 48 A o 80 A
  • Potenza di ricarica: 12 kW (48 A/250 V) o 20 kW (80 A/250 V)

Vai all'elenco prodotti
Prese veicolo in AC tipo 2

Le nostre prese veicolo in AC di tipo 2 sono utilizzate nei veicoli elettrici e nelle macchine mobili in Europa, Australia, Groenlandia, India, Arabia Saudita, Sudafrica, America del sud e altri Paesi. Le dimensioni esterne e le geometrie di avvitamento sono identiche a quelle delle prese veicolo in AC di tipo 1. La lunghezza standard del cavo è di 2 metri. Altre lunghezze di cavo sono disponibili su richiesta.

Attuatore

  • Tensione di alimentazione dell'attuatore di bloccaggio: 12 V o 24 V

Sensori di temperatura

  • Catena PTC

Classi di potenza AC

  • Sezioni del conduttore in AC: 6 mm²
  • Numero di fasi: 1 o 3
  • Corrente di ricarica: 32 A
  • Potenza di ricarica: monofase 8 kW (32 A/250 V) o 26 kW (32 A/480 V)

Ulteriori informazioni, tutti i dettagli tecnici nonché CAD e schede tecniche in varie lingue possono essere scaricati dalle pagine dei prodotti nell'eShop.

Vai all'elenco prodotti
Vai direttamente alla pagina prodotto
Scopri la nostra vasta gamma di prodotti

Filtra sulla nostra pagina prodotto in base agli standard e alla potenza di ricarica, alla lunghezza del cavo, alla corrente di ricarica e all'attuatore di bloccaggio.

Vai ai prodotti
Prese veicolo CHARX connect universal
CHARX control vehicle - controllore per la ricarica del veicolo

Controllori per la ricarica dei veicoli elettrici

CHARX control vehicle è un controllore per la ricarica del veicolo autonomo (EVCC) che consente la ricarica in DC di un veicolo elettrico tramite le prese veicolo CCS. Il controllore gestisce la comunicazione high-level tramite Powerline (PLC) tra la stazione di ricarica in DC e il veicolo elettrico.

Soluzioni personalizzate


Cavo di ricarica mobile per il vano portabagagli

Cavo di ricarica Mode 3 per la dotazione del tuo veicolo

Offri ai tuoi clienti un cavo di ricarica in AC adatto al veicolo come parte del rispettivo equipaggiamento o della tua gamma di accessori. Scegli tra i cavi di ricarica di design CHARX connect comfort e la variante economica CHARX connect eco. Per trasportare e riporre in sicurezza il cavo di ricarica nel bagagliaio è disponibile una borsa di alta qualità. Su richiesta, i cavi di ricarica e la borsa possono essere personalizzati con il tuo logo, abbinandoli al marchio del veicolo.

Il tuo referente personale

Per tutte le domande relative ai nostri componenti per veicoli elettrici

Sarò lieto di consigliarti sulle nostre prese veicolo e sul nostro controllore per la ricarica del veicolo e sarò lieto di ricevere una tua telefonata o un'e-mail.
Sede di Phoenix Contact E-Mobility a Schieder-Schwalenberg, Renania settentrionale-Vestfalia

Phoenix Contact E-Mobility Il tuo partner affidabile e competente

Dalla sua fondazione nel 2013, Phoenix Contact E-Mobility è specialista della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con più di 800 collaboratori in tutto il mondo e 25 linee di produzione su 33.200 m², offriamo più di 500 prodotti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica connessa alla rete e per l'elettrificazione di qualsiasi veicolo. Con la certificazione IATF, l'azienda soddisfa gli elevati requisiti dell'industria automobilistica.

I vantaggi Lasciati convincere dalle caratteristiche e dalle prestazioni delle prese lato veicolo

Prese veicolo CCS e in AC
Presa dell'auto elettrica con cappuccio di protezione aperto, protetta dall'umidità e dalla sporcizia
Il veicolo viene caricato con una ricarica HPC ad alta potenza
Sensori di temperatura precisi per le prese veicolo CHARX connect
Montaggio di una presa lato veicolo
Prese veicolo CCS e in AC

Le dimensioni esterne rilevanti e le geometrie di fissaggio delle prese veicolo CCS e AC CHARX connect universal sono identiche a parità di versione. Dalle imbarcazioni alle moto, potrai pianificare sempre lo stesso spazio di montaggio per ogni veicolo elettrico, indipendentemente dal mercato di destinazione.

Presa dell'auto elettrica con cappuccio di protezione aperto, protetta dall'umidità e dalla sporcizia

Grazie al loro sistema di tenuta ottimizzato e intelligente, le nostre prese lato veicolo sono state testate con successo in conformità alla norma ISO 20653.

Grado di protezione completo IP6K7 e IP6K5
L'intera presa veicolo presenta tutte le caratteristiche dei gradi di protezione IP6K7 e IP6K5. Pertanto, è protetta da tutti i lati contro la penetrazione di polvere, acqua fino a un metro di profondità, schizzi di acqua e contatto. Ciò vale sia per la parte interna all'abitacolo del veicolo che per la zona anteriore esterna, anche con cappuccio di protezione aperto.

Nella zona anteriore IP6K6K e IP6K9K
Inoltre, la zona anteriore è protetta dalla pulizia ad alta pressione o a getto di vapore e dalla penetrazione di polvere in conformità al grado di protezione IP6K6K e IP6K9K, sia con i cappucci di protezione in posizione che aperti.

Durante la procedura di ricarica
Quando il connettore di ricarica è inserito, il grado di protezione della zona anteriore della presa lato veicolo corrisponde a quello del connettore di ricarica inserito e bloccato, che per legge deve essere IP44. In questo caso, la zona anteriore è protetta da schizzi di acqua da tutti i lati, corpi estranei solidi di diametro ≥1,0 mm e dall'accesso con un filo.

Il veicolo viene caricato con una ricarica HPC ad alta potenza

Con le nostre prese veicolo CCS CHARX connect universal è possibile l'utilizzo lato veicolo della tecnologia High Power Charging (HPC) per la ricarica rapida di veicoli elettrici di ogni tipo.

Grazie alle sezioni dei conduttori fino a 120 mm², potrai utilizzare le nostre prese veicolo CCS per caricare i veicoli elettrici a 375 A in modo continuativo. A seconda di altre condizioni, come ad es. la temperatura ambientale, la modalità di posa dei cavi all'interno del veicolo o il profilo di ricarica da usare nell'applicazione, il veicolo elettrico può essere caricato anche in Boost Mode temporaneamente con potenze di ricarica fino a 700 kW (>700 A/1.000 V).

Sensori di temperatura precisi per le prese veicolo CHARX connect

PTC chain sui contatti AC (ricarica fino a 80 A)
I sensori PTC nel campo AC sono costituiti da una concatenazione di resistenze, ciascuna delle quali si trova in corrispondenza di un contatto. Rilevando i rispettivi valori di resistenza, è possibile effettuare una disattivazione sicura in caso di superamento della temperatura limite.

Sensori Pt 1000 sui contatti DC (carica fino a 700 A)
Nel campo DC, la carica avviene a correnti più elevate, motivo per cui è necessaria una misurazione della temperatura più accurata. Su entrambi i contatti DC è presente un sensore Pt 1000 che consente di misurare la temperatura con estrema precisione. Sulla base dei dati di misura rilevati, la corrente di ricarica DC richiesta dal veicolo può essere regolata dinamicamente. A partire da una temperatura limite di +90 °C sul contatto, viene interrotto immediatamente il processo di ricarica.

I precisi sensori di temperatura delle nostre prese veicolo garantiscono un elevato livello di sicurezza durante il processo di ricarica. Inoltre, grazie all'ottimizzazione della tecnologia di connessione tra i contatti DC e i cavi di potenza, il riscaldamento del sistema è ridotto al minimo.

Montaggio di una presa lato veicolo

In qualità di partner affidabili, siamo in grado di soddisfare gli elevati requisiti di qualità dei nostri clienti dell'industria automobilistica. Ora trasferiamo queste competenze a tutti gli altri tipi di veicoli elettrici. In autobus, spazzatrici, bulldozer, veicoli minerari, veicoli di trasporto o motoslitte sportive.

Le nostre prese veicolo CCS CHARX connect universal sono state sviluppate secondo le relative norme:

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility è certificata IATF 16949.

Le nostre prese veicolo CHARX connect universal sono dotate di una lunga vita elettrica testata di oltre 10.000 cicli di accoppiamento.

L'uso consapevole dei materiali si traduce in un prodotto estremamente robusto. CHARX connect universal sono quindi adatte anche per applicazioni utilizzate in condizioni ambientali molto difficili, come in paesaggi innevati, in riva al mare, in ambienti polverosi e fangosi o in aree con temperature esterne elevate. Questo rende le nostre interfacce di ricarica particolarmente adatte ai veicoli fuoristrada, alle navi e alle macchine mobili.