Comunicazione remota industriale
In qualità di partner competente per le reti remote, ti offriamo soluzioni complete per la manutenzione remota e il telecontrollo. La nostra ampia gamma di prodotti consente l'accesso via cavo e wireless a macchine e impianti, in tutto il mondo e in tutta sicurezza. Con il 5G industriale, creiamo una connessione di rete flessibile e orientata al futuro per la tua comunicazione industriale.
Reti a prova di futuro
Le macchine e gli impianti sono spesso distribuiti in tutto il mondo. La connessione sicura delle stazioni decentrate alla sala di controllo è resa possibile dalle molteplici soluzioni di comunicazione remota. Ciò consente l'accesso e il monitoraggio continuo dei dati di processo da una posizione centrale. Phoenix Contact offre un ampio portafoglio di soluzioni per l'accesso remoto, sia cablato che wireless.
Scopri le diverse opzioni di accesso in remoto ai tuoi impianti:
- Manutenzione remota: l'accesso diretto e senza vincoli geografici ai controllori e alle reti Ethernet consente di eseguire interventi di manutenzione e di assistenza in modo rapido ed efficiente.
- Telecontrollo: la trasmissione continua e sicura dei dati di processo alla centrale di controllo consente il monitoraggio e la regolazione anche di stazioni esterne e sottostazioni remote.
- Comando e monitoraggio remoti: grazie alle segnalazioni di preallarme proattive e precise tramite SMS o e-mail, gli errori vengono risolti rapidamente e le interruzioni della produzione vengono ridotte al minimo.
Comunicazione remota tramite 5G industriale
Accesso remoto tramite 5G
Il 5G come nuovo standard radiomobile amplia notevolmente le possibilità di comunicazione industriale. Oltre all'alta velocità di trasmissione dati, è possibile ottenere un numero maggiore di partecipanti e basse latenze con un'elevata affidabilità. Nelle classiche applicazioni di manutenzione remota e telecontrollo, spesso è necessaria una comunicazione su lunghe distanze. È qui che entra in gioco la rete di telefonia mobile pubblica disponibile in tutto il mondo che fornisce accesso a Internet anche in luoghi remoti.
Ad esempio, con il 5G industriale è possibile realizzare anche reti private in modo da soddisfare tutte le condizioni previste per una connessione alla rete flessibile e sostenibile all'interno di applicazioni mobili o altamente flessibili. L'aspetto positivo di una rete privata è che le aziende possono tracciare, analizzare e configurare a piacimento in modo flessibile il traffico dati. Saremo lieti di fornirti una consulenza sulle nuove possibilità offerte dal 5G!
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Diventa subito parte della nostra Community!
Le reti di comunicazione industriale ci permettono di trasmettere in modo affidabile i dati dal campo al livello di controllo fino al cloud. Sulla nostra pagina LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security troverai informazioni interessanti sulla disponibilità della rete, sulla Cyber Security, sulla manutenzione remota e molto altro ancora. Entra a far parte della nostra Community!