Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Panoramica sugli interruttori di protezione

Interruttori di protezione

Gli interruttori di protezione proteggono i vostri mezzi d'esercizio da correnti di sovraccarico e di cortocircuito e, in caso di guasto, disattivano in modo mirato solo il circuito interessato. Per garantirvi una protezione ideale, i nostri interruttori funzionano con diverse tecnologie: elettronica, termomagnetica e termica. Ottimizzate il vostro processo di produzione e riducete i tempi di fermo macchina utilizzando la nostra protezione contro la sovracorrente.

I vantaggi

  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla protezione selettiva
  • Protezione affidabile dei dispositivi: disattivazione mirata in caso di guasto
  • Impiego universale grazie ai diversi meccanismi di intervento e a piccole gradazioni di corrente nominale
  • Soluzioni per molte applicazioni, grazie all'ampia gamma di prodotti
Interruttori di protezione elettronici e magnetotermici

Interruttori di protezione elettronici e magnetotermici

Varie tecnologie degli interruttori

In base alla funzione, gli interruttori di protezione si suddividono come segue:

  • Interruttori di protezione termici per proteggere l'applicazione da sovraccarichi
  • Interruttori magnetotermici per la protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito
  • Interruttori di protezione elettronici per proteggere l'applicazione da sovraccarichi, cortocircuiti, attenuazioni di linea e dall'elevata capacità d'ingresso
Configuratore CAPAROC
Il tuo sistema a interruttori di protezione personalizzato

Configura il tuo sistema a interruttori di protezione personalizzato in base ai tuoi requisiti. Riceverai anche tutti i dati di progettazione più importanti, come i modelli 2D e 3D, una scheda dati di sistema e un codice articolo personalizzato. Ordina il tuo sistema personalizzato anche a partire da un singolo pezzo.

Configuralo ora
Una persona davanti a un monitor con il configuratore CAPAROC sullo schermo

Disattivazione mirata

Gli interruttori di solito proteggono i mezzi d'esercizio singolarmente. In caso di guasto disattivano solo l'attuatore o il sensore nel circuito interessato.

Ciò significa che il processo produttivo può procedere senza interruzioni.
In base alla funzione, gli interruttori di protezione si suddividono come segue:

  • Interruttori di protezione termici per proteggere l'applicazione da sovraccarichi
  • Interruttori magnetotermici per la protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito
  • Interruttori di protezione elettronici per proteggere l'applicazione da sovraccarichi, cortocircuiti, attenuazioni di linea e dall'elevata capacità d'ingresso
Tempo di intervento in caso di sovraccarico

Tempo di intervento in caso di cortocircuito

L'applicazione è protetta in modo efficace in caso di

Interruttori di protezione termici Idoneo Non idoneo Sovraccarico
Interruttori termomagnetici Idoneo Ideale Sovraccarico, cortocircuito e linee elettriche di considerevoli lunghezze (grazie alla curva caratteristica di intervento SFB)
Interruttori di protezione elettronici Ideale Ideale Sovraccarico, cortocircuito e linee elettriche di considerevoli lunghezze
e-paper
Panoramica della gamma di prodotti

Con i nostri interruttori di protezione, puoi proteggere il tuo impianto in modo sicuro e affidabile da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Scopri l'intera gamma di interruttori elettronici, magnetotermici e termici.

Apri l'e-paper
Selezione della gamma di interruttori di protezione
Titolo brochure CAPAROC

Ulteriori informazioni sugli interruttori di protezione come e-paper

Qui è possibile ottenere maggiori informazioni in formato digitale sui nostri interruttori di protezione. Dai un'occhiata all'e-paper o scarica le nostre brochure in formato PDF.

Interruttore di protezione e interruttore di potenza affiancati

Interruttore di protezione o interruttore di potenza?

Interruttore di protezione:
• Funzione: consente di proteggere singoli dispositivi o piccoli circuiti elettrici per evitare sovraccarichi e cortocircuiti.
• Ambito di applicazione: si utilizza principalmente nei circuiti di comando, nei circuiti del segnale o per la protezione di dispositivi elettronici.
• Capacità: scarsa capacità di commutazione, ma perfetto per la protezione dei dispositivi sensibili.
• Riutilizzabilità: può essere riattivato dopo il disinnesto.

Interruttore di potenza:
• Funzione: protegge gli impianti elettrici per evitare sovraccarichi e cortocircuiti.
• Campo di applicazione: utilizzato nei quadri di distribuzione principale e negli impianti elettrici più grandi.
• Capacità: può azionare e interrompere correnti di cortocircuito elevate.
• Riutilizzabilità: allo stesso modo, può essere riattivato dopo il disinnesto.