Automazione di processo
Modernizzazione all'avanguardia degli impianti di processo
Gli impianti di produzione altamente complessi nell'industria di processo devono essere in grado di resistere ai requisiti sempre crescenti di sicurezza, disponibilità, affidabilità e maggiore efficienza, anche in condizioni estreme. La registrazione, la trasmissione e l'elaborazione precisa dei dati sono fondamentali. Scopri i nostri prodotti e sistemi innovativi per la digitalizzazione, il monitoraggio e la modernizzazione sostenibile dei tuoi impianti di produzione e delle relative infrastrutture.
Temi principali
Tecnologie
Sicurezza e apertura
Scopri i nostri punti di forza tecnologici per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione dei tuoi sistemi di automazione di processo, comprese le moderne tecnologie di comunicazione come Ethernet-APL.
Prodotti
Portfolio prodotti completo
Per le attività di controllo, monitoraggio e ottimizzazione standard offriamo diversi prodotti e sistemi tratti dalla tecnologia di connessione, comunicazione e automazione, che consentono di acquisire, trasportare ed elaborare i dati in modo affidabile. Scopri le caratteristiche dei nostri prodotti:
Morsetti per circuiti stampati Push-in con design TWIN Sostituzione della tecnologia di connessione senza dover adattare il PCB o la custodia grazie allo stesso ingombro
I morsetti per circuiti stampati della serie SPTH con tecnologia Push-in si distinguono per un'apertura di prova più ampia e una sezione di collegamento fino a 4 mm². Grazie al design TWIN e all'ingombro identico, i produttori di dispositivi possono passare in modo flessibile dalla tecnologia di connessione a vite a quella Push-in senza dover adattare il circuito stampato né la custodia del dispositivo.