Relè SMS e modulo di segnalazione, versione europea, valori digitali monitorati via rete mobile, uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS o connessione dati tramite rete di telefonia mobile, tensione di alimentazione 10 V .... 60 V DC. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
I nostri robusti router industriali collegano diverse reti tramite cavo (router LAN e router NAT) o tramite rete mobile (2G/3G/4G/5G) per la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale e per lo scambio dei dati nelle applicazioni industriali. Molti prodotti contengono funzioni VPN e firewall integrate. I router mGuard proteggono da cybercrime e software dannosi per garantire la massima sicurezza.
Soluzione PoE passiva per l'alimentazione di tensione fissa di dispositivi terminali PoE (PD), 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, montaggio su guida DIN
Router industriale 4G da esterno, CAT4, 150 MBit/s, antenne integrate, utilizzabile in tutto il mondo, fallback a 3G/2G, montaggio a palo, montaggio a parete con accessori, porta RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, geolocalizzazione e sincronizzazione dell'ora tramite GNSS, IP66/69K, IK10, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, in preparazione per CRA
Relè SMS e modulo di segnalazione, versione europea, valori digitali monitorati via rete di telefonia mobile, uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS o connessione dati tramite rete mobile, tensione di alimentazione 93 V .... 250 V AC. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, su richiesta montaggio a parete con accessori banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)
Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA), Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets
Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 5 m, N(m) - SMA(m), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Gateway VPN industriale per mGuard Secure Cloud, comunicazione IPsec attraverso la rete del gestore, 1 porta WAN, 1 porta LAN, funzione di routing, 1 ingresso digitale, 1 uscita digitale
Antenna omnidirezionale multibanda per un'installazione invisibile in quadri elettrici in plastica, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi .... 2 dBi, connessione: SMA (male), connettore antenna con giunto snodato a 90°
Sicurezza industriale
La Cyber Security è il presupposto per una rete affidabile
Industrial Cyber Security è sinonimo di protezione dei sistemi e degli impianti industriali collegati in rete da accessi non autorizzati, spionaggio di dati, guasti causati da virus, software dannosi e utilizzi scorretti. I cybercrime e i malware possono causare danni ingenti: dalla perdita di know-how, immagine e dati a costosi tempi di inattività e alti costi del personale per la riparazione dei danni, fino a elevate richieste di riscatto.
Ecco perché offriamo router di sicurezza o firewall industriali appositamente progettati per soddisfare le esigenze del settore industriale e controllare il traffico di dati nella rete: in questo modo viene autorizzato solo il traffico di dati desiderato e vengono bloccati gli accessi non autorizzati. Di conseguenza la disponibilità dei tuoi impianti aumenterà.
Nuovi prodotti
Router radiomobile outdoor
Connessione radiomobile universale in tutto il mondo
Cellulink è una nuova famiglia di router radiomobili industriali da esterno per il collegamento di dispositivi compatibili con la rete di telefonia mobile. I dispositivi certificati IEC 62443-4-2 sono dotati di antenne integrate e possono essere utilizzati ovunque.
Caratteristiche principali
- Antenne integrate
- Moduli radiomobili globali
- Cyber Security: IEC 62443-4-2
- Varietà di classi di prestazioni: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
- Custodia da esterno: IP66 / 67 / 68 e IK10
- Montaggio su palo, a parete e nel quadro elettrico
- Dual SIM e fallback del provider
- GNSS: posizionamento e sincronizzazione temporale
I vantaggi
- Risparmio di costi e di spazio grazie all'integrazione delle antenne nella custodia
- Risparmio di tempo con l'installazione più rapida grazie al PoE e all'eliminazione del montaggio dell'antenna
- Elevata Cyber Security con certificazione secondo IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
- Utilizzo in tutto il mondo nelle reti 4G e 5G
- Configurazione e aggiornamenti del firmware grazie al Web Based Management, all'API REST e alla gestione dei dispositivi e degli aggiornamenti
Manutenzione remota in totale sicurezza
Accesso remoto alle macchine da ogni parte del mondo
Per la manutenzione remota di impianti industriali distribuiti in tutto il mondo, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di robusti router industriali all'avanguardia, che consentono l'accesso remoto alle reti via cavo o senza cavo. I prodotti dispongono di moderni meccanismi di sicurezza, come il sistema VPN, la codifica IPsec e un firewall integrato. In questo modo avrai sempre la possibilità di creare collegamenti con le macchine e gli impianti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento ed eseguire gli interventi di manutenzione e assistenza in modo rapido ed efficiente.
Antenne adatte a tutte le applicazioni
Accessori adatti a router radiomobili
Per una comunicazione affidabile dei tuoi router radiomobili, Phoenix Contact offre le antenne radiomobili e i cavi per antenna adatti. A seconda del luogo di utilizzo, puoi scegliere tra le antenne omnidirezionali per il montaggio sul quadro elettrico, a parete o a pilone o per il montaggio diretto sul dispositivo. Accessori come la rispettiva protezione contro la sovratensione completano il pacchetto.
Nel nostro flyer "10 regole per le antenne", troverai maggiori informazioni sulla scelta dell'antenna giusta e sul corretto montaggio.