Router radiomobile outdoor Cellulink Cellulink è una nuova famiglia di prodotti di router radiomobili industriali da esterno per il collegamento di dispositivi compatibili con la rete di telefonia mobile. I dispositivi certificati IEC 62443-4-2 sono dotati di antenne integrate e possono essere utilizzati ovunque.

Router radiomobile outdoor Cellulink

I vantaggi

  • Risparmio di costi e di spazio grazie all'integrazione delle antenne nella custodia
  • Installazione più rapida grazie al PoE e all'eliminazione del montaggio dell'antenna
  • Elevata Cyber Security con certificazione secondo IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
  • Può essere utilizzato universalmente in qualsiasi applicazione di rete mobile, comprese le zone a potenziale rischio di esplosione
  • Comoda configurazione e aggiornamenti del firmware grazie al Web Based Management, all'API REST e alla gestione dei dispositivi e degli aggiornamenti

Il modo più semplice per accedere alla rete di telefonia mobile

Cellulink garantisce una connettività mobile ottimale per le tue applicazioni. Grazie alle antenne integrate, alla robusta custodia da esterno e al Power over Ethernet, è possibile risparmiare tempo e denaro durante la pianificazione e l'installazione. Il dispositivo è adatto a numerose applicazioni. Grazie alla certificazione secondo la norma IEC 62443-4-2, offre anche un elevato livello di Cyber Security.

Topologia Comunicazione radiomobile con Cellulink

Comunicazione mobile con Cellulink

Il nuovo modo di comunicare mobile

Cellulink rappresenta il nuovo tipo di connessione comoda, flessibile e veloce del tuo impianto alla rete di telefonia mobile. Con Cellulink l'interfaccia radiomobile viene disaccoppiata dall'applicazione. Ciò consente una maggiore flessibilità nella scelta dei dispositivi nelle varie classi di prestazioni e tecnologia e nel fattore di forma, a seconda del luogo e dell'applicazione, senza dover adattare la configurazione di base dell'applicazione.

Per una sicurezza ottimale, si presuppone anche che l'applicazione implementi la codifica end-to-end. Ciò significa che la codifica (VPN, TLS, ...) avviene già nel quadro elettrico sul primo dispositivo della catena di comunicazione. I dati codificati vengono trasmessi in modo sicuro alla stazione remota tramite Internet pubblico o una rete privata utilizzando Cellulink come semplice interfaccia radiomobile. Solo a questo punto i dati vengono nuovamente decodificati. Il dispositivo che avvia il processo può essere un controllore, un router di sicurezza, un PC industriale o qualsiasi altro dispositivo di Phoenix Contact o di produttori terzi. Anche un attacco fisico al quadro elettrico di una sottostazione non comporta un problema di sicurezza diretto per il sistema.

Router outdoor Cellulink con onde radio e omologazioni

Omologazione IECex per l'intera unità radio grazie alle antenne integrate

Antenne integrate

L'uso di antenne integrate offre notevoli vantaggi. Consente un notevole risparmio di materiale, in quanto non sono più necessari antenne, cavi e accessori aggiuntivi. La riduzione del lavoro di installazione comporta anche un notevole risparmio di tempo. Inoltre, le antenne integrate offrono un elevato grado di flessibilità per il dispositivo in termini di posizione di installazione e metodo di montaggio, pertanto si adattano in modo ottimale alle diverse esigenze. Si eliminano pertanto le perdite di attenuazione sui cavi e sugli adattatori. In combinazione con la geometria dell'antenna appositamente ottimizzata, ciò consente di migliorare la qualità della ricezione.

Questo sistema è particolarmente importante per il funzionamento in zone a potenziale rischio di esplosione. Le varianti EX della famiglia Cellulink sono state sviluppate per il funzionamento in Zona 2 e sono dotate di omologazione IECEx e ATEX. Va sottolineata che si tratta dell'omologazione completa del sistema radio integrato. A differenza dei router radiomobili convenzionali con connessione all'antenna esterna, la certificazione non riguarda solo il singolo componente, ma l'intero sistema che comprende il router, il percorso dell'antenna e l'antenna. Gli utenti finali possono quindi mettere in funzione il prodotto in zone a potenziale rischio di esplosione senza ulteriori analisi dei rischi, ricertificazioni o misure di smorzamento. Questa variante è quindi particolarmente adatta alle applicazioni nell'industria di processo.

Mappa mondiale in 3D a semicerchio

Copertura mondiale

Copertura globale della telefonia mobile

I dispositivi radiomobili globali offrono un elevato grado di flessibilità, in quanto possono essere utilizzati ovunque. I dispositivi possono rimanere sempre connessi, indipendentemente dalla loro posizione. Inoltre, semplificano la pianificazione dei progetti e la tenuta a magazzino, poiché è possibile utilizzare un'unica variante per tutte le regioni. A lungo termine, i dispositivi sono all'avanguardia e affidabili grazie alla tecnologia eSIM e all'opzione di fallback. Da un lato, è garantito un comodo cambio di provider e, dall'altro, è possibile continuare a utilizzare i propri dispositivi anche in caso di cambiamenti tecnologici, come il passaggio dal 4G al 5G.

Scudo di protezione per la sicurezza e IEC 62443

Sicurezza: certificazione secondo IEC 62443-4-2

Cyber Security: IEC 62443-4-2

La certificazione del dispositivo in conformità allo standard di sicurezza IEC 62443-4-2 è la base per un prodotto a all'avanguardia e di investimento. Grazie al processo di sviluppo certificato e all'esperienza pluriennale di Phoenix Contact, i dispositivi sono sviluppati secondo elevati standard di Cyber Security a tutti i livelli. Per garantire la sicurezza dei tuoi dati e dei tuoi processi, usufruisci di una Cyber Security completa e di una protezione dagli attacchi informatici.

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche Cellulink

Caratteristiche tecniche di Cellulink in sintesi

Campi di applicazione

Topologia Telecontrollo mediante la rete di telefonia mobile pubblica con Cellulink
Topologia Manutenzione remota tramite la rete di telefonia mobile pubblica con Cellulink
Topologia Comunicazione tramite la rete di telefonia mobile privata con Cellulink
Topologia Telecontrollo mediante la rete di telefonia mobile pubblica con Cellulink

Il telecontrollo è lo scambio continuo di dati tra la sala di controllo e le sottostazioni in campo. La trasmissione dei dati può essere ciclica o in funzione degli eventi.

  • Cellulink viene utilizzato in questo contesto per consentire a un impianto di trasmettere dati di processo alla sala di controllo attraverso la rete di telefonia mobile pubblica
  • Cellulink fornisce la connettività mobile (4G o 5G) per il dispositivo a valle (ad esempio PLCnext, mGuard o anche un dispositivo di terze parti senza interfaccia radiomobile integrata)

Topologia Manutenzione remota tramite la rete di telefonia mobile pubblica con Cellulink

La manutenzione remota descrive l'esecuzione a distanza di interventi di manutenzione e assistenza tramite connessione ai controllori e alla rete Ethernet. La connessione viene stabilita in modo rapido, efficiente e al bisogno.

  • Cellulink viene utilizzato in questo contesto per consentire la connessione dei controllori o delle reti Ethernet alla rete di telefonia mobile pubblica
  • Cellulink fornisce la connettività mobile (4G o 5G) per il dispositivo a valle

Topologia Comunicazione tramite la rete di telefonia mobile privata con Cellulink

Le applicazioni per le reti 5G private sono infinite. La connessione dei dispositivi 5G Cellulink verrà spiegata con l'esempio di un'applicazione con AGV.

  • Cellulink stabilisce la connessione tra il controllore di un AGV e la rete 5G privata interna dell'azienda.
  • Grazie ai vantaggi del 5G, questo può essere fatto con un gran numero di AGV con elevate velocità di trasmissione dati possibili, basse latenze e su lunghe distanze.

Panoramica dei prodotti globale

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Campo d'impiego Globale Globale Globale Globale
Classe di potenza LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Fallback radiomobile 2G 2G 4G 4G
Fattore di forma della custodia Variante a parete/pilone Variante del quadro elettrico Variante a parete/pilone Variante del quadro elettrico
Doppia SIM eSIM, SIM fisica eSIM, SIM fisica eSIM, SIM fisica eSIM, SIM fisica
PoE
Alimentatore ridondante - 10 - 30 V - 10 - 30 V
Cod. art. 1637527 1637627 1637531 1637530
Disponibile dal Fine Q2 / 2026 Fine Q2 / 2026
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Panoramica dei prodotti Europa

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Campo d'impiego Europa Europa
Classe di potenza LTE CAT1 LTE CAT1
Fallback radiomobile 2G 2G
Fattore di forma della custodia Variante a parete/pilone Variante del quadro elettrico
Doppia SIM eSIM, SIM fisica eSIM, SIM fisica
PoE
Alimentatore ridondante - 10 - 30 V
Cod. art. 1503433 1503487
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Panoramica globale del prodotto - Zone a potenziale rischio di esplosione

CELLULINK 4401-4G GL M25 EX
CELLULINK 4401-4G GL M40 EX
CELLULINK 6501-5G GL M25 EX
CELLULINK 6501-5G GL M40 EX
CELLULINK 4401-4G GL M25 EX

CELLULINK 4401-4G GL M40 EX

CELLULINK 6501-5G GL M25 EX

CELLULINK 6501-5G GL M40 EX

Campo d'impiego Globale Globale Globale Globale
Classe di potenza LTE CAT 4 LTE CAT4 5G 5G
Fallback della rete mobile 2G 2G 4G 4G
Fattore di forma della custodia Variante a parete/palo Variante del quadro elettrico Variante a parete/palo Variante del quadro elettrico
Doppia SIM eSIM, SIM fisica eSIM, SIM fisica eSIM, SIM fisica eSIM, SIM fisica
PoE
Alimentatore ridondante - 10 - 30 V - 10 - 30 V
Cod. art. 1768999 1769004 1769002 1769001
Disponibile dal Q4/2026 Q4/2026
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti
Semplice messa in servizio di Cellulink

Messa in servizio di Cellulink

In quattro brevi video mostriamo il montaggio di Cellulink e la configurazione iniziale. Disimballa, connetti ed è pronto in meno di 5 minuti.

Vista frontale dell'Ethernet Power Adapter

Alimentazione di tensione tramite cavo Ethernet

Accessori Ethernet Power Adapter

L'Ethernet Power Adapter offre un'alimentazione di tensione economica dei dispositivi Cellulink tramite PoE passivo. La tensione DC applicata al morsetto viene trasmessa direttamente alle coppie di fili liberi del cavo Ethernet e passata a Cellulink senza negoziare classi di potenza. Questo rende l'adattatore ideale per le installazioni senza switch PoE o iniettore PoE e riduce significativamente i tempi di installazione. Grazie alla sua struttura compatta, al montaggio su guida DIN e all'ampio intervallo di temperatura da -40 a +75 °C, è ideale per le applicazioni industriali.