A seconda del prodotto, alcuni configuratori offrono anche la possibilità di personalizzare il processo di configurazione, compresi i configuratori per la costruzione di quadri elettrici, la tecnologia di connessione dei dispositivi, gli alimentatori, gli interruttori di protezione e la protezione contro le sovratensioni.
Soluzioni personalizzate Con le nostre soluzioni personalizzabili, troverai sempre il prodotto adatto per la tua applicazione anche se l'articolo non è disponibile nella nostra gamma: dall'adattamento di articoli standard fino allo sviluppo di un prodotto completamente nuovo, il nostro team di assistenza lavora per soddisfare le tue esigenze. Abbiamo le competenze tecniche e sviluppiamo la tua soluzione passo dopo passo con te.
Scopri la varietà della personalizzazione e dello sviluppo dei prodotti
Di qualunque cosa tu abbia bisogno, che sia un prodotto o un'applicazione, un sistema, una soluzione o un servizio, noi siamo a tua completa disposizione. Talvolta è richiesta solo una piccola modifica, altre volte è necessario elaborare un sistema completamente nuovo. È bene sapere che da Phoenix Contact Solution Center troverai professionisti esperti, sempre a tua disposizione. Insieme a loro svilupperai la soluzione adatta alle tue esigenze. Scegli tra le varie possibilità .
I vantaggi
- Consulenza personalizzata: un solo referente per l'intera fase di progettazione
- Forniamo soluzioni flessibili e personalizzate
- Sviluppo del progetto rapido e affidabile grazie al nostro team di specialisti
- Presentazione rapida dei risultati, grazie alla consegna rapida del prototipo
- Consegna puntuale, grazie a una pianificazione precisa e al controllo del progetto
Configura
Personalizza gli articoli standard
Aumenta la tua flessibilità . Approfitta della varietà di adattamenti specifici dei nostri prodotti standard: per la tua tecnologia di connessione puoi scegliere ad esempio varianti di colore, stampe sui poli, codifiche, siglature o montaggi parziali; per le custodie aperture speciali o elementi di comando con marcatura laser. Puoi anche dotare le protezioni contro le sovratensioni e i filtri con varianti di tensione e circuito - o ad esempio i sistemi I/O con morsetti componibili siglati. Grazie all'ID collegato alla tua configurazione, ti supportiamo in modo rapido e intuitivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Confezionamento
Assemblaggio dei componenti
Confeziona custodie, cavi, scatole di connessione o morsettiere con la tecnologia di connessione appropriata. Puoi creare autonomamente la variante desiderata o utilizzare varianti prefabbricate. Puoi anche usufruire di servizi di confezionamento completi, compresa la siglatura. Inoltre, puoi confezionare scatole di connessione con protezione contro le sovratensioni e diversi componenti.
Sono possibili anche soluzioni di confezionamento personalizzate.
Sono disponibili queste opzioni di confezionamento
È inoltre possibile personalizzare i prodotti in questione tramite la pagina di dettaglio dell'articolo. A tal fine, vai alla pagina di dettaglio dell'articolo desiderato. Fai clic su "Configura". È quindi possibile selezionare le lunghezze dei cavi desiderate o la tecnologia di connessione appropriata. Quindi aggiungi l'articolo confezionato nel carrello - fatto.
Hai bisogno di una soluzione completamente personalizzata e adattata alla tua applicazione? – Anche questo è possibile. Scrivici. Ci metteremo in contatto con te.
Sviluppo di nuovi prodotti
Sviluppo personalizzato di nuovi prodotti per la progettazione dei tuoi dispositivi
Hai esigenze specifiche e sei alla ricerca di un prodotto completamente nuovo su misura per le tue necessità ? - Phoenix Contact ti affiancherà nella realizzazione con il suo know-how di sviluppo, produzione e controllo di qualità . Ad esempio, è possibile progettare in modo personalizzato la tecnologia di connessione dei dispositivi o le custodie. Affidati alla nostra assistenza a 360°, dall'idea alla produzione in serie.
Soluzioni per le applicazioni
Hai un'idea approssimativa ma non sai come realizzarla? – Descrivici la tua richiesta. Puoi contare su di noi per l'intera progettazione della tua applicazione o del tuo impianto: analizziamo la tua applicazione, definiamo i dettagli e troviamo una soluzione. Ti offriamo una consulenza per discutere i dettagli e creiamo specifiche tecniche, trasferiamo il nostro know-how e ci occupiamo della gestione dell'omologazione, test compresi.
La tua soluzione viene documentata e controllata costantemente. Lo sviluppo e la fornitura comprendono servizi quali modelli CAD, disegni, campioni, test, supporto Design-in, protezione contro le sovratensioni e CEM o macro EPLAN.