Cablaggio del sistema per controllori

Cablaggio del sistema per controllori

Il nostro cablaggio del sistema per controlli vi offre soluzioni compatte per una facile progettazione, installazione e messa in servizio del vostro sistema di automazione. I cavi di sistema a innesto e i moduli di interfaccia garantiscono un cablaggio veloce, sicuro e senza errori. I componenti di retrofit vi aiutano a modernizzare i vecchi sistemi di controllo, consentendovi di risparmiare su tempi e costi.

I vantaggi

  • Cablaggio 1:1 rapido e senza errori grazie a cavi di sistema preconfezionati
  • Versatilità grazie a componenti universali
  • Flessibilità di connessione: tecnologia di connessione Push-in e a vite
VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori

Configuratore per cablaggio del sistema per controllori

Configuratore: VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori

Configura la tua soluzione Plug and Play personalizzata per nuove installazioni o upgrade. L'interfaccia utente intuitiva e i modelli 3D garantiscono una facile gestione. Con pochi clic è possibile selezionare i componenti della soluzione, che consistono in adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di trasferimento del segnale.

Cavi di sistema VARIOFACE

Ridurre le spese di cablaggio

La progettazione, il montaggio e la messa in servizio dei sistemi di automazione richiedono spesso molto tempo. Inoltre, possono verificarsi errori di cablaggio che ti costringeranno a una lunga ricerca degli errori tra il livello di controllo e il livello di campo. Con la gamma di prodotti del cablaggio del sistema VARIOFACE di Phoenix Contact, trarrai vantaggio da soluzioni conformi e personalizzate per cavi di sistema, adattatori frontali e moduli di interfaccia. I problemi appartengono al passato.

Cablaggio del sistema: il principio Plug & Play

Image Map interattiva: Panoramica della famiglia di prodotti cablaggio del sistema VARIOFACE
Adattatore frontale VARIOFACE
Il tuo componente da cablare non ha un connettore? Nessun problema. Ci pensano gli adattatori frontali VARIOFACE con adattamento personalizzato alle schede I/O.
Cavi di sistema VARIOFACE
I cavi confezionati per collegamenti a innesto rapidi. Plug & Play sui tuoi dispositivi con connettore integrato o sui nostri adattatori frontali VARIOFACE.
VARIOFACE Professional
I moduli di interfaccia universali per tutte le applicazioni.
VARIOFACE Front Connect
I moduli di interfaccia stretti con connessioni frontali.
Adattatore VARIOFACE V8
Il collegamento a innesto per i moduli relè.
Modulo di interfaccia VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect e adattatore VARIOFACE V8

Moduli di interfaccia VARIOFACE

I moduli di interfaccia sono la soluzione perfetta ovunque sia necessario collegare connettori a fili singoli. I nostri moduli universali sono indipendenti dal controllore e sono particolarmente adatti ai casi in cui il quadro elettrico contenga componenti di automazione con connettori multipolari. Caratteristico per questi componenti è il collegamento 1:1.

Vista dall'alto, vista laterale e vista dall'alto con estremità aperta del cavo di sistema VARIOFACE

Cavi di sistema VARIOFACE

Ogni connessione a innesto ha bisogno di un cavo. I cavi universali collegano in modo rapido e senza errori il livello di controllo e il livello del segnale.
I requisiti personalizzati delle applicazioni possono essere soddisfatti con prodotti specifici per il cliente.

Vista frontale dell'adattatore frontale VARIOFACE, di VARIOFACE Front Connect e dell'adattatore VARIOFACE V8

Cablaggio del sistema specifico per controllori

Il cablaggio del sistema specifico per i controllori è un sistema di cablaggio moderno nel quale adattatori frontali, cavi di sistema e moduli sono adattati tra loro in modo specifico.

Brochure
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Ricevi una panoramica del cablaggio del sistema per controllori. Scopri come trovare la tecnologia di connessione adatta alla trasmissione di segnali, dati o potenza per la tua applicazione.

Apri la brochure
Cavi di sistema e moduli di cablaggio del sistema