Componenti per le stazioni di ricarica per la mobilità elettrica

Sei un produttore, un system integrator o il gestore di un'infrastruttura di ricarica? Noi abbiamo i componenti giusti e saremo lieti di consigliarti.
Volkswagen ID. Buzz viene ricaricato presso la stazione di ricarica HPC con componenti Phoenix Contact

Tecnologia di ricarica innovativa da un unico fornitore

Equipaggia i tuoi punti di ricarica con CHARX di Phoenix Contact: come costruttore di componenti, forniamo l'intero equipaggiamento per la tua infrastruttura di ricarica, che si tratti di wall box in AC, stazioni di ricarica rapida in DC o parchi di ricarica HPC, con montaggio su circuito stampato, su guida DIN o su rack da 19". La nostra gamma completa, che spazia dal cavo di ricarica CCS alla gestione dei carichi, forma la base di una potente rete di ricarica per auto elettriche.

I vantaggi Perché Phoenix Contact è la scelta giusta

Consulenza sui prodotti di mobilità elettrica
Montaggio e cablaggio di una stazione di ricarica
Un auto elettrica viene ricaricata con High Power Charging
Gestione del parco di ricarica in una centrale di comando
Parcheggio multipiano con numerosi punti di ricarica
Consulenza sui prodotti di mobilità elettrica

Siamo al tuo fianco nello sviluppo del tuo progetto di infrastruttura di ricarica: con una gamma completa, una consulenza professionale per la scelta dei prodotti e la progettazione, esempi applicativi simili alla prassi e il know-how degli esperti. Se necessario, sviluppiamo anche soluzioni specifiche per il cliente o perfino nuove tecnologie. Siamo sempre al tuo fianco a livello globale, ovunque tu sia.

Servizi e referenti
Montaggio e cablaggio di una stazione di ricarica

Grazie al design modulare e univoco del prodotto e alle tecnologie di connessione senza utensili come Push-in e Push-X, puoi installare e cablare i componenti nella stazione di ricarica in modo rapido, pratico e risparmiando spazio. Un passaparete apposito consente il montaggio semplice del cavo di ricarica HPC. Grazie ai componenti di prodotto sostituibili e di facile manutenzione risparmierai tempo e costi durante le operazioni di assistenza.

Un auto elettrica viene ricaricata con High Power Charging

In qualità di pionieri della tecnologia di ricarica rapida, sviluppiamo per te tecnologie all'avanguardia, come High Power Charging (HPC), garantendoti tempi di ricarica ridotti nell'uso quotidiano. Gli affidabili sistemi di connettori e i controllori per la ricarica, nonché i potenti alimentatori, i dispositivi di protezione e i prodotti di Cyber Security garantiscono un funzionamento sicuro ed economico della tua infrastruttura di ricarica 24 ore su 24.

Gestione del parco di ricarica in una centrale di comando

Connetti i tuoi punti di ricarica con l'ausilio di prodotti con funzioni di comunicazione, protocolli standard aperti e interfacce collaudate, come ad esempio Modbus/TCP, REST, MQTT o OCPP (Open Charge Point Protocol). Realizza un controllo pratico e un monitoraggio trasparente del tuo parco di ricarica, compresa la gestione dei carichi e il collegamento senza interruzioni ai sistemi di gestione dell'edificio e di back-end. I dati sullo stato e sull'utilizzo del connettore di ricarica consentono inoltre di pianificare preventivamente le manutenzioni in modo da prevenire l'usura.

Parcheggio multipiano con numerosi punti di ricarica

Scegli dalla nostra gamma scalabile la combinazione di prodotti più adatta alle tue esigenze, in base al numero, alla potenza di ricarica e alle funzionalità dei tuoi punti di ricarica. Grazie ai controllori per la ricarica modulari e all'elettronica di potenza, alle licenze software differenziate e agli aggiornamenti Over The Air potrai affrontare sviluppi ed ampliamenti futuri dei tuoi parchi di ricarica.

La mobilità elettrica pura è un fattore chiave nello sviluppo della All Electric Society. Una procedura di ricarica pratica e priva di CO₂ non necessita solo di una rete di ricarica rapida per veicoli elettrici, ma anche di un accoppiamento con gli altri settori. Grazie ai nostri prodotti CHARX intelligenti e ad elevata potenza sarai pronto ad affrontare le sfide future della mobilità elettrica, il tutto in modo sostenibile, interconnesso e funzionale.

Ulrich Aschenbroich, Senior Director Division Charging Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti I nostri prodotti coprono tutte le aree funzionali delle moderne stazioni di ricarica

Image Map interattiva: Gamma di prodotti tecnologia di ricarica
Controllo e monitoraggio
Come faccio a controllare e monitorare in modo ottimale la procedura di ricarica?
Vai ai prodotti
Carica
Come faccio a caricare i veicoli in assoluta sicurezza, il più rapidamente possibile e con la migliore protezione?
Vai ai prodotti
Alimentazione e protezione
Come faccio ad alimentare in modo affidabile con energia la mia stazione di ricarica proteggendola dai guasti?
Vai ai prodotti
Collegamento in rete e comunicazione
Come faccio a collegare in rete la mia stazione di ricarica con i vari attori?
Vai ai prodotti
Siglare e installare
Come faccio a ottimizzare le fasi di installazione della mia stazione di ricarica e garantire che tutto sia ordinato e chiaro?
Vai ai prodotti
Collegamento
Come faccio a collegare in modo efficiente tra loro tutti i componenti della mia stazione di ricarica?
Vai ai prodotti
Prodotti dell'unità funzionale Ricarica

Carica

I nostri consigli sui prodotti per una ricarica sicura, veloce e conveniente dei veicoli elettrici in tutte le situazioni quotidiane:

Prodotti dell'unità funzionale Controllo e monitoraggio

Controllo e monitoraggio

I nostri consigli sui prodotti per un controllo ottimale della procedura di ricarica e un monitoraggio dei parametri elettrici ai fini della sicurezza e della fatturazione:

Prodotti dell'unità funzionale Collegamento in rete e comunicazione

Collegamento in rete e comunicazione

I nostri consigli sui prodotti per una comunicazione affidabile e sicura tra le stazioni di ricarica e gli utenti, gli operatori e i fornitori back-end:

Prodotti dell'unità funzionale Alimentazione e protezione

Alimentazione e protezione

Il nostro consiglio sui prodotti per una protezione delle stazioni di ricarica dai guasti e un'alimentazione elettrica affidabile per i componenti da 12 V e 24 V:

Prodotti dell'unità funzionale Installazione e siglatura

Siglare e installare

I nostri consigli sui prodotti per un'ottimizzazione delle fasi di assemblaggio e per maggiore ordine e chiarezza nella stazione di ricarica:

Referenze Scopri come stiamo guidando la rivoluzione della mobilità con clienti e partner

Alpitronic: infrastruttura di ricarica rapida innovativa per la mobilità di domani
L'azienda italiana Alpitronic è uno dei principali fornitori di soluzioni di ricarica rapida in DC e, con la sua serie Hypercharger, stabilisce i criteri riguardanti prestazioni, efficienza e flessibilità. I nostri cavi di ricarica CCS e MCS, raffreddati a liquido, sono utilizzati nella stazione di ricarica HYC 400 e nel sistema di ricarica flessibile e decentralizzato HYC 1000. Grazie all'innovativa tecnologia di raffreddamento, consentono una ricarica ultraveloce e sicura fino a 1.000 kW.
SBOW: ricarica ultraveloce - ovunque e in qualsiasi momento
SBOW iFlex offre una soluzione mobile e autonoma per la creazione di infrastrutture di ricarica in qualsiasi luogo, anche senza connessione alla rete. Grazie ai cavi di ricarica CCS, alle prese veicolo CCS, all'elettronica di potenza e alla tecnologia con controllori e relè di Phoenix Contact, è possibile una ricarica ultraveloce fino a 240 kW. I nostri connettori per i poli della batteria garantiscono una trasmissione di energia affidabile alla batteria di accumulo integrata.
LichtBlick: Ricarica CCS mobile per veicoli di servizio e macchine edili
Con il LichtBlick FlexiCharger Pro, l'azienda tedesca LichtBlick offre una soluzione di ricarica mobile per ambiti di impiego esigenti come l'edilizia, la logistica e l'industria. Una potenza di ricarica fino a 150 kW, in seguito anche 500 kW, un design modulare e una manutenzione semplice garantiscono la massima disponibilità. Phoenix Contact fornisce cavi di ricarica CCS, elettronica di potenza, controllori per la ricarica, protezione contro le sovratensioni e tecnologia di connessione, per un'affidabilità e una flessibilità particolarmente elevate.
Tecnologia di ricarica RZB ENERGY
L'azienda RZB ENERGY di Bamberg, in Baviera, combina soluzioni di illuminazione con una moderna tecnologia di ricarica. I prodotti modulari sono costituiti da tubo di livello, contenitore di carica e testa luminosa o piastra di copertura. Spesso vengono utilizzate più stazioni di ricarica in combinazione tra loro. Una rete client-server con fino a dodici punti di ricarica, conforme alle leggi di calibrazione, consente di risparmiare sui costi. Vengono utilizzati controllori per la ricarica in AC e prese lato infrastruttura di Phoenix Contact.
Soluzioni per l'infrastruttura di ricarica di PLUON
L'infrastruttura di ricarica PLUON è un sistema personalizzabile per la mobilità sostenibile, progettato e prodotto individualmente in modo ecologico e locale. Il sistema modulare brevettato consente una lunga durata grazie ai componenti intercambiabili. Dotato di controllori per la ricarica in AC, Energy Meter, lettori RFID e altri componenti di Phoenix Contact, PLUON combina tecnologia, design e sostenibilità.
Il più grande parco di ricarica fotovoltaico della Germania settentrionale realizzato da Pramux e dalla compagnia di navigazione Frisia
Il più grande parco di ricarica fotovoltaico della Germania settentrionale, costruito da Pramux e gestito dalla compagnia di navigazione Frisia, ricarica i veicoli elettrici dei vacanzieri delle isole del Mare del Nord durante la loro assenza. Phoenix Contact utilizza una gestione intelligente della ricarica per garantire che i veicoli vengano ricaricati con energia generata in modo sostenibile da impianti fotovoltaici così da trovarli carichi al loro ritorno. Per questo i regolatori di carica AC comunicano con il controllore di livello superiore del parco di ricarica, con il sistema di fatturazione e, naturalmente, con i veicoli.
Soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica e-RS
e-RS è un fornitore belga di soluzioni complete di ricarica per la mobilità elettrica. L'obiettivo dell'azienda è offrire una soluzione integrata e controllata centralmente per i parchi di ricarica. Nel progetto qui illustrato sono stati installati 120 punti di ricarica, che possono essere ampliati fino a 800 punti di ricarica. Vengono utilizzati quadri elettrici centralizzati con controllori di ricarica in AC, dispositivi di commutazione ed Energy Meter di Phoenix Contact, che consentono un controllo e un monitoraggio efficienti.
hesotec electrify - stazioni di ricarica di design sostenibili in acciaio inox
L'azienda tedesca a conduzione familiare hesotec electrify dà grande importanza non solo alla qualità e al design, ma anche alla sostenibilità. Con le sue stazioni di ricarica dal design intramontabile in acciaio inossidabile, l'azienda offre soluzioni di ricarica in AC riciclabili per requisiti elevati, sia dal punto di vista estetico che tecnico. A tale scopo vengono usati i nostri cavi di ricarica CHARX connect comfort, pluripremiati per il loro design, e le prese veicolo CHARX connect modular.
GP Joule: parco di ricarica con gestione dei carichi intelligente
L'azienda tedesca GP Joule, specialista nelle energie rinnovabili, ha dotato il proprio parco di ricarica di una gestione dei carichi e dell'energia intelligente. L'obiettivo: ricaricare la propria flotta di 28 auto elettriche sfruttando al meglio il biogas e l'energia solare autoprodotti. Tutto è gestito da un quadro elettrico centrale, dotato di controllori per la ricarica in AC, Energy Meter e software di Phoenix Contact.
Evtec – Wall box per la ricarica bidirezionale
L'azienda svizzera Evtec punta sulla ricarica bidirezionale con le sue nuove wall box in DC. In questo modo, la batteria del veicolo elettrico può essere ricaricata di giorno tramite l'energia solare autoprodotta, mentre di notte l'energia immagazzinata può essere restituita all'edificio. A questo scopo vengono usati i nostri cavi di ricarica CCS CHARX connect compact, sviluppati appositamente per la ricarica in DC in ambito domestico con potenze di ricarica fino a 80 kW.
Ingeteam - il più grande parco di ricarica HPC dell'Europa meridionale
Ingeteam è un precursore della mobilità elettrica e non solo in Spagna, dove l'azienda lavora da dodici anni per portare l'elettrificazione del futuro. In un hub di trasporto nel sud della Spagna, le stazioni di ricarica rapida di Ingeteam formano il più grande parco di ricarica HPC dell'Europa meridionale. Con una potenza nominale totale di 4 MW, un veicolo può essere caricato in circa cinque minuti. A questo scopo, l'azienda utilizza i cavi di ricarica HPC CHARX connect professional di Phoenix Contact.
FastCharge: il progetto di ricerca che consente una ricarica ultrarapida
In collaborazione con BMW, Porsche, Siemens e Allego, nell'ambito del progetto di ricerca FastCharge, abbiamo sviluppato, realizzato e inaugurato la prima stazione di ricarica HPC al mondo con una potenza di ricarica di 450 kW. Per promuovere l'ampia accettazione della mobilità elettrica, il progetto ha dimostrato che la ricarica ultraveloce è possibile nella pratica. Per questo progetto abbiamo fornito i nostri cavi di ricarica HPC CHARX connect professional raffreddati a liquido, nonché la tecnologia di controllo.
E-GAP - il primo servizio di ricarica veloce mobile on-demand
Con la missione di fornire energia verde a tutti e ovunque, l'azienda italiana E-GAP è presente in diverse grandi città europee. Con il servizio di ricarica rapida mobile on-demand, i proprietari di auto elettriche ricevono la quantità di energia richiesta tramite un'applicazione. Il sistema di ricarica modulare dei van E-GAP consente la ricarica in AC e DC fino a 80 kW ed è dotato della tecnologia di ricarica, di Energy Meter e della tecnologia di connessione di Phoenix Contact.

CHARX consente di usare le nostre soluzioni di ricarica nei parchi di ricarica: in modo flessibile e in ambienti diversi. Di conseguenza, siamo in grado di offrire alla nostra crescente clientela una soluzione completa, dall'analisi alla pianificazione e all'implementazione, fino alla messa in funzione.

Jonas Elbroend e Piet Gömpel, Sviluppatori di prodotti, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend e Piet Gömpel di GP Joule

Dalla wall box al parco di ricarica rapida Con la nostra gamma prodotti scalabile puoi realizzare qualsiasi soluzione di ricarica

Image-Map interattiva: Campi di applicazione tipici dell'infrastruttura di ricarica
Azienda
Le possibilità di ricarica per i collaboratori, gli ospiti e il parco veicoli necessitano di una gestione dei carichi e vengono spesso integrate nella gestione degli edifici e dell'energia. Tipiche potenze di ricarica sono in questo caso 22 kW AC e 150 kW DC. Di solito il controllo avviene da un terminale centrale con autorizzazione dell'utente. Opzionalmente, è possibile implementare la fatturazione dei processi di ricarica e la manutenzione remota delle stazioni di ricarica.
Città e comuni
Una rete di ricarica capillare nelle aree urbane serve a ridurre le emissioni e quindi a migliorare la qualità della vita. Tipiche potenze di ricarica sono in questo caso 22 kW AC e 150 kW DC. Sono necessarie l'autorizzazione dell'utente, la fatturazione dei processi di ricarica e la manutenzione remota dei punti di ricarica. Opzionalmente è possibile integrare nelle colonne di ricarica un pannello tattile o dei pulsanti per il comando.
Hotel, negozi e ristoranti
Le possibilità di ricarica offrono agli ospiti un valore aggiunto e promuovono la fidelizzazione dei clienti, soprattutto se la ricarica è gratuita. A causa della maggiore durata del soggiorno, la ricarica viene solitamente effettuata con 11 o 22 kW AC. Per i clienti che hanno fretta, è possibile offrire come opzione una ricarica in DC, ad esempio da 50 kW. La gestione dei carichi è necessaria per gestire al meglio i diversi punti di ricarica. Varie opzioni come la fatturazione e la manutenzione remota, oltre all'integrazione nella gestione degli edifici, completano la soluzione di ricarica.
Appartamenti in affitto
Le stazioni di ricarica per gli inquilini erogano solitamente 11 kW AC. Per non sovraccaricare la connessione della linea principale, si utilizza un sistema di gestione dell'energia per le diverse stazioni. La fatturazione diretta dei singoli processi di ricarica non è necessaria se l'elettricità consumata viene letta su contatori di energia separati e rimborsata tramite la bolletta annuale. Per evitare il furto di elettricità, tuttavia, è opportuno limitare l'accesso o autorizzare gli utenti.
Abitazioni
Le wall box per garage e posti auto coperti di solito si caricano con 11 kW AC. Tuttavia, sono in voga anche wall box in DC da 22 kW, che possono utilizzare la corrente continua di un impianto FV con perdite di conversione minime. Opzionalmente, la wall box può essere integrata in un sistema Smart Home a cui sono collegati anche l'impianto FV e l'accumulo. Ciò consente una ricarica intelligente e ottimizzata per il fotovoltaico.
Parcheggi standard e parcheggi multipiano
Ci sono numerosi punti di ricarica in uno spazio ridotto e un terminale di comando per l'autorizzazione degli utenti. La ricarica avviene in genere in AC con una potenza variabile da 11 a 22 kW e, opzionalmente, in corrente continua. Funzioni come la gestione dinamica dei carichi, la fatturazione accurata dei processi di ricarica e la possibilità di manutenzione remota in caso di guasti sono essenziali per un funzionamento regolare. Inoltre è utile anche un'integrazione in un sistema di gestione dell'energia se ci sono altre utenze nell'edificio o un impianto FV sul tetto.
Flotte
Nella ricarica rapida degli autobus, dei camion e dei veicoli di servizio, l'attenzione è rivolta all'efficienza economica e quindi a massimizzarne l'utilizzo e ridurre i tempi di carica. Ciò richiede tempi di ricarica brevi e potenze elevate, in genere 22 kW AC e 400 kW DC. L'autorizzazione dell'utente, la gestione dei carichi, la manutenzione remota e l'integrazione degli edifici sono necessari per un funzionamento sicuro, affidabile e intelligente.
Parchi di ricarica rapida, stazioni di rifornimento e piazzole di sosta
Queste stazioni di ricarica pubbliche sono solitamente situate sulle autostrade e nei principali nodi extraurbani e offrono ricariche High Power Charging (HPC) con una potenza fino a 400 kW DC per consentire un rapido proseguimento del viaggio dopo pochi minuti di ricarica. Ogni colonna di ricarica è dotata di un proprio schermo che ne facilita l'utilizzo. L'autorizzazione e la fatturazione avvengono tramite app, tessera di ricarica o carta di credito. La gestione dinamica dei carichi e la diagnostica remota sono essenziali per un funzionamento sicuro e affidabile 24 ore su 24.
Consulenza sui prodotti per la mobilità elettrica

Assistenza di prima classe a prezzi equi Consulenza professionale e supporto ingegneristico

Dal primo al terzo livello di assistenza, il cliente riceve un supporto rapido e personalizzato da parte di esperti qualificati della nostra azienda:

  • Fornitura di schemi pronti all'uso in tipiche stazioni di ricarica
  • Consulenza sulla distinta base (BOM), sullo schema elettrico e sulla documentazione
  • Supporto alla configurazione e alla programmazione del controllore di carica
  • Supporto per la certificazione della tua soluzione di ricarica secondo le leggi di calibrazione
  • Supporto per la connessione a sistemi di back-end e di gestione dell'energia
  • Produzione di connettori di ricarica e prese veicolo con il tuo logo personalizzato, per una maggiore visibilità del marchio delle tue stazioni di ricarica
  • Preparazione del cavo di ricarica in base alle tue esigenze: con taglio a misura, intestazione dei conduttori e confezionamento dedicato
  • Se necessario, è disponibile anche lo sviluppo di applicazioni personalizzate o di nuove tecnologie

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.
Sede di Phoenix Contact E-Mobility a Schieder-Schwalenberg, Renania settentrionale-Vestfalia

Phoenix Contact E-Mobility Il tuo partner affidabile e competente

Dalla sua fondazione nel 2013, Phoenix Contact E-Mobility è specialista della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con più di 800 collaboratori in tutto il mondo e 25 linee di produzione su 33.200 m², offriamo più di 500 prodotti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica connessa alla rete e per l'elettrificazione di qualsiasi veicolo. Con la certificazione IATF, l'azienda soddisfa gli elevati requisiti dell'industria automobilistica.

Logo rete di mobilità elettrica CharIN

Iniziatore di norme e standard Siamo membri fondatori della CharIN

Insieme alle principali case automobilistiche leader e TÜV SÜD, dal 2015 siamo uno dei membri fondatori della Charging Interface Initiative (CharIN). Con oltre 300 membri, l'organizzazione è l'associazione mondiale leader che promuove standard di ricarica universali come il Combined Charging System (CCS), il North American Charging Standard (NACS) e il Megawatt Charging System (MCS).