Cavo di ricarica NACS per la ricarica in AC e DC

Sei un produttore di stazioni di ricarica o wall box NACS e sei interessato ai nostri connettori di ricarica NACS? Saremo lieti di contattarti.
Cavi di ricarica NACS CHARX connect professional in uso

Conformità SAE e certificazione UL

Il North American Charging Standard (NACS) sta prendendo piede e, nel lungo periodo, si presume possa sostituire lo standard di ricarica CCS Tipo 1. Il passaggio al NACS avrà quindi un ruolo centrale nell'elettrificazione del settore dei trasporti e nel potenziamento dell'infrastruttura di ricarica in America del nord. In qualità di specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, offriamo quindi cavi di ricarica NACS conformi alle norme SAE e certificati UL che soddisfano i requisiti più elevati, sia per la ricarica in AC sia per l'High Power Charging.

Una breve introduzione: video sui nostri cavi di ricarica

Cavo di ricarica NACS CHARX connect eco per la ricarica in AC con 80 A

Cavo di ricarica NACS per la ricarica in AC con 80 A Disponibilità immediata

I nostri cavi di ricarica in NACS AC della famiglia CHARX connect eco, conformi agli standard al 100%, offrono una comprovata qualità industriale e si distinguono per la massima sicurezza. I robusti connettori di ricarica NACS sono facili da maneggiare e consentono la ricarica in AC con un massimo di 80 A.

  • Corrente di ricarica: 50 A, 80 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione del conduttore: 2 x AWG 10, 2 x AWG 6
  • Lunghezza del cavo: 25 ft (7,62 m, altre lunghezze su richiesta)
  • Sensori di temperatura: NTC (facoltativi)
  • Grado di protezione: IP67
  • Grado di protezione antinfortunistica: IP2XB
  • Certificazioni/standard: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Eventuale logo di Phoenix Contact o riquadro neutro
Visualizzazione 3D

Scopri i connettori di ricarica NACS in 3D

Dai un'occhiata al connettore di ricarica in AC NACS della famiglia CHARX connect eco soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Cavo di ricarica NACS CHARX connect professional per la ricarica in DC con 500 A

Cavo di ricarica NACS per la ricarica in DC con 500 A Disponibile dal Q4 2025

I connettori di ricarica DC NACS della famiglia CHARX connect professional consentono l'High Power Charging (HPC) non raffreddata con 500 kW in Boost Mode o 375 kW costanti. I cavi di ricarica pienamente conformi agli standard si distinguono per la massima sicurezza ed ergonomia durante la ricarica rapida.

  • Corrente di ricarica in Boost Mode: 500 A
  • Corrente di ricarica continua: 200 A, 375 A
  • Tensione nominale: 1.000 V
  • Sezione del conduttore: 2 x AWG 1, 4 x AWG 1/0
  • Lunghezza del cavo: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft (7,62 m)
  • Sensori di temperatura: Pt 1000
  • Tecnologia di misura a quattro fili (solo per la variante a 375 A)
  • Pulsante assegnabile a piacere, ad esempio per l'interruzione della carica
  • Grado di protezione: IP67
  • Grado di protezione antinfortunistica: IP2XB
  • Certificazioni/standard: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
Visualizzazione 3D

Vieni a vederlo subito in 3D

Dai un'occhiata al connettore di ricarica in DC NACS soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Utilizzo dei cavi di ricarica in DC CHARX connect professional

Design ergonomico con impugnatura separata Per un utilizzo comodo e sicuro

I nostri cavi di ricarica NACS sono sempre caratterizzati da un design accattivante ed ergonomico.

Una caratteristica speciale del cavo di ricarica in DC NACS di Phoenix Contact è il design tradizionale della spina con impugnatura staccabile. Questo non solo consente un utilizzo più sicuro e confortevole, ma garantisce anche il disaccoppiamento termico dalle superfici che si riscaldano, aumentando la sicurezza dell'utente.

I cavi di ricarica in AC sono anche particolarmente facili da maneggiare grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, uniti a una sensazione di robustezza.

Protezione antinfortunistica dei cavi di ricarica in DC NACS CHARX connect professional

Solida protezione antinfortunistica Per una sicurezza elettrica duratura

In conformità allo standard UL 2251, i nostri connettori di ricarica NACS AC e NACS DC sono dotati di una protezione antinfortunistica che soddisfa il grado di protezione IP2XB. La protezione da contatto diretto è realizzata con perni sporgenti all'interno dei contatti di potenza. In questo modo si evitano gli incidenti elettrici causati dal contatto accidentale con i contatti.

La particolarità della nostra protezione antinfortunistica sono i cappucci in plastica completamente modellati sui perni, che garantiscono una presa sicura e duratura. In questo modo si evita che i cappucci si incastrino nella presa veicolo, evitando costosi guasti alla stazione di ricarica.

Piena conformità agli standard dei cavi di ricarica NACS CHARX connect professional

Piena conformità agli standard Per la massima qualità, sicurezza e compatibilità

I nostri cavi di ricarica NACS AC e NACS DC soddisfano lo standard automobilistico SAE J3400, che è stato adottato alla fine del 2023 ed è basato sul connettore di ricarica proprietario di Tesla. Sono certificati UL 2251, il che significa che hanno superato i test di sicurezza UL e recano il marchio di sicurezza UL. Tutte le fasi di sviluppo e produzione sono inoltre certificate secondo lo standard automobilistico IATF 16949 e soddisfano quindi gli elevati requisiti di qualità e di processo dell'industria automobilistica. I nostri cavi di ricarica in DC NACS soddisfano anche lo standard internazionale IEC 62196-3 per la ricarica rapida con corrente continua.

Ciò comporta vantaggi decisivi nell'applicazione:

  • Robustezza e durata grazie a materiali e lavorazioni di alta qualità
  • Massima sicurezza elettrica per tutti gli utenti
  • Elevata disponibilità dell'impianto e affidabilità contro i guasti per l'operatore
  • Compatibilità con tutti i produttori di tutte le prese veicolo NACS standardizzate
Confezionamento personalizzato e branding dei cavi di ricarica NACS CHARX connect eco

Confezionamento personalizzato Personalizzati in base al tuo branding e alle tue esigenze di montaggio

I nostri connettori di ricarica NACS sono disponibili a magazzino con il logo Phoenix Contact in rilievo e un cavo non assemblato in una delle lunghezze standard disponibili.

Su richiesta, possiamo offrirti un'ampia gamma di servizi per la personalizzazione e l'assemblaggio dei cavi di ricarica in base alle tue esigenze di branding e di montaggio:

  • Connettori con il logo del tuo marchio, inciso in modo permanente o come etichetta di plastica resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
  • Lunghezze dei cavi, lunghezze di spelatura e tagli graduali personalizzati
  • Crimpatura delle estremità dei conduttori con puntalini o terminali a occhiello per cavi
  • Compattazione delle estremità dei conduttori con la tecnologia della saldatura a ultrasuoni
Parco di ricarica pubblico con auto elettriche

Prospettive per i prossimi prodotti NACS Cavi di ricarica in DC e prese veicolo raffreddate

Ogni giorno i nostri team di sviluppo lavorano a ulteriori innovazioni di prodotto per il North American Charging Standard. Qui troverai una panoramica delle tempistiche sulla disponibilità dei prodotti NACS di Phoenix Contact:

  • I cavi di ricarica NACS con raffreddamento a liquido per una ricarica in DC con più di 600 A saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2026.
  • Anche le prese veicolo universali NACS per veicoli di servizio, macchine mobili e settore dei trasporti saranno disponibili in diverse classi di potenza a partire dal primo trimestre del 2026.
  • In parallelo vengono sviluppate prese veicolo NACS personalizzate per le case automobilistiche.

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.
Sede di Phoenix Contact E-Mobility a Schieder-Schwalenberg, Renania settentrionale-Vestfalia

Phoenix Contact E-Mobility Il tuo partner affidabile e competente

Dalla nostra fondazione nel 2013, Phoenix Contact E-Mobility è specialista della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con più di 800 collaboratori in tutto il mondo e 25 linee di produzione su 33.200 m², offriamo più di 500 prodotti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica connessa alla rete e per l'elettrificazione di qualsiasi veicolo. Con la certificazione IATF, l'azienda soddisfa gli elevati requisiti dell'industria automobilistica.