I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Connettori dati all'avanguardia per reti intelligenti
Connettori dati all'avanguardia per reti intelligenti
Phoenix Contact offre connessioni dati di prima categoria per il collegamento in rete di dispositivi intelligenti. I nostri affidabili connettori dati garantiscono un collegamento in rete lungimirante di tutti i partecipanti alla comunicazione. Utilizza la nostra gamma per la tua applicazione. Testa i nostri connettori dati con i campioni richiesti.
Prodotti affidabili per trasmissioni di dati stabili
Che si tratti di Industrial Ethernet, della tecnologia a fibre ottiche o del 5G, i requisiti della tecnologia di connessione nelle applicazioni sul campo sono in aumento. I dispositivi sono sempre più collegati in rete e il numero di interfacce cresce. La connettività dei dati costituisce la base per velocità di trasmissione elevate e connessioni stabili. La qualità della trasmissione dei dati dipende dall'interazione di tutti i cavi e di tutte le connessioni. Progetta soluzioni di automazione per la comunicazione in tempo reale in modo più flessibile ed efficiente grazie a connettori modulari e standardizzati. Phoenix Contact ti offre la connessione giusta per le applicazioni con dispositivi e sul campo.
Le connessioni dati veloci e affidabili sono fondamentali per una comunicazione senza intoppi. I nostri whitepaper offrono conoscenze tecniche accessibili su argomenti quali:
Connettori board-to-board ad alta velocità
Miglioramento dell'integrità del segnale
Trasmissione dei dati con la tradizionale tecnologia di connessione per circuiti stampati
Spettro delle prestazioni del Single Pair Ethernet
Scarica gratuitamente i whitepaper per rimanere informato.
Collegamento in rete all'avanguardia di tutte le interfacce di comunicazione
Phoenix Contact offre la più grande gamma di prodotti per la trasmissione dei dati.
Connettori board-to-board
Con i connettori board-to-board potrai realizzare allineamenti personalizzati per i tuoi circuiti stampati con strutture, altezze di stack e numeri di poli diversi e con passo da 0,635 mm e 2,54 mm.
Per la trasmissione di segnali WLAN, Bluetooth, LTE o 5G, i connettori coassiali offrono soluzioni ottimali per i dispositivi. Sono disponibili anche cavi confezionati.
I connettori circolari M8 e M12 per il montaggio su circuiti stampati offrono una vasta gamma di opzioni di connessione per i processi di saldatura a onda, THR e SMT.
Gli articoli di alta qualità nel tipo A HDMI sono ottimali per una trasmissione affidabile di dati audio e video nonché Ethernet (HEC) in applicazioni protette.
Phoenix Contact offre connettori per circuiti stampati e cavi patch nella versione USB. Il tipo A e il tipo C sono disponibili nelle versioni USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
I connettori per circuiti stampati IP20 e i cavi patch della serie ONEPAIR per Single Pair Ethernet sono ideali per garantire una trasmissione dati efficiente nell'automazione di fabbrica e di edifici.
Tecnologia di connessione per circuiti stampati Ethernet-APL
Connettori e morsetti per circuiti stampati per l'uso universale di Ethernet a due fili, anche nelle zone Ex delle applicazioni della tecnica di processo.
Morsetti per circuiti stampati per applicazioni PROFINET per la connessione fissa all‘interno di numerose applicazioni, come ad esempio nell‘automazione di processo.
Conosciamo le sfide che devi affrontare per una trasmissione dati all'avanguardia: con la nostra competenza ti forniamo una soluzione mirata per l'interfaccia di dispositivi
Straordinaria qualità dei connettori dati: per una comunicazione dei dispositivi affidabile e di lunga durata
Più personalizzazione: il tuo articolo su misura in pochi giorni lavorativi
Supporto Design-in: file di download CAx e Sample service per soluzioni di connessione veloci
Collegamento in rete all'avanguardia di tutte le interfacce di comunicazione: sviluppo continuo della gamma prodotti e delle tecnologie di tendenza come SPE
Le soluzioni di connessione intelligente hanno un enorme impatto sui costi di installazione, manutenzione e assistenza. Quindi anche i componenti passivi svolgono un ruolo importante per i dispositivi intelligenti.
La gamma di connettori dati
Scopri la nostra gamma di connettori dati affidabili per il tuo dispositivo e la connessione di campo.