I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Il nostro team di consulenti per Single Pair Ethernet
Il nostro team di consulenti sul Single Pair Ethernet
Servizi di assistenza e consulenza completi – Le caratteristiche di SPE offrono un valore aggiunto innovativo per le moderne infrastrutture di comunicazione. Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas e Tim Kindermann del nostro team di consulenti collaboreranno con te per sviluppare soluzioni personalizzate per Single Pair Ethernet, la tecnologia chiave della digitalizzazione.
Phoenix Contact si è subito accorta del grande potenziale di Single Pair Ethernet. Pertanto, i nostri esperti hanno una grande esperienza sulle possibili applicazioni e sui requisiti di SPE. Sono in grado di offrire consulenze e soluzioni complete e personalizzate.
Verena Neuhaus
Product Manager per Single Pair Ethernet presso Phoenix Contact
"In qualità di Product Marketing Manager della divisione Data Connectors, conosco bene l'argomento Single Pair Ethernet. I miei compiti presso Phoenix Contact comprendono lo sviluppo di strategie di prodotto a lungo termine e attività di PR e marketing, come la realizzazione di relazioni tecniche o interventi di esperti. Grazie alla mia esperienza con SPE, conosco l'importanza di una consulenza mirata fino al supporto Design-in per i nostri clienti".
Guadalupe Chalas
Specialista di marketing di prodotto presso Phoenix Contact USA
"Sono responsabile della comunicazione del know-how sul portafoglio dati di Phoenix Contact, compresi i nostri prodotti e servizi SPE, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. All'interno dell'azienda, mi occupo di far conoscere le nostre soluzioni SPE con corsi di formazione per i nostri team di vendita e marketing, nonché di far conoscere l'assistenza tecnica durante le visite ai clienti. Mi occupo anche di informare i nostri clienti e partner su questi argomenti, anche con briefing tecnologici, webinar e consigli sui prodotti per applicazioni specifiche".
Tim Kindermann
Product Manager per Single Pair Ethernet
"Cooperazione trasversale tra le diverse divisioni nei progetti di sviluppo SPE, gestione della gamma prodotti o assistenza personalizzata per i nostri clienti: in qualità di product manager e membro del consiglio direttivo della Single Pair Ethernet Alliance interaziendale, posso contribuire con tutta la mia esperienza sul tema SPE a far progredire ulteriormente questa tecnologia".
Tecnologia in espansione con le conoscenze e l'esperienza dei nostri esperti
Guarda il video per scoprire come il nostro team si è appassionato alla tecnologia SPE e come continua a svilupparla. Single Pair Ethernet è diventata una parte indispensabile dei moderni impianti industriali. Che si tratti di garantire un collegamento dei sensori conveniente e poco ingombrante o di soddisfare i requisiti di un'infrastruttura di rete uniforme, in qualità di azienda orientata al futuro, contribuiamo a definire e guidare la tecnologia SPE con il nostro know-how internazionale.
Il tuo partner competente per l'integrazione SPE
Ci sono molte altre aree in cui le reti basate su IP con Single Pair Ethernet possono essere utili integrazioni o soluzioni di nuova concezione: in linea di principio, tutte le applicazioni che richiedono una comunicazione continua basata su IP con un'ampia portata e uno spazio limitato.
La nostra vasta esperienza ci permette di offrirti soluzioni innovative. Vantiamo una grande esperienza con diverse interfacce di dispositivi oltre che con il cablaggio dei componenti attivi della rete, dai sensori sul campo ai PC in ufficio. Le possibilità di questa tecnologia chiave sono enormi. Phoenix Contact ti offre l'esperienza, gli strumenti e i servizi per utilizzare Single Pair Ethernet nel tuo settore per affrontare le sfide del futuro. Contattaci se sei alla ricerca di una soluzione personalizzata.
Uso versatile per connessioni fino a 1.000 metri
Le soluzioni Ethernet, finora utilizzate in diversi settori, richiedono tradizionalmente due coppie di fili. Con Gigabit Ethernet e velocità di trasmissione dati più elevate, le coppie di fili sono addirittura quattro. Single Pair Ethernet, invece, funziona con una sola coppia di fili e può trasmettere sia dati che potenza.
Le velocità di trasmissione sono sufficienti anche per i compiti più impegnativi: 10 MBit/s con una lunghezza massima di trasmissione di 1.000 m fino a 1 GBit/s con una lunghezza massima di 40 m. SPE è quindi adatto anche a settori di applicazione che in precedenza presentavano limitazioni in termini di velocità di trasmissione dei dati, portata e comunicazione continua.
Una limitazione delle soluzioni Ethernet standard è la lunghezza massima di 100 m per una connessione punto-punto. Per le distanze più lunghe, ad esempio negli impianti industriali, finora era necessario installare repeater o switch, ossia interfacce soggette a interferenze che comportano costi di manutenzione. Single Pair Ethernet, invece, consente di collegare i dispositivi tramite un cavo con circa 10 MBit/s e distanze fino a 1.000 m e di utilizzare, a scelta, la tecnologia Power over Data Line (PoDL). Ciò significa che anche tecnologie di bus di campo specifiche possono essere sostituite da soluzioni SPE. I nostri esperti sono pronti a identificare e implementare la configurazione ottimale per le tue esigenze.
Single Pair Ethernet rivoluziona la comunicazione basata su Ethernet e si distingue per bassi costi di cablaggio, lunghe distanze ed elevate velocità di trasmissione dei dati. Questo fa di SPE un precursore dell'IIoT di domani.
Per una comunicazione dati senza interruzioni: velocità fino a 1 GBit/s e oltre
Le reti complesse con gateway per il collegamento di sistemi diversi possono essere configurate completamente con Single Pair Ethernet e gestite con servizi Ethernet uniformi. Con velocità di trasmissione da 10 Mbit/s a 1 Gbit/s, SPE può soddisfare i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni. Inoltre, i consorzi IEEE 802.3 stanno discutendo attualmente ulteriori standard SPE per velocità di dati più elevate, con 10 GBit/s e oltre per brevi distanze (<15 m) e 100 MBit/s o 1 GBit/s con lunghezze fino a 300 m. Questi nuovi standard aprono lo spettro di SPE a ulteriori settori di applicazione.
Gli impianti industriali ad esempio sono spesso dotati di una rete Ethernet e di un maggior numero di sistemi di bus di campo a livello di campo. Con l'avvento dell'Industrial Internet of Things (IIoT), i bus di campo vengono sempre più sostituiti da sistemi di comunicazione più efficienti. Una simile evoluzione può essere osservata in qualsiasi settore che richieda una comunicazione continua tra sensori e/o reti. Per questi usi, una connessione dati sicura e senza interruzioni è fondamentale. Contatta il nostro team per trovare la soluzione SPE innovativa più adatta alla tua azienda.
Assistiamo i nostri clienti nel passaggio alle soluzioni SPE e al loro Design-in nei loro dispositivi e nelle loro applicazioni, promuovendo l'Internet of Things di domani.
Automazione di fabbrica a costi contenuti e robot salvaspazio
Già oggi una fabbrica media produce circa un terabyte di dati al giorno e la tendenza è in aumento. La comunicazione continua è un presupposto per un'analisi efficace di tali volumi di dati. In questo caso, Single Pair Ethernet può garantire un collegamento in rete continuo dal sensore al cloud. Anche a fronte di un numero sempre maggiore di sensori e dispositivi terminali intelligenti nelle applicazioni industriali, SPE offre il cablaggio ideale: semplice, sicuro, compatto ed economico, quando si tratta di creare infrastrutture, le soluzioni SPE in futuro saranno molto più economiche rispetto alle combinazioni di componenti bus ed Ethernet che sono comuni oggi.
Single Pair Ethernet offre molti vantaggi anche in caso di utilizzo dei robot. Grazie a velocità di trasmissione più elevate rispetto ai sistemi di bus di campo, SPE consente una comunicazione affidabile tra il robot e l'unità di controllo con una maggiore frequenza di scansione e un volume di dati più elevato. A ciò si aggiunge un cablaggio più semplice con dati ed energia in un'unica traccia. La riduzione dei cavi e delle interfacce contribuisce a una diminuzione delle rotture per fatica, a una risoluzione degli errori più rapida e a una manutenzione più semplice. Grazie al raggio di curvatura inferiore, SPE può anche ottimizzare la progettazione della movimentazione del robot. I nostri esperti saranno lieti di consigliarti sulle possibili applicazioni di SPE nelle reti industriali e nell'automazione.
CONTATTACI
Approfitta della nostra esperienza con Single Pair Ethernet
I nostri esperti sono a disposizione per rispondere a tutte le tue domande su Single Pair Ethernet. Siamo già stati in grado di supportare numerosi clienti con prodotti e soluzioni individuali per un'ampia gamma di applicazioni. Non esitare a contattarci.
Phoenix Contact fa parte, insieme ad altre aziende leader nel settore tecnologico, della SPE System Alliance. Le aziende partner focalizzano il loro know-how su Single Pair Ethernet e scambiano idee e informazioni in modo mirato. Insieme perseguono così l'obiettivo comune di promuovere la tecnologia SPE per l'Industrial Internet of Things (IIoT) e per tutti gli altri campi di applicazione.
Ottieni una panoramica della nostra gamma completa di connettori compatti per dispositivi e cavi e approfondisci le tue conoscenze sulla tecnologia SPE.