I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Connessioni per dispositivi nell’automazione di edifici
Connessioni di dispositivi per l'automazione di edifici
La Building Intelligence sta cambiando la connessione di dispositivi: negli edifici intelligenti, le diverse applicazioni sono collegate in rete in modo decentralizzato. Allo scopo sono necessarie connessioni di dispositivi standardizzate, che consentano ai singoli sistemi dell'edificio e alle loro applicazioni di comunicare tra loro in modo semplice e rapido. Con le soluzioni Phoenix Contact puoi garantire in modo sostenibile la tua competitività nell'automazione di edifici.
Connessione smart: comunicazione dei dispositivi grazie ai collegamenti adatti per protocolli basati su IP, come BACnet IP, Modbus/TCP, REST e MQTT
Vasta gamma di prodotti: tecnologia di connessione e custodie per l'elettronica per i dispositivi nel settore dell'automazione di edifici
Oltre gli standard: design su misura per dispositivi intelligenti per l'equipaggiamento di edifici
Servizi eccellenti: consulenza e supporto Design-in competenti per soluzioni di connessione rapide
Whitepaper su SPE nell'automazione di edifici
Infrastruttura di comunicazione moderna e orientata al futuro: Single Pair Ethernet. La tecnologia, utilizzata anche nell'automazione di edifici, consente un utilizzo efficiente delle linee dati. Leggi il nostro whitepaper per sapere come riutilizzare le infrastrutture esistenti con Single Pair Ethernet.
Prova le connessioni di dispositivi per l'automazione di edifici
Vuoi provare la tecnologia di connessione di dispositivi per edifici smart? Scegli fra vari campioni e ordina subito la confezione con il tuo campione. Riceverai una consulenza professionale sull'uso dei connettori specifico alla tua applicazione. Ti rammentiamo che il campione può essere recapitato solo a contatti aziendali.
Le crescenti esigenze in materia di efficienza energetica richiedono soluzioni sofisticate per la regolazione, il controllo e l'allestimento di impianti di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento (HVAC). Come parte delle attrezzature per l'edilizia, hanno un'enorme influenza sulle funzionalità e sul rendimento di un edificio, nonché sul benessere degli utenti. Le connessioni per circuiti stampati e le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact garantiscono la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza, oltre a un'automazione di processo affidabile.
Tecnologia di connessione di dispositivi per i sistemi di sicurezza e di monitoraggio
Affinché l'edificio funzioni sempre in modo sicuro, i sistemi di monitoraggio e di sicurezza devono essere di facile installazione e manutenzione. I connettori e morsetti per circuiti stampati, i connettori dati e le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact offrono numerose soluzioni per applicazioni di sicurezza nell'automazione di edifici, ad esempio per sistemi di telecamere e di monitoraggio, impianti antieffrazione e antincendio.
Gli edifici intelligenti necessitano anche di una tecnologia di connessione smart. La vera sfida per tutte le connessioni consiste nel fatto che la tecnologia non deve sovraccaricare l'installatore e l'operatore. Affidati alle soluzioni intelligenti di Phoenix Contact.
La nostra gamma di prodotti per la connessione di dispositivi per l'equipaggiamento di edifici