HMI Panel e PC industriali

Panel HMI e PC industriali

Le nostre interfacce uomo-macchina (HMI) e i nostri PC industriali (IPC) consentono un comando e una supervisione efficienti degli stati dell'impianto. Approfittate della massima scalabilità per il concetto di comando della vostra soluzione di automazione. Risolvete con semplicità attività di controllo e networking complessi con i nostri PC industriali intelligenti. Al tempo stesso il sofisticato software di visualizzazione consente di intervenire tempestivamente e in sicurezza nei processi della macchina.

I vantaggi dei nostri HMI e PC industriali

  • Investimento orientato al futuro in hardware di elevata qualità integrati con le più recenti tecnologie
  • Rapida messa in servizio con dispositivi HMI preconfigurati
  • Soluzioni su misura grazie a PC industriali aperti e liberamente scalabili
  • Soluzioni software individuali dall'applicazione web HTML5 al monitoraggio SCADA

Offriamo soluzioni complete che si contraddistinguono per l'eccellenza nel design, nella qualità e nell'assistenza al cliente

HMI e PC industriale
HMI e PC industriale
HMI e PC industriale
PLCnext Control Edge Devices
HMI e PC industriale

I nostri HMI e PC industriali si distinguono per il design accattivante e intuitivo. Compatti e funzionali, si integrano perfettamente nel design del tuo impianto o della tua macchina e fungono da perfetta interfaccia utente tra uomo e macchina.

HMI e PC industriale

Made by Phoenix Contact è sinonimo di qualità e affidabilità. Puntiamo su componenti resistenti che soddisfano gli elevati standard di qualità del settore industriale. La nostra gamma di HMI e PC industriali comprende componenti di alta qualità e affidabili e offre sempre la migliore classe di potenza.

HMI e PC industriale

Approfitta del nostro servizio completo. Dalla selezione dei prodotti al retrofit dei tuoi sistemi industriali esistenti: sviluppiamo con i nostri clienti il concetto giusto per le singole attività di automazione.

PLCnext Control Edge Devices

La nostra gamma di HMI/PC industriali è pronta per soluzioni di automazione aperte. Il runtime dei nostri Edge PC offre tutti i vantaggi dell'ecosistema PLCnext Technology. Beneficia di una semplice integrazione in un'infrastruttura IT esistente attraverso la centralizzazione dei dati basata sul cloud, colmando il divario tra il mondo IT e quello OT.

Vai alle tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Viste in dettaglio
Scopri i nostri HMI e PC industriali virtualmente in 3D

Vuoi dare un'occhiata dettagliata alle nostre interfacce uomo-macchina (HMI) e ai PC industriali (IPC)? Le nostre viste dettagliate in 3D lo rendono possibile.

Alle viste 3D
Dispositivi HMI e PC industriali in vista 3D
Interfacce uomo-macchina per applicazioni industriali

Panel HMI Per applicazioni industriali

Le Human Machine Interface (HMI, interfacce uomo-macchina) come interfaccia perfetta assicurano una comunicazione ottimale tra uomo e macchina. Permettono all'utente di azionare la macchina, osservare gli stati del sistema e intervenire nel processo. I nostri pannelli tattili industriali rappresentano un'automazione vantaggiosa sulla base di immissioni e monitoraggio efficienti. I pannelli di comando preconfigurati con software e driver preinstallati per la connessione flessibile a vari sistemi di controllo garantiscono la massima facilità d'uso. Offriamo pannelli di interfaccia uomo-macchina per software Visu+ o applicazioni HTML5.

Software per applicazione industriale

Software per la visualizzazione Software pronto all'uso per la tua automazione

Nella sala di controllo centrale, nella zona di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente necessita della corretta visualizzazione. Approfitta dell'ampia gamma di prodotti Phoenix Contact per funzioni di comando e supervisione.

I pannelli HMI con browser embedded integrato in modalità chiosco a schermo intero e il supporto per HTML5 consentono opzioni di funzionamento e monitoraggio con una visualizzazione ad alte prestazioni dei contenuti web.

PC industriale sulla linea di produzione

PC industriali Computer per applicazioni industriali di tutti i tipi

I computer industriali sono indispensabili nell'ambiente industriale, sia come interfaccia utente sia come controllore centrale dell'impianto. Uniscono la potenza di calcolo dei moderni processori con la robustezza e l'affidabilità di componenti completamente idonei per le applicazioni industriali.

La nostra gamma di PC industriali spazia da potenti Box PC (embedded PC) e Panel PC a Rack PC e monitor multi-touch fino a soluzioni per requisiti industriali molto speciali (ATEX/IECEx). Offrono opzioni di montaggio flessibili per i dispositivi sul campo e per il monitoraggio vicino alla macchina. Approfitta dei vantaggi di una soluzione robusta e configurabile per l'acquisizione, l'elaborazione, la misurazione, il controllo e la visualizzazione dei tuoi dati e processi in quasi tutti gli ambienti industriali.

IPC Cyber Security

Sicurezza per i PC industriali Proteggi i sistemi dalle minacce informatiche

La sicurezza degli impianti industriali è fondamentale per il loro funzionamento affidabile. Phoenix Contact offre linee guida e meccanismi completi per proteggere i Box PC e i Panel PC dagli attacchi informatici.

Le nostre linee guida sulla Security ti aiutano a identificare e ridurre al minimo rischi come l'accesso non autorizzato, la manipolazione o il software dannoso. Per garantire un solido funzionamento orientato al futuro dei tuoi sistemi, vieni a conoscere meglio le minacce informatiche, le misure consigliate e le funzioni di sicurezza integrate.

VL3 UPC 2440 EDGE

Dispositivo edge di nuova generazione

Il dispositivo edge di nuova generazione "VL3 UPC 2440 EDGE" di Phoenix Contact offre una semplicità e un'apertura senza pari per i controllori a logica programmabile. Basato sul box PC VL3, consente di elaborare e memorizzare i dati direttamente nella macchina.

Con un sistema operativo desktop Linux aperto, è possibile collegare dispositivi periferici come fotocamere e lettori di codici a barre in modo "Plug and Play". Il Virtual PLCnext Control preinstallato sfrutta la tecnologia container e le elevate prestazioni del dispositivo, dotato di CPU Atom quad-core, 16 GB di RAM e 240 GB di memoria.

Vengono mantenute funzionalità quali firewall, server di certificati e connessioni fieldbus. La comunicazione con i sistemi SCADA e di controllo è possibile tramite OPC UA e PROFINET.

Ulteriori informazioni
I nostri HMI e PC industriali in dettaglio

Ulteriori dettagli, come i dati tecnici o le informazioni sulla nostra gamma di interfacce uomo-macchina e PC industriali, possono essere trovati nell'e-paper.

Scarica ora l'e-paper
Un uomo lavora con HMI e IPC