Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Rack PC

Rack PC

I nostri Rack PC offrono massima potenza di sistema per l'acquisizione e l'elaborazione di grandi quantità di dati nell'automazione industriale o nel Machine Learning del settore della costruzione di macchine e impianti. I Rackmount PC possono essere ampliati in modo flessibile in base all'applicazione, pertanto soddisfano lo standard industriale da 19". Scegliete componenti della massima classe di potenza.

Configurabile
Go to Product Detail Page for item 2400063
BL RACKMOUNT 2U - Rack-PC
BL RACKMOUNT 2U - Rack-PC
2400063

PC da 19 pollici 2U per il montaggio su rack, con processore Intel® Core™ i3-9100TE o Intel Core™ i7-9700TE da 2,40 GHz e fino a 32 GB di memoria di lavoro. Opzioni di memoria di massa fino a 8 TB. Possibilità di espansione grazie a slot di espansione PCI e PCIe.

I vantaggi dei nostri rack PC

  • Su misura per il formato rack da 19" con 2 UT o 4 UT
  • Adatto per ogni applicazione grazie ai processori Intel adattabili, potenti e a efficienza energetica
  • Espandibile con slot PCI/PCIe
  • Elevata disponibilità di sistema e sicurezza dei dati grazie al supporto RAID (0/1/5/10)
  • Facile manutenzione tramite due o tre unità hot swap
  • Maggiore sicurezza grazie allo sportello anteriore richiudibile

Valueline: la nuova generazione di PC industriali

Nuovi prodotti

VL3 FPM con diverse dimensioni del display
Panel PC compatti con tecnologia di processore all'avanguardia

Monitor touch a schermo piatto

Per l'industria

I VL3 FPM sono schermi piatti e ampliano la gamma dei Panel PC VL3. Questi monitor combinano l'aspetto, la piacevolezza al tatto e le proprietà meccaniche degli HMI VL3 PPC e xP 6000 e offrono opzioni di connettività più ampie rispetto ai monitor della serie BL FPM.

Caratteristiche principali

  • Ampia scelta di dimensioni del display
  • Stesso aspetto dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Stesse proprietà meccaniche dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Installazione flessibile con o senza quadro elettrico
  • Opzioni di connettività estese

I vantaggi

  • Stesso aspetto e stesse dimensioni di ingombro degli HMI TP 6000/WP 6000 e dei panel PC VL3
  • Opzioni di connettività migliorate, tra cui 2 uscite USB e a scelta segnali VGA, DP o HDMI
  • Utilizzabile con i guanti e adatto a condizioni ambientali umide

Panel PC compatti

Utilizzo di processori di ultima generazione

I VL3 PPCS sono un'estensione del portafoglio Panel PC VL3. Combinano l'aspetto, la sensazione tattile e le caratteristiche meccaniche degli HMI xP 6000 con la tecnologia dell'UPC VL3, box PC compatti con processori Intel x6000 e opzioni di espansione leader del settore.

Caratteristiche principali

  • Processori Atom® della generazione x6000 (Elkhart Lake) disponibili a lungo termine
  • Sei articoli fissi e uno configurabile
  • Opzioni di espansione flessibili per la seconda porta COM, la LAN wireless, l'espansione Ethernet e la connessione radiomobile 4G / LTE
  • Pronto per Windows 11

I vantaggi

  • Piattaforma hardware moderna e scalabile in termini di prestazioni e spazio di archiviazione
  • Tecnologia dei processori Elkhart Lake scalabile e all'avanguardia per offrire prestazioni di sistema ottimali in dimensioni compatte
  • Stessa sensazione tattile e stesse proprietà meccaniche degli HMI xP 6000
  • Le migliori opzioni di connettività per consentire la comunicazione tra diverse reti e dispositivi periferici contemporaneamente

Ulteriori informazioni
I nostri HMI e PC industriali in dettaglio

Ulteriori dettagli, come i dati tecnici o le informazioni sulla nostra gamma di interfacce uomo-macchina e PC industriali, possono essere trovati nell'e-paper.

Scarica ora l'e-paper
Un uomo lavora con HMI e IPC